opublikowany 05.15.2025

FANUC prezentuje praktyczną automatyzację na targach Automatica

Elastyczne zastosowania robotyki dla większej wydajności w produkcji motoryzacyjnej, obróbce metali, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Businness Lady is joing a FANUC event or a tradeshow

W dniach 24-27 czerwca 2025 r. firma FANUC zaprezentuje innowacyjne rozwiązania z zakresu praktycznej automatyzacji na targach Automatica w Monachium, hala B6, stoisko 233. Pod hasłem "Wydajność spotyka się z praktyką" wiodący na świecie producent robotów przemysłowych zademonstruje, w jaki sposób nowoczesna robotyka może zwiększyć produktywność i uprościć procesy w wielu branżach, od motoryzacyjnej i elektronicznej po obróbkę metali i przemysł farmaceutyczny.

W centrum uwagi znajdą się intuicyjne technologie, które sprawiają, że rozpoczęcie pracy z automatyką jest szczególnie przyjazne dla użytkownika. Należą do nich cyfrowe bliźniaki, nowoczesne narzędzia do symulacji i programowania oraz możliwość programowania w języku Python. Dzięki temu FANUC obniża bariery wejścia dla firm każdej wielkości, oferując rozwiązania, które można szybko i efektywnie zintegrować z istniejącymi procesami produkcyjnymi.

Te nowoczesne rozwiązania i interfejsy stanowią również podstawę zaawansowanych zastosowań sztucznej inteligencji (AI), które mają wspierać operatorów. Po produktach takich jak AI Error Proofing do automatycznego wykrywania błędów w procesie produkcyjnym oraz AI wspomagającej przetwarzanie obrazu, FANUC prezentuje przykład wdrożenia agenta AI, który aktywnie wspiera operatorów zakładów na podstawie danych na żywo z robotów, modeli predykcyjnych z systemu FANUC Zero Downtime oraz powiązanych instrukcji.

Robot M-950iA/500

Szczególną atrakcją targów jest w pełni zautomatyzowane rozwiązanie gastronomiczne na stoisku FANUC: roboty samodzielnie zajmują się napełnianiem bułek i przygotowywaniem gorących posiłków - przez cały dzień. Ta aplikacja, która może być również wykorzystywana w kuchniach komercyjnych, jest doskonałym przykładem praktycznego podejścia firmy FANUC, która koncentruje się na łatwości obsługi i wysokiej elastyczności.

Na targach Automatica zadebiutuje również wiele nowych produktów. Po raz pierwszy w Niemczech zaprezentowany zostanie robot paletyzujący M-410/800F-32C o udźwigu 800 kilogramów, który w imponujący sposób przenosi na miejscu dużą paczkę z drewnianymi paletami. Portfolio uzupełnia nowy M-950iA, który z udźwigiem 500 kilogramów może obsługiwać aplikacje obejmujące na przykład ciężkie komponenty.

Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

FANUC prezentuje również CRX-10iA/L Paint - pierwszego na świecie robota w wersji przeciwwybuchowej, zaprojektowanego specjalnie dla branży farb, proszków i powłok ciekłych. Kobot został zaprojektowany do pracy we wrażliwych środowiskach i jest wyjątkowo łatwy do zaprogramowania za pomocą intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść" na tablecie.

Kolejnym kamieniem milowym jest nowy kontroler robota R-50iA. Imponuje on kompaktową konstrukcją, zwiększoną mocą obliczeniową, a przede wszystkim certyfikowanym cyberbezpieczeństwem. Będzie on prezentowany na targach w połączeniu z robotem M-10 i LR Mate. Jedną z najważniejszych cech kontrolera R-50iA jest zintegrowany sterownik SoftPLC oparty na oprogramowaniu Codesys. Użytkownicy korzystają z maksymalnej elastyczności, ponieważ obsługiwane są wszystkie popularne języki programowania.

FANUC wyznacza także nowe standardy w dziedzinie symulacji. Najnowsza wersja oprogramowania symulacyjnego ROBOGUIDE V10 oferuje odświeżoną grafikę, realistyczną trójwymiarową wizualizację oraz zoptymalizowane wskazówki dla użytkownika. Umożliwia efektywne programowanie offline i pomaga zapobiegać błędom z wyprzedzeniem, co minimalizuje przestoje podczas zmian produkcyjnych. Odwiedzający targi będą mieli okazję zanurzyć się w wirtualnym środowisku produkcyjnym dzięki okularom VR i interaktywnie zwiedzić stoisko FANUC.

Prezentację targową uzupełnią liczne firmy partnerskie prezentujące praktyczne rozwiązania automatyzacji na stoisku FANUC. Na przykład firma FMB Maschinenbaugesellschaft zademonstruje prosty załadunek i rozładunek maszyny ROBODRILL. We współpracy z IPG LightWELD, Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff zademonstruje aplikację do spawania laserowego, w której cobot CRX firmy FANUC jest programowany za pomocą ruchów ręki- idealne rozwiązanie do elastycznej produkcji małych partii.

Lewa Attendorn zaprezentuje stanowisko spawalnicze z dwoma robotami, które są programowane w całości za pomocą systemu sterowania FANUC - bez żadnych dodatkowych sterowników PLC. Firma voraus.robotik łączy technologię czujników ze sztuczną inteligencją w celu opracowania elastycznych rozwiązań do paletyzacji i depaletyzacji. Frei Fördertechnik wykorzystuje oprogramowanie PalletTool firmy FANUC do wdrożenia kobota CRX do prostych zadań paletyzacji. Z kolei firma HAHN Automation Group prezentuje aplikację z zakresu technologii medycznych z nowym modelem robota LR-10iA, który został opracowany specjalnie z myślą o obsłudze żywności i pomieszczeniach czystych.

Prezentacja firmy FANUC na targach Automatica 2025 w imponujący sposób pokazuje, jak nowoczesna technologia robotów może zwiększyć wydajność w różnych branżach - w praktyczny, intuicyjny i przyszłościowy sposób.