opublikowany 05.15.2025

FANUC nagrodzony ZŁOTĄ oceną za zrównoważony rozwój

EcoVadis pochwala zaangażowanie firmy FANUC w ochronę środowiska.
FANUC Headquarter with Mt. Fuji and the FANUC Sustainability Trademark

FANUC Corporation otrzymała prestiżową złotą ocenę za zrównoważony rozwój od EcoVadis, światowego lidera w ocenie zrównoważoności przedsiębiorstw. To wyróżnienie plasuje FANUC wśród najlepszych 5% wszystkich ocenianych firm na świecie, podkreślając jej zaangażowanie w zrównoważone praktyki. 

EcoVadis ocenia wyniki ponad 150 000 firm na całym świecie w zakresie w zakresie zrównoważonego rozwoju, skupiając się na czterech kluczowych obszarach: środowisku, prawach pracy i prawach człowieka, etyce oraz zrównoważonych zamówieniach. Ocena opiera się na międzynarodowych standardach, takich jak Dziesięć Zasad Globalnego Paktu ONZ oraz konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Proces oceny obejmuje analizę odpowiedzi na szczegółową ankietę oraz dokumentacji potwierdzającej wyniki.

To nie pierwsze wyróżnienie FANUC za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na początku tego roku firma została doceniona przez globalną organizację ekologiczną CDP za przywództwo w przejrzystości korporacyjnej i działaniach na rzecz klimatu, zdobywając po raz drugi z rzędu miejsce na corocznej „Liście A”. To wyróżnienie trafia tylko do 2% spośród ponad 20 000 ocenianych przez CDP firm.

FANUC wyznaczył ambitne cele średnio- i długoterminowe w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), potwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBT). Cele te obejmują zmniejszenie emisji zarówno w ramach własnych operacji firmy, jak i działalności klientów poprzez rozwój i dostarczanie energooszczędnych produktów.

Znany z innowacyjnych i trwałych produktów, FANUC został również wyróżniony na liście „Top 100 Global Innovators 2025” przez Clarivate Plc, wiodącego dostawcę zaawansowanych analiz. To już szósty raz i czwarty z rzędu, gdy FANUC znajduje się na tej liście. Clarivate co roku klasyfikuje 100 najbardziej innowacyjnych korporacji i instytucji na świecie, korzystając z metody oceny opartej na własnych danych patentowych.