FANUC wspiera produkcję w przemyśle lotniczym, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie formowania wtryskowego, obejmujące standardowe formowanie, formowanie z wkładkami, obtryskiwanie, produkcję części precyzyjnych oraz technologie LSR. Nasza oferta obejmuje nie tylko maszyny o sile zwarcia od 15T do 500T, ale również zaawanso-wane systemy automatyzacji, które zwiększają wydajność i jakość produkcji różnorodnych komponentów dla przemysłu lotniczego. Połączenie nowoczesnych maszyn z bezproblemową automatyzacją wspiera wysokie standardy branży w zakresie części konstrukcyjnych, elementów wnętrz i komponentów optycznych. Z FANUC rozwój innowacji w produkcji dla przemysłu lotniczego staje się realnym osiągnięciem.
Maszyny FANUC ROBOSHOT do formowania wtryskowego wprowadzają najnowocześniejszą precyzję CNC do sektora lotniczego, zapewniając wysokiej jakości, spójne części w każdym cyklu. Ich energooszczędna konstrukcja i doskonałe funkcje ochrony formy sprawiają, że są one optymalnym wyborem do produkcji lekkich i trwałych komponentów lotniczych
Formowanie wkładek
Formowanie z nadlewem
Etykietowanie w formie
Precyzyjne formowanie wtryskowe
Wtrysk ciekłego silikonu LSR
Formowanie wielomateriałowe
Wtrysk z wkładkami metalowymi umożliwia integrację elementów metalowych w komponentach plastikowych, zwiększając ich wytrzymałość i funkcjonalność. Technologia FANUC zapewnia precyzyjne umieszczenie i trwałe połączenie, wytwarzając części odporne na ekstremalne warunki w zastosowaniach lotniczych.
Obtrysk łączy różne materiały w celu stworzenia złożonych, wielofunkcyjnych komponentów w jednym procesie. Technologie FANUC zapewniają doskonałą adhezję i wytrzymałość strukturalną, co jest kluczowe dla części lotniczych wymagających zaawansowanych właściwości użytkowych.
Etykietowanie w formie (IML) to integracja etykietowania z procesem formowania, co pozwala uzyskać trwałe, wysokiej jakości wykończenia. Rozwiązania IML firmy FANUC oferują płynną, wydajną produkcję komponentów lotniczych z precyzyjnym i trwałym etykietowaniem, zapewniając łatwą identyfikację i identyfikowalność.
Precyzyjne formowanie wtryskowe jest niezbędne do produkcji skomplikowanych komponentów lotniczych o ścisłych tolerancjach. Technologia precyzyjnego formowania wtryskowego FANUC gwarantuje powtarzalność i precyzję, dzięki czemu każda część spełnia najwyższe standardy branży lotniczej.
Formowanie z ciekłego silikonu (LSR) jest wykorzystywane do produkcji elastycznych, wysokowydajnych części do zastosowań w lotnictwie. Wtryskarki do formowania LSR firmy FANUC zapewniają stałą jakość i precyzję, co jest kluczowe dla komponentów wymagających wyjątkowej trwałości i wydajności w ekstremalnych warunkach.
Wszechstronność ROBOSHOT rozciąga się na formowanie wielokomponentowe, pozwalając na produkcję części samochodowych z różnych materiałów w jednej formie. Ta zdolność jest korzystna przy tworzeniu części hybrydowych o różnych właściwościach, takich jak łączenie sztywnych i elastycznych materiałów.
Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.
Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.