Trafime

Trafime liderem w branży dzięki platformie IIoT firmy FANUC

Wraz z ewolucją i rozwojem biznesu, wielu producentów korzysta z różnorodnego asortymentu maszyn, automatyki i innych systemów produkcyjnych, często dostarczanych przez wielu różnych dostawców. Sytuacja ta sprawia, że niektóre zakłady produkcyjne uważają, że efektywne zarządzanie danymi przy użyciu jednej platformy IIoT nie jest możliwe. Cóż, system FIELD firmy FANUC udowadnia, że takie myślenie jest błędne, co może potwierdzić włoska firma Trafime.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Posiadając niezliczoną liczbę maszyn, robotów i innych systemów w trzech ruchliwych zakładach produkcyjnych w różnych włoskich miastach, dostawca części samochodowych Trafime chciał zidentyfikować i wdrożyć platformę IIoT, która mogłaby zapewnić skuteczne i zwięzłe zarządzanie danymi.

Rozwiązanie

Zadowolony z inwestycji w obrabiarki i roboty FANUC, Trafime zwrócił się ku systemowi FANUC FIELD — coraz popularniejszemu, bogatemu w funkcje, lokalnemu systemowi IIoT.

Rezultat

Do połączenia z systemem FIELD firma Trafime wykorzystała wiele maszyn produkcyjnych różnych generacji od wielu różnych producentów, umożliwiając kompleksową analizę danych w całym łańcuchu procesów. Oprócz lepszego zarządzania danymi zarówno lokalnie, jak i w chmurze, firma wymienia inne główne korzyści, takie jak uniwersalność użytkowania, redukcja kosztów zarządzania i zwiększone cyberbezpieczeństwo.

Trafime

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Trafime, z siedzibą na Sycylii, posiada trzy zakłady produkcyjne we Włoszech, w których wytwarza zaawansowane technologicznie produkty, w 80% dla branży motoryzacyjnej. Eksport do Europy i reszty świata również stanowi 80% produkcji. Założona w 1967 r. jako specjalista w dziedzinie precyzyjnego wykrawania, Trafime osiąga dziś obroty w wysokości około 60 milionów euro.

Dowiedz się więcej o Trafime

Trafime nawiązuje współpracę z FANUC

"Ewolucja w biznesie jest konieczna i niezbędna, dlatego kilka lat temu zdecydowaliśmy się wprowadzić sterowanie numeryczne do naszych cykli produkcyjnych" - wyjaśnia Luca Coffa, dyrektor generalny włoskiego producenta części samochodowych Trafime.

Dzisiaj Trafime posiada szeroką gamę rozwiązań automatyzacji FANUC w swoich zakładach produkcyjnych, w tym wysokowydajne centra obróbcze ROBODRILL i różnorodne roboty przemysłowe o sześciu osiach, takie jak modele LR Mate 200𝑖D i M-10𝑖A. Niektóre roboty są zamontowane na siódmej osi, szynie liniowej, aby obsługiwać maszyny znajdujące się z przodu i z tyłu.

Przy tak dużej liczbie maszyn, robotów i innych systemów w trzech wysoce zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych firmy, Trafime potrzebowała platformy IIoT o wysokiej wydajności, aby skutecznie zarządzać swoimi danymi. Po dokonaniu oceny rynku firma wybrała system FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive).

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Cytat z referencji

Luca Coffa

CEO Trafime

"Były trzy powody naszego wyboru", wyjaśnia Daniele Diliberto, kierownik produkcji Trafime. "Po pierwsze, zarządzanie danymi: dzięki systemowi FIELD możemy zarządzać naszymi danymi zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Zarządzanie danymi lokalnie daje nam przewagę w postaci szybszego dostępu i przetwarzania informacji. Opcja korzystania z chmury jest dla nas korzystna, ponieważ mamy trzy zakłady w różnych miastach, więc możemy zmieniać dane bardziej efektywnie".

Według Diliberto, drugim powodem jest uniwersalność użytkowania. System FIELD umożliwia firmie uruchomienie dowolnej aplikacji. Ta możliwość jest ogromną zaletą, ponieważ pozwala firmie Trafime, która korzysta z wielu różnych maszyn i dostawców, na posiadanie jednej wspólnej platformy.

"Po trzecie, jednoplatformowa struktura systemu FIELD pozwala nam obniżyć koszty zarządzania i bezpiecznie migrować dane" - ujawnia.

Praktycznym zastosowaniem systemu FIELD w Trafime jest wykorzystanie aplikacji FANUC ZDT [Zero Down Time] i powiązanej z nią aplikacji PMA.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Aplikacje te umożliwiają nam przeprowadzanie konserwacji predykcyjnej i monitorowanie stanu zdrowia naszych robotów" - mówi Diliberto. "Na przykład niedawno otrzymaliśmy wiadomość wskazującą na pogarszający się stan konkretnej osi robota. Byliśmy w stanie zaprogramować skrócenie czasu pracy, umożliwiając interwencję i powrót robota do pracy bez wpływu na produktywność".

Wreszcie należy wspomnieć o cyberbezpieczeństwie. Na wysoce konkurencyjnym rynku, takim jak rynek motoryzacyjny, na którym regularnie zachodzą zmiany technologiczne, zachowanie poufności danych i wiedzy biznesowej ma kluczowe znaczenie.

"To kolejny powód, dla którego wybraliśmy system FIELD, ponieważ pozwala nam on zarządzać naszymi danymi lokalnie, bez eksportowania ich i narażania na cyberataki" - mówi Diliberto.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.