Keramik
Roboty FANUC zwiększają korzyści systemu Stretch Hood System
Integrator systemów FANUC, firma Keramik Makina, połączyła systemy paletyzacji i nakładania kapturów termokurczliwych z robotami FANUC, tworząc wydajne rozwiązania końca linii produkcyjnej w fabryce farb Polisan Kansai w Turcji.
Udział
Roboty FANUC M-410𝑖C są specjalnie zaprojektowane do operacji paletyzacji.
Dedykowana kinematyka zapewnia najlepszy możliwy poziom wydajności paletyzacji.
Roboty M-410𝑖C mogą obsługiwać duży chwytak i ciężki ładunek przy maksymalnej prędkości.
Roboty FANUC M-410𝑖C oferują wiele pozycji paletyzacji w celu zwiększenia wydajności.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
SIMLOGIC
Roboty w produkcji mleczarskiej
Roboty z łatwością wykonują wymagające zadania związane z paletyzacją. W przypadku złożonych aplikacji przemyślane koncepcje i projekty zapewniają efektywność produkcji i konkurencyjność.
Studia przypadków FANUC
Zapoznaj się z szeroką gamą rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Wszystkie branże
Zapoznaj się z kompleksową ofertą naszych rozwiązań do automatyzacji fabryk, zaprojektowanych z myślą o optymalizacji i usprawnieniu każdego procesu produkcyjnego.