Roboty z łatwością wykonują wymagające zadania związane z paletyzacją. W przypadku złożonych aplikacji przemyślane koncepcje i projekty zapewniają efektywność produkcji i konkurencyjność.
Paletyzacja skrzynek zgodnie z życzeniem operatora.
Wysoka wydajność godzinowa.
Łatwe ustawianie parametrów.
Możliwość rozbudowy systemu.
Wnioski
Firma
Historia
Produkty
Wnioski
Kluczowe wnioski od zadania do wyniku
Zadanie
ELVI Ltd, firma produkująca produkty mleczne, chciała zautomatyzować proces paletyzacji jogurtów i zwróciła się o pomoc do SIMLOGIC.
Rozwiązanie
SIMLOGIC opracował rozwiązania oparte na robotach FANUC specjalnie dla tej aplikacji. W przypadku producenta nabiału czteroosiowy robot przemysłowy FANUC M-410𝑖C/185 paletyzuje teraz plastikowe skrzynki zawierające produkty jogurtowe na końcu dwóch oddzielnych linii.
Rezultat
Robot FANUC M-410 paletyzuje skrzynki z wydajnością 720 skrzynek na godzinę, z różnymi opcjami paletyzacji zgodnie z wyborem operatora.
Firma
SIMLOGIC
SIMLOGIC Ltd to firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie automatyzacji procesów produkcji dyskretnej i ciągłej dla różnych branż, takich jak rafinacja ropy naftowej, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, metalurgiczny i inne. Firma koncentruje się na budowie linii robotycznych do paletyzacji i transportu materiałów i z sukcesem zrealizowała znaczną liczbę projektów w kraju i za granicą.
Indywidualna paletyzacja dla maksymalnej wydajności
"Aby zwiększyć swoją wydajność i konkurencyjność, bułgarskie firmy coraz częściej zwracają się ku robotyzacji produkcji" - mówi Plamen Penev, menedżer SIMLOGIC. "Aby zrealizować tak duże i złożone projekty, potrzebne jest ściśle indywidualne podejście do projektu i rozwoju kompletnego rozwiązania przez wyspecjalizowane firmy inżynieryjne, takie jak nasza".
Na potrzeby ELVI Ltd, producenta wyrobów mleczarskich, SIMLOGIC zaprojektował i opracował zrobotyzowaną instalację do paletyzacji plastikowych skrzynek zawierających jogurt.
Plamen Penev
Menedżer ELVI
Firma ELVI opracowała specjalny chwytak do jednoczesnego podnoszenia czterech skrzynek , którego główne elementy konstrukcyjne i detale zostały zaprojektowane, wyprodukowane i zmontowane przez jej własny zespół.
Wydajność dwóch linii produkcyjnych wynosi około 720 skrzynek na godzinę. Co ważne, instalacja ma możliwość paletyzacji skrzynek zgodnie z życzeniem operatora: z dwóch linii na tej samej palecie; z jednej linii na dwóch paletach; lub z każdej linii na odpowiadającej jej palecie.
Kontroler przemysłowy zapewnia ogólne sterowanie systemem, a przemysłowy ekran dotykowy ułatwia ustawianie parametrów paletyzacji. Wizualizacje na panelu są w całości w języku bułgarskim - opracowane przez SIMLOGIC specjalnie dla tej aplikacji. Jako przyszłe rozszerzenie systemu, ELVI chciałoby, aby robot przemysłowy umieszczał puste palety w określonych pozycjach.
M-410𝑖C/185 to solidny, 4-osiowy robot przemysłowy, zaprojektowany do szybkiej paletyzacji, montażu, obróbki oraz przenoszenia elementów. Wyposażony w przelotowy nadgarstek, który minimalizuje ryzy...
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.