Skip to main content
Metalac Inko

Producent umywalek i wanien czerpie korzyści z automatyzacji FANUC

Wiele zadań w przemyśle jest dosłownie stworzonych do automatyzacji. Do takich należą m.in. szlifowanie i polerowanie, zwłaszcza gdy trudne w obróbce materiały sprawiają, że procesy te są powolne i uciążliwe dla pracowników.
FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

W obliczu czasochłonnych, pracochłonnych i trudnych do powtarzania procesów wykończeniowych przy produkcji wysokiej klasy kompozytowych zlewów i wanien, firma Metalac Inko poszukiwała zautomatyzowanego rozwiązania, które pozwoliłoby wyeliminować wszystkie te problemy.

Rozwiązanie

Dzięki współpracy ze swoim dostawcą – firmą Technosoft, serbskim specjalistą w dziedzinie robotyki i automatyzacji – Metalac Inko korzysta obecnie z sześcioosiowego, uniwersalnego robota FANUC M-710𝑖C/50. Stanowiąc część zautomatyzowanej celi wykończeniowej, instalacja zapewnia optymalne rozwiązanie dla potrzeb szlifowania i polerowania Metalac Inko – dzień po dniu. Firma wykorzystuje również zalety oprogramowania symulacyjnego 3D FANUC ROBOGUIDE.

Wyniki

Po wdrożeniu nowego robota FANUC firma Metalac Inko wielokrotnie zwiększyła wydajność produkcji, jednocześnie osiągając wysoki poziom powtarzalności procesu, co przekłada się na lepszą jakość dla klientów. Co istotne, połączenie kontrolera robota FANUC z oprogramowaniem symulacyjnym zapewnia pełną kontrolę nad procesem w tym nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Metalac Inko

Założona w 1995 roku w Gornjim Milanovacu w centralnej Serbii firma Metalac Inko jest jedynym producentem zlewów kuchennych w Serbii i krajach sąsiednich. Spółka jest częścią Grupy Metalac, której początki sięgają 1959 roku i która oferuje szeroko zdywersyfikowane portfolio produktów, obejmujące m.in. naczynia kuchenne, podgrzewacze wody, materiały opakowaniowe z kartonu oraz części dla przemysłu motoryzacyjnego.
Grupa Metalac posiada 15 spółek zależnych i zatrudnia około 2200 pracowników. W Metalac Inko podstawową działalnością jest produkcja oznakowanych znakiem CE zlewów ze stali nierdzewnej i materiałów kompozytowych, a także innych produktów, takich jak wanny. Cały program produkcyjny firmy jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością oraz ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego.

dowiedz się więcej o metalac inko
Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Lepsze wykańczanie produktów dzięki automatyzacji szlifowania i polerowania

Metalac Inko posiada dwa zakłady produkcyjne w swojej siedzibie i fabryce w Gornjim Milanovacu: jeden przeznaczony do produkcji tradycyjnych zlewów ze stali nierdzewnej, a drugi do wyrobów wykonanych z innowacyjnych materiałów inżynieryjnych, takich jak odlewane polimery i kompozyty. Do tych materiałów należy m.in. Granmatrix – autorski kompozyt typu solid surface opracowany przez firmę Metalac. Głównym składnikiem Granmatrixu jest żywica poliestrowa modyfikowana akrylem, zmieszana z mineralnym wodorotlenkiem glinu, który nadaje materiałowi kształt oraz twardość.

„Operacje wykończeniowe naszych kompozytowych zlewów i wanien, takie jak szlifowanie i polerowanie, są dość wymagające” – wyjaśnia Ivan Milošević, inżynier ds. projektów i konstrukcji w Metalac Inko. „Dlatego chcieliśmy opracować rozwiązanie, które zapewni wysoką wydajność, stabilną jakość oraz uwolni naszych operatorów od ciężkiej pracy manualnej.”
 

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Dzięki wdrożeniu tej celi zrobotyzowanej zwiększyliśmy wydajność produkcji, zapewniając jednocześnie powtarzalność procesu, a tym samym poprawę jakości wykończenia. Oprogramowanie symulacyjne FANUC ROBOGUIDE, stanowiące część rozwiązania, umożliwia szybkie i precyzyjne przygotowanie produkcji oraz pomaga nam w analizie i doborze odpowiednich narzędzi roboczych. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem.

Cytat z referencji

Ivan Milošević

Inżynier projektu - Metalac Inko

Z pomocą firmy Technosoft – serbskiego specjalisty w dziedzinie robotyki i automatyzacji – oraz sześcioosiowego, uniwersalnego robota FANUC M-710𝑖C/50, Metalac Inko znalazł optymalne rozwiązanie do wykańczania swoich kompozytowych zlewów i wanien. Wysokie prędkości osi w połączeniu z wszechstronnością sześciu osi sprawiają, że FANUC M-710𝑖C/50 jest idealnym wyborem do obsługi wymagających detali o nieregularnych kształtach. Z tego powodu jest to bardzo popularny robot w zastosowaniach takich jak szlifowanie, polerowanie i gratowanie.

Za sterowanie odpowiada kontroler robota FANUC System R-30𝑖B Plus, który oferuje ponad 250 funkcji programowych i stanowi klucz do osiągów robota pod względem czasu cyklu, prędkości, dokładności i bezpieczeństwa. Metalac Inko korzysta również z oprogramowania symulacyjnego 3D FANUC ROBOGUIDE.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Oprogramowanie FANUC ROBOGUIDE symuluje zarówno ruch robota, jak i polecenia aplikacyjne, znacząco skracając czas potrzebny na tworzenie nowych ustawień ruchu. Dzięki minimalnemu wpływowi na produkcję możliwe jest projektowanie, testowanie i modyfikowanie całych cel w trybie offline. Aby zaoszczędzić czas na modelowaniu 3D, użytkownicy mogą importować modele części z komputera jako dane CAD. Rozbudowana biblioteka oprogramowania symulacyjnego robota umożliwia także wybór i modyfikację części oraz ich wymiarów zgodnie z potrzebami. Zaprojektowany jako intuicyjny i wyjątkowo łatwy w obsłudze, ROBOGUIDE wymaga niewielkiego szkolenia lub nie wymaga go wcale.

„ROBOGUIDE umożliwia szybkie i precyzyjne przygotowanie produkcji, pomagając nam w analizie i wyborze optymalnego narzędzia roboczego” – potwierdza Milošević. „Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem.”

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Zainspiruj się

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio robotów FANUC zwiększa wydajność pakowania w Inoverde

W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.