Nasze dedykowane rozwiązania do obróbki laserowej integrują maszyny laserowe CNC, jednostkę interfejsu laserowego (Laser Interface Unit), systemy napędowe oraz technologię robotów, aby zapewnić wyjątkową wydajność produkcyjną w szerokim zakresie branż, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i stoczniowym. Jednostka interfejsu laserowego (LIU) umożliwia sterowanie w czasie rzeczywistym dowolnym zewnętrznym źródłem lasera. Dzięki zaawansowanym systemom sterowania, takim jak CNC 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus oraz 31𝑖-LB Plus, nasze rozwiązania wspierają zarówno obróbkę płaskich materiałów, jak i złożone pięcioosiowe cięcie laserowe oraz hybrydową obróbkę laserową. Ponadto nasze wszechstronne roboty sześcioosiowe zwiększają automatyzację maszyn w zakresie załadunku i rozładunku. Robot M-800/60-20B jest optymalnym wyborem do zadań cięcia laserowego wymagających wysokiej precyzji.
Każdy konstruktor niestandardowych maszyn powie, że wybór odpowiedniego systemu sterowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. A gdy dana maszyna ma wiele osi, które wymagają jednoczesnego sterowania przy dużych prędkościach i ultraprecyzyjnej dokładności, FANUC ma optymalne rozwiązania CNC. Unique Method, węgierski producent niestandardowych maszyn do cięcia laserowego, jest jednym z coraz większej liczby producentów, którzy przekonali się o tym na własnej skórze.
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.