Europejska branża obrabiarek stoi przed licznymi wyzwaniami: niedoborem wykwalifikowanych pracowników, rosnącą presją kosztową i zmianami geopolitycznymi. Tradycyjne grupy klientów, takie jak producenci i dostawcy branży motoryzacyjnej, przechodzą restrukturyzację i ograniczają inwestycje, podczas gdy inne sektory zorientowane na eksport odkładają inwestycje z powodu sporów celnych i potencjalnych ograniczeń handlowych. W tym pełnym wyzwań środowisku FANUC, jako globalny lider rozwiązań automatyzacji fabryk, wspiera branżę obrabiarek innowacyjnymi technologiami i długoterminową obsługą. Główny nacisk kładzie na ułatwianie obsługi produktów i stopniową ewolucję istniejących systemów.
„Nasze najnowsze środowisko FANUC CNC Design Studio to zintegrowane środowisko programistyczne, które gromadzi dane dotyczące ustawień CNC, oferuje wydajne funkcje debugowania oraz ułatwia przejście na naszą najnowszą generację CNC 500𝑖-A” – wyjaśnia Robert Koopmann, dyrektor ds. technologii w FANUC Europe.
Zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym Smart Digital Twin firmy FANUC, pomagają producentom obrabiarek i użytkownikom końcowym optymalizować wydajność, np. skracając czas cyklu i poprawiając jakość powierzchni. Automatyzacja z wykorzystaniem robotów FANUC pozwala również obecnym pracownikom skupić się na zadaniach o wyższej wartości dodanej.
Połączenie robota FANUC z obrabiarką sterowaną CNC FANUC zostało dodatkowo uproszczone i wymaga teraz minimalnej konfiguracji. Efektywność energetyczna i konkurencyjność kosztowa są również priorytetami w obszarze automatyzacji fabryk: najnowsza seria serwonapędów αi-D firmy FANUC zapewnia zmniejszenie strat mocy o 10% do 15% i oszczędność miejsca do 30% w porównaniu z poprzednimi modelami, jednocześnie zwiększając prędkość i precyzję. Standardyzowane rozwiązania dodatkowo przyspieszają wdrażanie automatyzacji.
W miarę jak firmy coraz częściej oceniają całkowity koszt posiadania (TCO) swojego sprzętu, FANUC wzmacnia swoje zobowiązanie do zapewnienia wsparcia produktowego przez cały okres użytkowania. Nowy program FANUC Care zapewnia spokój ducha, pokrywając wszystkie naprawy niewynikające z winy klienta przez okres do ośmiu lat od zakupu.
Dzięki ponad 280 lokalizacjom i wielu magazynom na całym świecie, FANUC zapewnia szybką dostawę oraz sprawną obsługę klienta. Ta globalna obecność staje się coraz istotniejsza w czasie, gdy producenci ponownie oceniają geograficzne rozmieszczenie swoich sieci produkcyjnych. Rozwiązania IoT firmy FANUC umożliwiają zdalny monitoring i konserwację — funkcje, które okazały się kluczowe podczas zamknięcia granic i zakłóceń w łańcuchach dostaw. Cyberbezpieczeństwo jest kolejnym obszarem rozwoju FANUC: „W miarę jak produkcja staje się coraz bardziej globalna i połączona, cyberbezpieczeństwo jest kluczowe” — podkreśla Koopmann.
Najnowsza generacja sterowań CNC firmy FANUC, model 500𝑖-A, oraz kontroler robotów R-50𝑖A spełniają najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa. Platforma IoT FIELD system Basic Package została również zaprojektowana z solidnymi zabezpieczeniami cybernetycznymi jako jednym z kluczowych elementów.
„Dzięki 70-letniemu doświadczeniu w automatyzacji produkcji oraz w pełni zautomatyzowanym zakładom wytwórczym, FANUC doskonale rozumie wyzwania stojące przed branżą obrabiarek” — mówi Koopmann. "Nasze zespoły rozwojowe są zaangażowane w pomoc naszym klientom w przygotowaniu się na przyszłość."