Prípadové štúdie
Zistite, ako naši zákazníci rastú spolu so spoločnosťou FANUC. V našich prípadových štúdiách sa podelia o svoje skúsenosti s prevádzkou, výstavbou a automatizáciou pomocou produktov FANUC.
Objavte vplyv automatizácie FANUC na našich zákazníkov
Vitajte na stránke Prípadové štúdie spoločnosti FANUC, kde sa stretávajú inovácie s aplikáciami.
Pozrite si skutočné príklady toho, ako naše špičkové automatizačné riešenia menia priemyselné odvetvia po celom svete. Naše prípadové štúdie predstavujú hmatateľné výhody a úspechy podnikov, ktoré spolupracujú so spoločnosťou FANUC, od zvyšovania efektívnosti výroby až po priekopnícke pokroky v oblasti robotiky.
Preskúmajte, ako náš záväzok k presnosti, spoľahlivosti a neustálemu zlepšovaniu podporuje produktivitu a rast spoločností, ako je tá vaša. Pridajte sa k nám pri skúmaní budúcnosti automatizácie.
Spresnite vyhľadávanie
87 Prípadová štúdia – 1-20 Prípadové štúdie
Prípadová štúdia
Automatizovaná lakovacia linka je najmodernejšia
Vo výrobnom priemysle patrí lakovanie a natieranie medzi najkomplikovanejšie procesy, ktoré sa vykonávajú ručne. Rýchlosť nanášania, hrúbka farby a vzdialenosť od povrchu sú pre operátorov mimoriadne náročné na výkon bez neúmyselných odchýlok. Riešením je nasadenie robotov, najmä lakovacích robotov FANUC série P, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre tento výzvu výrobného procesu.
Prípadová štúdia
Automatizácia je najlepší liek na DEMO
Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.
Prípadová štúdia
Automatizácia obrábania veľkých krúžkových ložísk pomocou robotov
Bola vytvorená robotická bunka na stroje veľkých krúžkových ložísk. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosnosťou 210 kg a 3D Vision Sensor nakladá a vykladá krúžky do vertikálneho CNC sústruhu. Spoločnosť Mikron Plus použila osciláciu CNC Servo Learning od spoločnosti FANUC na rozbitie dlhých čipov na menšie kúsky. Toto riešenie zvýšilo produktivitu, znížilo náklady a zabezpečilo vysokú presnosť a kvalitu pri minimalizácii závislosti od pracovnej sily.
Prípadová štúdia
Automatizácia výroby kompozitných predliskov s vysokou rýchlosťou sa stáva realitou
Spoločnosť Loop Technology využíva priemyselné roboty FANUC radu M-2000 na podporu vývoja svojho automatizačného systému FibreLINE na výrobu kompozitných predform pre letecký priemysel. Roboty manipulujú s veľkými a zložitými koncovými efektormi s výnimočnou presnosťou, čím prispievajú k dosiahnutiu prelomových rýchlostí nanášania, lepšiemu prístupu k bunkám a opakovateľnej kvalite konštrukcií lietadiel novej generácie.
Prípadová štúdia
Bezpečné zváranie pomocou oblúkového zváracieho robota FANUC ARC
Roboty sú ideálne na automatizáciu zvárania. Ich vysokokvalitná práca je ešte úžasnejšia, keď do hry vstupujú veľké zvárané komponenty.
Prípadová štúdia
Bezpečný priestor na obrábanie implantátov
Obsluha strojov (nakladanie a vykladanie) je jednou z najobľúbenejších aplikácií priemyselného robota vďaka eliminácii nákladov na pracovnú silu a vyššej priepustnosti výroby. Ako je však možné v rušnom priemyselnom závode zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v tesnej blízkosti takejto rýchlej a výkonnej inštalácie? Použitie technológie FANUC Dual Check Safety v poprednej svetovej spoločnosti Smith+Nephew, ktorá sa zaoberá zdravotníckou technikou, ukazuje optimálne riešenie.
Prípadová štúdia
Bezproblémová spolupráca prináša optimálny výsledok
Spoločnosť HAGE Sondermaschinenbau sa zamerala na vývoj automatizovaného stroja na zváranie trením (FSW) pre batériové vane elektromobilov, ktorý si vyžadoval viacvretenové a viacosové riešenie. Partnerom sa stala spoločnosť FANUC, ktorá dodala riadiaci systém CNC 30i-B Plus a šesťosový robot M-900iB/330L spolu s rozsiahlu technickou podporou. Vďaka technológiám a odbornej asistencii spoločnosti FANUC dokončila firma HAGE Sondermaschinenbau vývoj pokročilého zváracieho systému za 10 mesiacov. Prvé zariadenia sú už v prevádzke v závode zákazníka.
Prípadová štúdia
Brúsenie s vysokou presnosťou
Pri brúsení môže mať spoľahlivý a výkonný riadiaci systém zásadný význam. Ak ho skombinujete so sieťovým prepojením celej prevádzky v štýle Industry 4.0, aj malí špecialisti na nástroje sa môžu stať v konečnom dôsledku konkurencieschopnými.
Prípadová štúdia
Cobot zbavuje pracovníkov fyzickej záťaže
Kontrola kvality a balenie môžu byť fyzicky náročné. Integrácia kolaboratívnych robotov však môže výrazne zlepšiť ergonómiu týchto činností.
Prípadová štúdia
Dobrý úchop pri obrábaní: ROBODRILL poskytuje šesťnásobné zvýšenie kapacity
S rastúcim celosvetovým dopytom po robotoch potrebovala spoločnosť Grip GmbH väčšiu kapacitu obrábacieho centra na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov. Vybrala si pokročilé obrábacie centrá FANUC RoboDrill 𝛼-D21M𝑖B5ADV, ktoré sú známe svojou rýchlosťou, presnosťou, spoľahlivosťou a flexibilitou, a to aj pri výrobe jednotlivých sérií komponentov. Tieto stroje s robotom FANUC a inovatívnym systémom manipulácie s nástrojmi a obrobkami umožňujú bezobslužnú výrobu malých sérií a jednotlivých dielov. Toto riešenie zvýšilo kapacitu obrábania spoločnosti Grip GmbH takmer šesťnásobne.
Prípadová štúdia
Elsa Group je so službami FANUC na vrchole potravinového reťazca
Špecifikácia a obstaranie priemyselného robota je často prvým krokom spoločnosti na ceste k automatizovanej budúcnosti založenej na vyššej produktivite a opakovateľnosti. Avšak spolupráca s dodávateľom robotov, ktorý je schopný ponúknuť najvyššiu úroveň zákazníckej podpory, je prvoradá na dosiahnutie úplného úspechu projektu, od uvedenia do prevádzky a školenia až po servis a údržbu stroja.
Prípadová štúdia
FANUC CNC a roboty FANUC sú kľúčom k úspechu
Správne riadenie strojov a procesy automatizácie robotov môžu výrazne zvýšiť efektivitu a pripojenie priemyslu 4.0, ako môže potvrdiť spoločnosť Giuliani, špecialista na prenosové stroje na spracovanie zámkov a kľúčov. Spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou FANUC už viac ako 20 rokov.
Prípadová štúdia
FANUC CNC pomáha premeniť sny na skutočnosť
Každý konštruktér strojov na zákazku vám potvrdí, že výber správneho riadiaceho systému je pre úspech projektu prvoradý. A keď má daný stroj viacero osí, ktoré si vyžadujú súčasné riadenie pri vysokých rýchlostiach s veľmi presnou presnosťou, spoločnosť FANUC má k dispozícii optimálne riešenia CNC. Spoločnosť Unique Method, maďarský výrobca strojov na laserové rezanie na zákazku, patrí k čoraz väčšiemu počtu firiem, ktoré túto skutočnosť zistili na vlastnej koži.
Prípadová štúdia
FANUC CRX Cobot zvyšuje flexibilitu výroby
Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sa dnes teší ešte vyššej úrovni kvality a flexibility. Spoločnosť môže meniť automatizačné riešenia vždy, keď si to vyžaduje objem výroby. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva najmä jednoduché a rýchle programovanie robotov s funkciami, ako je napríklad funkcia drag and drop a jednoduché tabletové rozhranie.
Prípadová štúdia
FANUC Cobot prináša flexibilitu do vertikálnych sústruhov
Spoločnosť Famar, taliansky výrobca vertikálnych sústruhov, integrovala do svojho nedávno vyvinutého stroja Ciao 6 systém vyberania zásobníkov, ktorý umožňuje kolaboratívny robot (cobot) spoločnosti FANUC. Systém uľahčuje rozpoznávanie, vyberanie a manipuláciu s dielmi zo zásobníkov na dopravník stroja a z neho, vďaka čomu je aplikácia flexibilná a prispôsobiteľná rôznym komponentom.
Prípadová štúdia
FANUC cobot pomáha spoločnosti GER4TECH pri sťahovaní
Vývoj nového robota si vyžaduje odborné znalosti, skúsenosti a často aj spolupracú s partnermi, ktorí majú špecializované znalosti v konkrétnych technologických oblastiach. Keď teda spoločnosť GER4TECH chcela získať špecialistu na kolaboratívne roboty, ktorý by jej novému autonómnemu mobilnému robotu (AMR) priniesol pokročilé schopnosti, dosiahla spoločnosť FANUC.
Prípadová štúdia
Fastlog AG používa roboty FANUC na priemyselné leštenie.
Ručné leštenie je jemná a fyzicky náročná úloha. V spoločnosti Fastlog tento systém často viedol k absenciám zo zdravotných dôvodov, a preto sa firma rozhodla proces automatizovať, aby znížila zaťaženie zamestnancov.
Prípadová štúdia
INHOM-98 sa spolieha na vysokú kvalitu zariadení a servisu FANUC
Pri automatizácii závodu je spoľahlivosť systémov rovnako dôležitá ako ich účinnosť. Vynikajúca údržba a opravy môžu mať zásadný význam.
Prípadová štúdia
Keramický závod ohromený schopnosťami robotov FANUC
Keď továreň nainštaluje svojho prvého robota FANUC, má také výhody, že čoskoro nasledujú ďalšie roboty. Medzi tými, ktorí to potvrdzujú, je aj popredný výrobca keramiky Apulum. Po inštalácii prvého robota FANUC v roku 2014 sa odvtedy do procesu dokončovania v spoločnosti zapojilo niekoľko ďalších robotov. Spoločnosť Apulum sa teraz snaží posilniť svoje baliace operácie pomocou robotov FANUC.
Prípadová štúdia
Maximalizácia flexibility a spoľahlivosti obrábania s FANUC ROBODRILL
Spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK využíva automatizovanú obrábaciu bunku FANUC ROBODRILL Plus-K na ekonomickú výrobu zložitých, vysoko presných komponentov pre energetický sektor už od veľkosti série jedného kusu. Toto riešenie, ktoré kombinuje CNC obrábacie centrum FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipuláciou s nástrojmi a obrobkami prostredníctvom robota FANUC LR Mate 200𝑖D toto riešenie umožňuje flexibilnú, bezobslužnú výrobu s rýchlymi prestavbami a minimálnymi prestojmi.