Skip to main content
Jedinečné metódy Kft

FANUC CNC pomáha premeniť sny na skutočnosť

Každý konštruktér strojov na zákazku vám potvrdí, že výber správneho riadiaceho systému je pre úspech projektu prvoradý. A keď má daný stroj viacero osí, ktoré si vyžadujú súčasné riadenie pri vysokých rýchlostiach s veľmi presnou presnosťou, spoločnosť FANUC má k dispozícii optimálne riešenia CNC. Spoločnosť Unique Method, maďarský výrobca strojov na laserové rezanie na zákazku, patrí k čoraz väčšiemu počtu firiem, ktoré túto skutočnosť zistili na vlastnej koži.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Keď spoločnosť Metz Művek, špecialista na výrobu páskových upevňovacích systémov, chcela získať laserový stroj na rezanie potrubia na zákazku, ktorý by jej pomohol rozšíriť výrobné možnosti, obrátila sa na odborné znalosti maďarského výrobcu strojov Jedinečné metódy. Vo fáze koncepcie a vývoja sa spoločnosť musela rozhodnúť pre optimálny CNC systém pre stroj.

Riešenie

Spoločnosť Unique Method sa rozhodla, že jej stroju UMET UniTube 6000 najlepšie poslúži CNC systém FANUC 31𝑖-LB. CNC 31𝑖-LB je ideálny pre veľmi zložité stroje s požiadavkami na viacosé, viaccestné, vysokorýchlostné a vysoko presné rezanie. Okrem toho vysoká pamäť SRAM umožňuje flexibilnejšiu konfiguráciu voliteľných funkcií a poskytuje väčší potenciál na prispôsobenie.

Výsledok

Využitím možností CNC stroja FANUC CNC 31𝑖-LB dokáže laserový stroj na rezanie potrubí UMET UniTube 6000 v spoločnosti Metz Művek vykonávať mnohé pokročilé funkcie, ktoré šetria rozhodujúci čas. Riadiaca jednotka dokáže napríklad zošitím zložitých kontúr skrátiť čas rezania na polovicu a výrazne znížiť celkový čas cyklu.

Jedinečné metódy

Spoločnosť Unique Method so sídlom v Maďarsku je popredným výrobcom strojov, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu strojov na splnenie potrieb špecifických aplikácií zákazníkov. Veľká časť tohto zamerania sa sústreďuje na priemyselné laserové rezacie stroje. Príkladom sú laserové stroje na rezanie potrubia značky UMET UniTube, ktoré poskytujú na trhu jedinečnú ponuku.

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ o jedinečnej metóde
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Jedinečná metóda sa stáva laserovým trailblaserom s FANUC CNC

Na výrobu špeciálneho laserového potrubia pre svojho zákazníka Metz Művek, špecialistu na výrobu páskových upevňovacích systémov, sa výrobca strojov Jedinečné riešenia spoločnosti Unique Method rozhodol pre spoločnosť FANUC ako svojho partnera pre automatizačné riešenia. Na základe svojich skúseností spoločnosť Unique Method preberá len výrobky popredných dodávateľov na trhu, aby zabezpečila vysokú kvalitu a dlhú životnosť. Spoločnosť vedela, že výber spoločnosti FANUC bude znamenať spoľahlivosť, produktivitu, podporu náhradných dielov a komplexné služby údržby.

Adam Horvath, výkonný riaditeľ spoločnosti Unique Method, hovorí: "Myšlienka vyvinúť laserový stroj na rezanie rúr vznikla počas diskusií so zástupcami spoločnosti Metz Művek, ktorí predstavili svoje špecifické potreby. Po zosúladení týchto požiadaviek s možnosťami sme sa dohodli na dizajne a vývoji stroja, ktorý sme nazvali UMET UniTube 6000."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Pri systéme CNC bol hlavnou požiadavkou zákazníka displej so systémom Windows, pretože by ponúkal možnosť vytvárať vlastné obrazovky. V dôsledku tohto a niekoľkých ďalších dopytov spoločnosť FANUC odporučila svoj systém 31𝑖-LB CNC, ktorý je ideálnym riešením riadenia pre zložité stroje. V tomto prípade ponúka špecifické výhody funkcia, ako je napríklad obrysové šitie.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

"Zákazník pri výrobe využíva špeciálnu funkciu od spoločnosti FANUC, ktorá zošitá komplexné kontúry, čím sa skráti čas rezania na polovicu a výrazne sa zníži celkový čas cyklu," vysvetľuje Horvath. "Vďaka tejto funkcii sa nám podarilo dosiahnuť časy cyklov, ktoré sa rovnajú časom poskytovaným drahšími strojmi s oveľa vyššími výkonovými možnosťami."

Dôležité funkcie stroja UMET UniTube 6000, ktorý poskytuje vysokú rýchlosť posuvu až 90 m/min a presnosť polohovania 0,05 mm, zahŕňajú kalibráciu sledovania povrchu a automatické podávanie tyčí s meraním dĺžky, čo zabezpečuje minimálny odpad pri rezaní aj bezpečnú prevádzku. Presné sledovanie obrobku navyše zabezpečuje funkcia "3D kontrola medzery". FANUC 31𝑖-LB poskytuje úroveň ovládania potrebnú pre takýto pokročilý stroj.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Používanie FANUC znamená nielen spoľahlivú podporu náhradných dielov, ale aj technickú podporu.

Citácia z recenzií

Adam Horvath

Výkonný riaditeľ

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.