Preventívna údržba vášho ROBOCUT-u maximalizuje čas prevádzky a skracuje prestoje na minimum. Nižšie nájdete podrobný prehľad toho, čo spoločnosť FANUC rozumie pod pojmom preventívna údržba. Intervaly údržby sú po konzultácii prispôsobené špecifickým, prevádzkovým požiadavkám zákazníka (približne každých 2 000 prevádzkových hodín alebo 1× ročne).
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Dokumenty
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Maximalizovaný čas prevádzkyschopnosti
Preventívna údržba zabezpečuje, že váš stroj ROBOCUT pracuje na svojom maximálnom výkone a minimalizuje neočakávané prestoje. To znamená, že vaša firma si môže udržať vysokú úroveň produktivity bez nákladných prerušení.
Zvýšená účinnosť
Dodržiavaním pravidelných intervalov údržby môžete výrazne skrátiť prestoje stroja. To sa premietne do vyššej efektívnosti a úspory nákladov na vašu prevádzku.
Súlad s priemyselnými normami
Tento záväzok ku kvalite zaručuje, že váš stroj ROBOCUT spĺňa priemyselné normy a funguje bezpečne a spoľahlivo.
Intervaly údržby na mieru
Intervaly údržby sa po konzultácii prispôsobia vašim špecifickým prevádzkovým požiadavkám. Tento individuálny prístup znamená, že údržbu dostanete vtedy, keď je potrebná, čo môže pomôcť predĺžiť životnosť vášho stroja a znížiť počet zbytočných servisných prehliadok.
Komplexný kontrolný zoznam údržby
Servis preventívnej údržby zahŕňa rôzne aspekty vášho stroja ROBOCUT, vrátane mazania, bezpečnostného vybavenia, ochrany proti kolíziám, podávača drôtu, CNC riadenia, pracovnej vane a ďalších súčastí. Tento komplexný kontrolný zoznam zabezpečuje prehliadku a údržbu všetkých kľúčových komponentov, čím prispieva k dlhej životnosti a spoľahlivosti vášho zariadenia.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Všeobecné
Pravidelná údržba zahŕňa testovanie funkčnosti, mazanie, kontrolu ventilátorov a bezpečnostných zariadení, ako aj čistenie a kontrolu rôznych komponentov, ako sú drôty, sitá a snímače. Zahŕňa aj monitorovanie a nastavovanie napätia, vyrovnávania a tesnení. Okrem toho je nevyhnutná výmena batérií, zálohovanie údajov a aktualizácia softvéru, aby sa zabezpečila nepretržitá presnosť elektroerozívneho obrábania drôtom.
Stroj (všeobecné)
Preventívna údržba FANUC ROBOCUT zahŕňa dôležité úlohy, ako je dôkladné mazanie všetkých osí na zníženie opotrebovania, pravidelná kontrola bezpečnostných zariadení na ochranu obsluhy a presné kontroly nastavenia všetkých osí. Tieto opatrenia spolu s ďalšími dôležitými kontrolami prispievajú k dlhej životnosti a konzistentnému výkonu stroja, maximalizujú čas prevádzky a zabezpečujú špičkové výsledky obrábania.
Riadiaca jednotka CNC
Preventívna údržba riadiacej jednotky CNC FANUC ROBOCUT je nevyhnutná na zabezpečenie nepretržitej prevádzky. Zahŕňa pravidelné zálohovanie kritických údajov, zabezpečenie funkčnej batérie na uchovávanie údajov, dôkladné kontroly stavu na identifikáciu akýchkoľvek anomálií a kontrolu chladiaceho ventilátora na optimálnu reguláciu teploty. Tieto úlohy spolu s ďalšími dôležitými opatreniami zabezpečujú spoľahlivosť riadiaceho systému CNC, zmierňujú riziká straty údajov a udržiavajú presnosť procesov obrábania, čím zvyšujú celkovú produktivitu a výkon.
Automatický podávač drôtu
Údržba AWF zahŕňa dôkladné čistenie a nastavenie mechanizmu AWF, pravidelné kontroly brzdového valca a presnú kalibráciu snímača ťahového napätia. Okrem toho je nevyhnutné merať a v prípade potreby upravovať napätie drôtu. Tieto komplexné činnosti v kombinácii s ďalšími dôležitými úlohami zabezpečujú spoľahlivosť AWF, prispievajú ku konzistentným a presným operáciám elektroerozívneho obrábania drôtom, znižujú počet porúch a udržiavajú špičkový výkon.
Pracovná nádrž
Rutinná údržba pracovnej vane stroja FANUC ROBOCUT je kľúčová pre efektívnu prevádzku elektroerozívneho drôtového obrábania (wire EDM). Zahŕňa kontrolu tesnenia dverí na poškodenie, zabezpečenie správneho dosadnutia tesniacej dosky a údržbu plavákového spínača alebo snímača hladiny vody pre presné riadenie hladiny. Tieto kroky, spolu s ďalšími nevyhnutnými kontrolami a čistením, zaručujú neprerušovaný a spoľahlivý chod obrábania.
Vrátane dielov
Služba preventívnej údržby FANUC ROBOCUT zahŕňa výmenu kľúčových dielov: batérie pulzného snímača a CNC, mazivo, ložiská, tesnenia, vzduchové filtre a elektródy. Tieto komponenty sú nevyhnutné pre nepretržitú, vysoko presnú prevádzku elektroerozívneho obrábania drôtom.
Správa
Po vykonaní servisu na stroji FANUC ROBOCUT sa poskytne komplexná správa. Zahŕňa ročnú správu o stave alebo PM správu s podrobnými informáciami o stave stroja a o všetkých vykonaných údržbárskych prácach. Okrem toho sa ponúka záverečná diskusia alebo konzultácia na riešenie akýchkoľvek obáv alebo otázok, čím sa zabezpečí transparentnosť a spokojnosť zákazníka, pokiaľ ide o údržbu a výkon stroja.
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.