Montážne roboty FANUC sú navrhnuté pre vysokú účinnosť a presnosť. Sú vybavené pokročilou technológiou na zvýšenie výkonu vrátane vysokorýchlostných operácií, veľkej nosnosti a výnimočnej presnosti. Tieto roboty sú vyrobené z odolných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť v rôznych priemyselných prostrediach. Sú vybavené užívateľsky prívetivými rozhraniami a sú kompatibilné s periférnymi zariadeniami, vďaka čomu je ich integrácia do existujúcich systémov bezproblémová. Bezpečnosť je prioritou a zabezpečuje bezproblémovú prevádzku. Okrem toho roboty FANUC ponúkajú flexibilitu pri inštalácii a sú vhodné na širokú škálu aplikácií, od montáže malých dielov až po náročné úlohy.
Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.
Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.
Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.