medical industry with clinical instruments

Zdravotnícke zariadenie

Kde je zdravotnícka výroba, tam je FANUC!

Inovatívne riešenia pre výrobu zdravotníckych pomôcok

Robotické, automatizačné a presné inžinierske technológie spoločnosti FANUC prinášajú revolúciu do výroby zdravotníckych zariadení. Naše riešenia zabezpečujú maximálnu kvalitu, spoľahlivosť a opakovateľnosť, od montáže zariadení na podávanie liekov až po komplexné obrábanie špičkových lekárskych implantátov. Vďaka pokročilým procesom vstrekovania, CNC systémom a riešeniam elektroerozívneho obrábania drôtom spracúvame rôzne materiály s výnimočnou presnosťou, čím spĺňame prísne požiadavky zdravotníckeho priemyslu. Náš záväzok k zabezpečeniu kvality, historickej vysledovateľnosti a dodržiavaniu hygienických noriem zaručuje vždy efektívnu a bezchybnú výrobu.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Montáž

Oblasť obrábania

Leštenie a brúsenie povrchu

Vstrekovanie

Balenie a označovanie

Primárne balenie, meranie a kontrola

Montáž

Roboty precízne montujú zložité, vysoko presné zdravotnícke pomôcky, čím zabezpečujú najvyššiu presnosť a konzistentnú kvalitu pri dodržaní prísnych hygienických noriem.

Oblasť obrábania

Pokročilé CNC stroje, ROBODRILL a elektroerozívne obrábanie drôtom spoločnosti FANUC sú kľúčové pre obrábanie špičkových zdravotníckych zariadení. Naše technológie spracúvajú materiály, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník a keramika, s výnimočnou presnosťou, vyrábajú zložité geometrie a vysokokvalitné povrchové úpravy a zároveň spĺňajú prísne hygienické normy a normy pre čisté priestory.

 

Leštenie a brúsenie povrchu

FANUC ponúka celý rad vhodných modelov robotov na aplikácie povrchovej úpravy lekárskych implantátov a nástrojov na odihlovanie, leštenie a pieskovanie rôznych materiálov a povrchov s plne integrovanými snímačmi sily FANUC.

Vstrekovanie

Presný proces vstrekovania spoločnosti FANUC ROBOSHOT zaručuje maximálnu kvalitu, spoľahlivosť a opakovateľnosť, pričom odpadajú obavy z vypúšťania plynov alebo zmeny viskozity. Naše pokročilé systémy vrátane integrovaného ovládania horúcich vtokov a rôznych veľkostí skrutiek zefektívňujú prevádzku a udržiavajú stálu efektívnosť výroby pre.

Balenie a označovanie

Zaobstarajte si produkty na doručenie pomocou našich robotov. Automatizácia procesov na konci linky, ako je balenie, označovanie, balenie a paletizácia, môže pomôcť znížiť namáhavú a opakovanú manuálnu prácu, ktorá sa často vyskytuje pri výrobe zdravotníckeho materiálu a zariadení.

Primárne balenie/meranie/kontrola

Roboty FANUC vybavené systémom 𝑖RVision a 3D Vision Sensor vyberajú, triedia, umiestňujú a usporadúvajú výrobky na pohyblivom dopravníku. Napríklad delta roboty a roboty SCARA sú ideálnou voľbou na vyberanie, triedenie, kontrolu, umiestňovanie a vkladanie dielov. Toto sa môže vykonávať vysokou rýchlosťou na pohyblivých dopravníkoch.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplikácie v čistých priestoroch

Roboty FANUC pre čisté priestory sú špeciálne navrhnuté na prácu pri výrobe zdravotníckych zariadení.
Sú skonštruované tak, aby spĺňali štandardné požiadavky (norma IP67) vysoko náročného laboratórneho prostredia a prostredia zdravotníckych zariadení, a môžu dosiahnuť triedu čistoty ISO 5 (v súlade s normou ISO 14644) bez toho, aby bola ohrozená rýchlosť a opakovateľnosť robota.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab

High-Precision, Flexible Machining for Dental Device Production

Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve

Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizácia je najlepší liek na DEMO

Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Bezpečný priestor na obrábanie implantátov

Obsluha strojov (nakladanie a vykladanie) je jednou z najobľúbenejších aplikácií priemyselného robota vďaka eliminácii nákladov na pracovnú silu a vyššej priepustnosti výroby. Ako je však možné v rušnom priemyselnom závode zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v tesnej blízkosti takejto rýchlej a výkonnej inštalácie? Použitie technológie FANUC Dual Check Safety v poprednej svetovej spoločnosti Smith+Nephew, ktorá sa zaoberá zdravotníckou technikou, ukazuje optimálne riešenie.

Naše riešenia pre iné odvetvia

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizačné riešenia pre akýkoľvek výrobný proces

Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.