Skip to main content
Etasis Success Story picture (blurred machine name)

Možnosti prispôsobenia CNC

Máme softvér, ktorý potrebujete na prispôsobenie vášho FANUC CNC podľa svojich potrieb. Začína to od menších úprav, ako je pridanie obrazoviek pomocou FANUC PICTURE, cez úpravy, pri ktorých pridávate vlastné technologické cykly s Macro executor. Môžete tiež rozšíriť funkčnosť svojho CNC pomocou C-Language executor alebo si vytvoriť úplné HMI sami pomocou FOCAS.

Objavte naše možnosti prispôsobenia CNC

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI na kompenzáciu tepelného posunu

Zažite bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť priemyselných strojov. Naše riešenie minimalizuje tepelný posun, čím zabezpečuje konzistentnú presnosť, skracuje prestoje a zvyšuje produktivitu.