Vyhľadávač ROBOSHOT
Pomocou vyhľadávača nájdete tie správne elektrické vstrekovacie stroje. Ak chcete ďalej spresniť vyhľadávanie, vyberte si niektoré z kritérií. Začiarknutím a zrušením začiarknutia políčok môžete meniť vzory vyhľadávania. Kliknutím na výsledky nájdete stránku s modelom, ktorý hľadáte.
Spresnite vyhľadávanie
14 ROBOSHOT – 1-14 ROBOSHOTy
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
Tento dizajn je navrhnutý tak, aby spĺňal dopyt konektorových firiem, výrobcov automobilov, elektroniky, zdravotníckych zariadení a spoločností vyrábajúcich spotrebný tovar a ponúka jedinečnú všest...
Priemer šneku (mm)
22 , 26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
460 x 410 mm
Nosnosť
1000 kN | 100 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
Tento stroj, ktorý bol skonštruovaný tak, aby vynikal v oblasti výroby konektorov, automobilov, elektroniky, zdravotníckych zariadení a spotrebného tovaru, je základom efektívnych procesov vstrekov...
Priemer šneku (mm)
26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
530 x 530 mm
Nosnosť
1300 kN | 130 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B
Tento kompaktný stroj je ideálny na mikroformovanie a vyniká v presnej výrobe pre priemyselné odvetvia vrátane šošoviek, optiky a prevodoviek. Náš rad FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, ktorý kladie dôraz na sp...
Priemer šneku (mm)
14, 16, 18 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
260 x 235 mm
Nosnosť
150 kN | 15 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
Tento dizajn je navrhnutý tak, aby vynikal v oblasti konektorov, výroby automobilov, elektroniky, zdravotníckych zariadení a spotrebného tovaru a poskytuje konzistentnú kvalitu a presnosť. Jeho pok...
Priemer šneku (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 56 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
650 x 650 mm
Nosnosť
2200 kN | 220 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
Tento stroj je známy svojou všestrannosťou a presnosťou a slúži ako základný kameň v lekárskom, automobilovom a technickom odvetví lisovania. Vďaka svojim pokročilým možnostiam 2K viaczložkového tv...
Priemer šneku (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
710 x 635 mm
Nosnosť
2500 kN | 250 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
Tento stroj, ktorý bol skonštruovaný tak, aby vynikal v automobilovej výrobe, technickom lisovaní, balení a výrobe spotrebných dielov, je dôkazom precízneho inžinierstva. Dôverujú mu popredné spolo...
Priemer šneku (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810 x 710 mm
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
Vďaka dôrazu na presnosť a spoľahlivosť tomuto stroju dôverujú poprední výrobcovia pre jeho schopnosť poskytovať konzistentnú kvalitu v celom rade aplikácií. Či už ide o lisovanie zložitých lekársk...
Priemer šneku (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810 x 710 mm
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Veľká kapacita
Predstavujeme robustný veľkokapacitný model radu FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne dopyty automobilového priemyslu, technického lisovania, balenia a výroby spotrebných...
Priemer šneku (mm)
64 , 68 , 72 , 80 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810 x 710 mm
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
Tento kompaktný stroj vyniká v aplikáciách mikrotvarovania a špecializuje sa na presnú výrobu pre odvetvia, ako sú šošovky, optika a prevodovky. S dôrazom na spoľahlivosť a presnosť zabezpečuje naš...
Priemer šneku (mm)
14 , 16 , 18 , 20 , 22 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
310 x 290 mm
Nosnosť
300 kN | 30 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Malá kapacita
Tento stroj, skonštruovaný tak, aby prekonal dopyt medicínskeho, automobilového a technického lisovacieho priemyslu, stanovuje štandardy dokonalosti v oblasti vstrekovania. Dôverujú mu výrobcovia n...
Priemer šneku (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920 x 920 mm
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Ultra malá kapacita
Tento stroj je prispôsobený náročným potrebám medicínskeho, automobilového a technického lisovania a predstavuje spoľahlivosť a všestrannosť. Je známy svojou presnosťou a robustnosťou a zostáva naj...
Priemer šneku (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920 x 920 mm
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
roboshot
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Tento model je prispôsobený pre rôzne odvetvia vrátane konektorových firiem, automobilového priemyslu, elektroniky, medicíny a spotrebného tovaru a je stelesnením spoľahlivosti a výkonu. Či už form...
Priemer šneku (mm)
18 , 20 , 22 , 26 , 28 , 32 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
360 x 320 mm
Nosnosť
500 kN | 50 tonf
roboshot
ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B
Tento dizajn je navrhnutý tak, aby vynikal v automobilovom priemysle, pri výrobe technických foriem, balení a spotrebných dielov, a je dôkazom precízneho inžinierstva. Je známy svojou všestrannosťo...
Priemer šneku (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920 x 920 mm
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
roboshot
ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Veľká kapacita
Tento stroj je navrhnutý tak, aby spĺňal prísny dopyt automobilového priemyslu, technického lisovania, balenia a výroby spotrebných dielov a poskytuje bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť. Dôverujú m...
Priemer šneku (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920 x 920 mm
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf