Elektronika
Vyššia produktivita v celom hodnotovom reťazci
V rýchlo sa rozvíjajúcom a konkurenčnom elektronickom priemysle je nevyhnutné spojiť trvalo vysoké štandardy kvality a presnosti s maximalizovanou produktivitou, nízkymi výrobnými nákladmi a rýchlym časom procesu. Automatizačné riešenia, ktoré ponúkajú obrovskú flexibilitu v širokom spektre výrobných procesov, umožňujú dosiahnuť túto syntézu pomerne jednoducho. Stroje FANUC boli navrhnuté tak, aby poskytovali extrémne opakovateľnú presnosť, spoľahlivosť ako skala a vytvárali efektivitu, ktorá výrazne znižuje vaše náklady. Navyše vám poskytujú flexibilitu, vďaka ktorej môžete dynamicky reagovať na trendy a dopyt na trhu. Či už chcete automatizovať celý svoj výrobný scenár, alebo len jeho malú časť, spoločnosť FANUC má riešenie, ktoré nielenže vyhovuje vašim potrebám, ale zároveň pomôže zabezpečiť budúcnosť vášho podniku.
- Aplikácia
- Súvisiace produkty
- Výhody
- Case Studies
Robotika a automatizácia pre elektronický priemysel
Zvýšte efektivitu výroby elektroniky pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC, ktoré ponúkajú presnosť, spoľahlivosť a dynamickú reakciu na trh.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
Montáž
FANUC ponúka celý rad vysoko spoľahlivých montážnych robotov, ktoré sú obratné, opakovateľné, kompaktné a rýchle. Od 5 až 6osových kĺbových robotov, cez 3 až 6osové roboty Delta až po našu sériu SCARA a kolaboratívne roboty - máme roboty a inteligentné funkcie potrebné na udržanie vašich výrobných cieľov na správnej ceste.
Vyberanie a umiestňovanie
Roboty FANUC vybavené systémom 𝑖RVision a 3D Area Sensor vyberajú, triedia, umiestňujú a usporadúvajú výrobky na pohyblivom dopravníku. Napríklad delta roboty sú ideálnou voľbou na vyberanie, triedenie, kontrolu, umiestňovanie a vkladanie dielov. Toto sa môže vykonávať vysokou rýchlosťou na pohyblivých dopravníkoch.
Spájkovanie
Roboty používané na spájkovanie a zváranie zabezpečujú konzistentné a presné nanášanie spájkovacieho alebo zváracieho materiálu, čím prispievajú ku kvalite a spoľahlivosti elektronických výrobkov.
Automatizácia na konci linky
S našimi robotmi vybavenými systémom videnia môžete triediť svoje výrobky na doručenie. Automatizácia procesov na konci linky, ako je balenie, označovanie, balenie a paletizácia, zefektívňuje proces balenia a zvyšuje celkovú efektívnosť logistiky.
Vstrekovanie
Výroba veľkého počtu malých elektrických súčiastok si vyžaduje rýchlosť a opakovateľnosť. Zrýchlenie, ktoré poskytujú elektrické servomotory ROBOSHOT, je ideálne na vytváranie tenkých stien, ktoré si elektrické súčiastky často vyžadujú. Inteligentné funkcie ROBOSHOT navyše kompenzujú zmeny viskozity, zatiaľ čo aktívne odvzdušňovanie plynu ďalej zvyšuje kvalitu.
Rezanie drôtom elektroerozívnym obrábaním
Svojou širokou škálou možností, ktoré zabezpečujú dokonalé povrchy a neuveriteľnú presnosť dielov, sa ROBOCUT vyznačuje ako dokonalé univerzálne zariadenie pre elektronický priemysel. Elektroerozívne obrábanie drôtom FANUC vykazuje mimoriadne vysokú presnosť na nástrojoch, ako sú napríklad formy. Neuveriteľná úroveň opakovateľnosti stroja ďalej zaručuje, že sa neustále dosahujú rovnako vysoké štandardy.
Vysoko presné vŕtanie
Aplikácie v elektrotechnickom priemysle často vyžadujú vŕtanie malých otvorov v presných komponentoch. Na tento účel sa vŕtačka FANUC RoboDrill dodáva s presne vyváženým vretenom, ktoré zabezpečuje veľmi vysoký stupeň opakovateľnosti. Na maximalizáciu presnosti pri aplikáciách tohto druhu obsahuje ROBODRILL aj jednotku na čistenie nástrojov. Táto funkcia, ktorá čistí nástroj aj vreteno počas výmeny nástroja, výrazne zlepšuje opakovateľnosť.
Komplexné obrábanie
FANUC CNC vám umožňuje dosiahnuť vysoký výrobný výkon a najvyššie štandardy kvality pri rýchlom a presnom 5-osovom frézovaní, sústružení, brúsení alebo rezaní komplexných krytov súčiastok všetkých druhov, od spotrebnej až po leteckú elektroniku. Fanuc RoboDrill ponúka simultánne riadenie a pokročilé funkcie, ako sú funkcie Look-ahead, interpolácia a inteligentné vyhladzovanie, na presnú a rýchlu výrobu zložitých foriem, elektród a 3D dielov.
Ťažké otáčanie
Pri výrobe elektrických a elektronických súčiastok je rýchla ultrarýchla technológia tvrdého sústruženia s použitím pohonov a riadiacich jednotiek FANUC ekonomickou alternatívou k kruhovému brúseniu a dosahuje presnosť v rozsahu mikrónov.
Frézovanie
FANUC vylepšuje frézovanie elektronických súčiastok pomocou centra ROBODRILL a robotizácie stroja pre dosiahnutie najvyššej efektívnosti. Naša riadiaca jednotka CNC zaručuje jednoduchú obsluhu a vynikajúce výsledky v širokom spektre aplikácií.
Rezanie laserom, plazmou a vodným lúčom
Pokročilé riadiace jednotky CNC spoločnosti FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sú špičkou v aplikáciách rezania laserom, plazmou a vodným lúčom a ponúkajú bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť. V spojení s robotizáciou spoločnosť FANUC povyšuje tieto rezacie procesy na vyššiu úroveň, čím zabezpečuje vynikajúcu kvalitu a rýchlosť v najnáročnejších výrobných prostrediach.
Naša ponuka robotov
Séria SCARA
Séria Delta
Séria LR Mate
Roboty pre čisté priestory
Kolaboratívne roboty
Naša ponuka obrábania
CNC
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Najdôležitejšie informácie
Vysokokvalitná povrchová úprava
Vlastná servotechnológia pre vysokú presnosť
Roboty pre čisté priestory
Kolaboratívne roboty
𝑖RVision
Výhody pre váš priemysel
Presnosť a správnosť
Vysoká rýchlosť a účinnosť
Všestrannosť
Spoľahlivosť a odolnosť
Jednoduchosť integrácie
Flexibilita programovania
Kompaktný Footprint
Energetická účinnosť
Kontrola kvality
Podpora počas celého životného cyklu
Maximalizácia flexibility a spoľahlivosti obrábania s FANUC ROBODRILL
Spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK využíva automatizovanú obrábaciu bunku FANUC ROBODRILL Plus-K na ekonomickú výrobu zložitých, vysoko presných komponentov pre energetický sektor už od veľkosti série jedného kusu. Toto riešenie, ktoré kombinuje CNC obrábacie centrum FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipuláciou s nástrojmi a obrobkami prostredníctvom robota FANUC LR Mate 200𝑖D toto riešenie umožňuje flexibilnú, bezobslužnú výrobu s rýchlymi prestavbami a minimálnymi prestojmi.
Plne automatizovaná montáž mlynčekov na kávu
Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.
Fastlog AG používa roboty FANUC na priemyselné leštenie.
Ručné leštenie je jemná a fyzicky náročná úloha. V spoločnosti Fastlog tento systém často viedol k absenciám zo zdravotných dôvodov, a preto sa firma rozhodla proces automatizovať, aby znížila zaťaženie zamestnancov.
Vychystávanie montážnych objednávok pomocou dvoch robotov na 13-metrovej pojazdnej osi
Automatizáciu výrobnej linky možno vykonať flexibilne a na malom priestore. Prispôsobené riešenia a bezpečnostné softvérové funkcie sú kľúčovým prvkom úspešnej implementácie.
Naše riešenia pre iné odvetvia
Automatizačné riešenia pre akýkoľvek výrobný proces
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.