V spoločnosti FANUC sme nadšení pre automatizáciu. Automatizačné riešenia spoločnosti FANUC výrazne prispievajú k zvýšeniu efektívnosti výroby, zvyšujú produktivitu, kvalitu a minimalizujú náklady. Vzhľadom na vzrušujúcu budúcnosť, ktorá stojí pred týmto odvetvím, sme nadšení aj pre vzdelávanie. Preto sme pripravili vzdelávací balíček FANUC, ktorý kombinuje naše vertikálne obrábacie centrum ROBODRILL s naším najnovším kolaboratívnym robotom CRX-10𝑖A/L. Dizajn s ohľadom na študentov umožňuje mladým ľuďom získať nielen priame skúsenosti s programovaním a obsluhou najmodernejších robotov, ale aj CNC strojov. Obsah balenia je vysoko relevantný pre moderné továrenské aplikácie a obsahuje všetko, čo inštruktori potrebujú na účely výučby.
Produkt
KĽÚČOVÉ VÝHODY
KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Partneri
Dokumenty
Produkt
Naša ponuka
Samostatný 3-osový ROBODRILL
3-osový ROBODRILL s CRX Cobot
Samostatný 5-osový ROBODRILL
5-osový ROBODRILL s CRX Cobot
KĽÚČOVÉ VÝHODY
Výhody pre vašu firmu
Rozvoj zručností pripravených na budúcnosť
Vzdelávací balíček ROBODRILL IoT Ready poskytuje študentom praktické znalosti v oblasti CNC frézovania a robotiky, čím im umožňuje uspieť v neustále sa vyvíjajúcom odvetví automatizácie, podporuje ich adaptabilitu a zlepšuje ich kariérne vyhliadky.
Význam pre reálny svet
Tento balík poskytuje praktické skúsenosti prostredníctvom vopred pripravených NC programov, materiálov a nástrojov, ktoré študentom umožňujú preklenúť priepasť medzi teóriou a praxou a pripravujú ich na vynikajúce výsledky v moderných výrobných aplikáciách.
Silná spolupráca v odvetví
Partnerstvá spoločnosti FANUC s poprednými spoločnosťami zabezpečujú vysokokvalitné vzdelávanie a aktuálny obsah, ktorý študentom ponúka poznatky a vedomosti priamo od odborníkov z odvetvia, čím obohacuje ich skúsenosti s učením.
KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Špecifikácie ROBODRILL
Ovládnite svet vertikálneho obrábania s 5-osovým simultánnym frézovacím strojom ROBODRILL, ktorý je súčasťou tohto vzdelávacieho balíčka. Tento stroj sa môže pochváliť veľkosťou dráhy X/Y/Z: 500x400x330 mm, čo poskytuje dostatočný pracovný priestor pre vaše vzdelávacie projekty. Automatické dvere a ich ďalšie funkcie vás vybavia na to, aby ste mohli naplno preskúmať potenciál tohto všestranného CNC stroja.
Špecifikácia robota
Súčasťou balenia je aj CRX-10𝑖A/L. Tento 6-osový kolaboratívny robot sa dodáva s nosnosťou 10 kg a dosahom 1418 mm. Okrem toho máte k dispozícii konektory na J6 pre kameru a konfigurovateľný vstup/výstup.
Pripravenosť na priemysel 4.0/IoT
Balenie je pripravené na IoT vďaka 2 ethernetovým portom. Štandardne je vybavený softvérovou podporou Ethernetu pre stav robota a mnohými ďalšími funkciami.
Školenie inštruktorov
Súčasťou sú prispôsobené školiace materiály pre školiteľa a študenta, ktoré umožňujú školiteľovi naučiť študentov, ako spustiť stroj, obsluhovať robota, merať obrobok a obrábaný nástroj, kalibrovať 5-osový stôl a na pripojenie robotickej bunky k CNC stroju.
Simulačný softvér PC pre študentov
Okrem toho dostanete akademickú verziu SPRIEVODCU CNC na frézovanie a sústruženie vo verzii pre učebne (až 32 používateľov).
Ďalšie funkcie
Obsahuje NC program špeciálne prispôsobený na obrábanie definovaného hliníkového obrobku na CNC stroji. Dodáva sa surový hliníkový materiál spolu so súpravou 5 rezných nástrojov a príslušných držiakov na zabezpečenie presného obrábania. Súčasťou balenia je aj vhodný zverák na bezpečné uchytenie obrobku počas procesu. Pre tých, ktorí chcú byť svedkami kúziel obrábania z prvej ruky, je súčasťou balenia kamera GoPro Hero 9.
Partneri
Silní partneri po našom boku
Dopyt po automatizácii sa za posledných 10 rokov na celom svete výrazne zvýšil. V spoločnosti FANUC veľmi radi podporujeme vzdelávanie mladej generácie, aby sme ju pripravili na nové povolania. Uvedomujeme si, že podpora tohto vzdelávania je tiež súčasťou nášho príspevku k celosvetovému rozvoju výroby. Na realizáciu tohto vzdelávacieho balíčka s vysokokvalitným vybavením spoločnosť FANUC úzko spolupracuje s vybranými partnermi, ktorí si tiež uvedomujú potrebu prispieť k príprave mladých ľudí z celého sveta pre automatizačný priemysel.
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.