Balík robotov pre vstrekovacie stroje vám umožní inštalovať roboty FANUC v niekoľkých krokoch. Roboty možno ľahko používať na nakladanie a vykladanie dielov, montáž, vyberanie a umiestňovanie a ergonomicky navrhnutý pracovný priestor zabezpečuje ľahký prístup k stroju. Ďalšie plus: všetky produkty FANUC hovoria rovnakým jazykom a majú spoločnú platformu servoregulácie a ovládania - čo mimoriadne uľahčuje ich učenie a ovládanie.
Pri procesoch, ktoré si vyžadujú vložky, možno ROBOSHOT doplniť 6-osovým robotom FANUC vybaveným systémom FANUC 𝑖RVison, ktorý je výsledkom 30-ročných skúseností v oblasti inteligentných systémov videnia. Robot vybavený touto technológiou vyberá a umiestňuje vložky s úžasnou presnosťou a opakovateľnosťou. Toto riešenie je ideálne pre malé diely a nevyžaduje externé vedenie ani upevnenie.
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Prípadové štúdie
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Rýchlejšie spúšťanie a maximalizácia času prevádzky
Vďaka jednoduchému pripojeniu typu plug-and-play, ktoré je súčasťou balíka pre robotov vyvinutého pre ROBOSHOT, sa minimalizuje čas a zložitosť nastavenia.
Bezproblémová integrácia a údržba
Jednoduchá prístupnosť robotov zjednodušuje interakciu so strojom a zefektívňuje údržbu.
Vynikajúca účinnosť a nižšie náklady
Bezproblémové nakladanie a vykladanie spolu s minimálnou potrebou opätovného overovania prispievajú k výraznej úspore času a zvýšeniu efektívnosti výroby.
Bezkonkurenčná presnosť a opakovateľnosť
Vysoko presné umiestnenie vložky eliminuje potrebu mechanických vodidiel a dosahuje opakovateľnosť +/- 0,01 mm (v závislosti od modelu robota).
Bezchybná kontrola kvality
Systém 𝑖RVision spoločnosti FANUC s jednou kamerou kontroluje každý diel na dopravníku, automaticky identifikuje dutinu a zisťuje aj tie najmenšie chyby, čím zabezpečuje bezchybnú kvalitu.
Malá podlahová stopa s kompaktnými automatizačnými systémami
Automatizácia FANUC ROBOSHOT vyniká jednoduchou integráciou robotov. Tým sa eliminuje potreba objemných externých systémov a vytvára sa kompaktné riešenie, ktoré maximalizuje cenný výrobný priestor.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Jednoduchá dostupnosť robotov
Umožňuje plynulú interakciu s robotom na zjednodušenie obsluhy a údržby. Bezproblémové nakladanie a vykladanie optimalizuje manipuláciu s materiálom pre efektívny tok výroby.
Jednoduché pripojenie Plug-and-Play
Minimalizuje zložitosť nastavenia a zabezpečuje rýchlu integráciu. Toto riešenie na kľúč poskytuje kompletný, na použitie pripravený systém na zjednodušenú implementáciu.
Systém 𝑖RVision spoločnosti FANUC
Integruje výkonný systém videnia na komplexnú kontrolu dielov. Jedna kamera pre viacero dutín ponúka nákladovo efektívne riešenie pre aplikácie s viacerými dutinami.
Detekcia chýb v reálnom čase
Identifikuje aj drobné nedostatky na dosiahnutie vynikajúcej kontroly kvality. Okrem toho automatická identifikácia dutín eliminuje manuálne zásahy a zabezpečuje presnosť
Prípadové štúdie
Inšpirujte sa úspechom iných
Tieto prípadové štúdie ilustrujú, ako možnosti jednoduchej automatizácie spoločnosti ROBOSHOT zmenili rôzne priemyselné odvetvia, zlepšili efektivitu, kvalitu a konkurencieschopnosť našich vážených zákazníkov.
Erkul Cosmetics
Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC
Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.
Vkladanie do formy, kompatibilné s robotmi ROBOSHOT a našimi robotmi, využíva presné programovanie na vkladanie dielov do foriem, čím sa eliminuje potreba manuálneho zarovnávania - čo je kľúčový faktor úspešnej integrácie.
Jednoduché pripojenie pomocou FL-NET, zbernice na báze Ethernetu na zdieľanie údajov, s možnosťou prenosu bezpečnostných signálov medzi riadiacimi jednotkami. Riadiaca jednotka CNC ROBOSHOT zefektívňuje integráciu a znižuje počet chýb.