Spoločnosť FANUC je popredným dodávateľom priemyselných a robotických systémov vizuálnej kontroly, ktorý sa môže pochváliť desaťročiami skúseností a odborných znalostí. Spoločnosť FANUC, ktorá je v tomto odvetví známa, je jedným z mála dodávateľov priemyselných robotov a cobotov, ktorí bez problémov integrujú svoj vlastný systém videnia so svojimi robotmi - každý robot sa dodáva "𝑖RVision Ready". To znamená, že naše roboty sú pripravené vylepšiť vaše procesy, aby boli rýchlejšie, efektívnejšie a ziskovejšie pre váš podnik.
Okrem toho systém 𝑖RVision 2D poskytuje rýchle a spoľahlivé vizuálne rozpoznávanie, vďaka čomu je ideálny na presnú identifikáciu a zarovnanie dielov. Model 𝑖RVision 3D ide ešte o krok ďalej a pridáva vnímanie hĺbky, čo umožňuje manipuláciu so zložitými objektmi a presné určovanie miest v 3D priestore. Tieto systémy bez problémov spolupracujú s našimi robotmi, čím zvyšujú efektivitu automatizácie a zabezpečujú špičkovú kvalitu kontroly.
Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.
Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.