Keď potrebujete priemyselného cobota, hľadajte iba spoločnosť FANUC. Ako popredný svetový výrobca cobotov ponúkame celý rad vysoko presných modelov cobotov, ktoré dokážu spracovať výrobky s hmotnosťou až 50 kg. Či už máte skúsenosti s tradičnými priemyselnými robotmi, alebo ste s robotickým ramenom ešte len pracovali, máme pre vás riešenie cobota, ktoré bude fungovať vo vašom výrobnom prostredí. Po 50 rokoch pôsobenia v oblasti robotiky rozumieme dnešným výrobným prostrediam, od malých dávok/výrobkov s vysokým obsahom zmesi až po veľké dávky/výrobky s nízkym obsahom zmesi. Takže keď nastane správny čas na zváženie aplikácie kolaboratívneho robota, môžete sa spoľahnúť na spoločnosť FANUC, ktorá vám pomôže pochopiť najefektívnejšie a nákladovo najlepšie riešenie.
Automatizácia nie je určená len pre veľkoobjemové aplikácie. Spoločnosť AS Adhesive Solutions, špecializovaný poradca a partner pre lepiaci priemysel, si uvedomuje, že mnohé malé a stredné podniky, ktoré spracovávajú malé množstvá, môžu využívať výhody plne alebo čiastočne automatizovaných procesov. V takýchto prípadoch predstavuje kolaboratívny robot (cobot) často optimálnu cestu vpred.
Kontrola kvality a balenie môžu byť fyzicky náročné. Integrácia kolaboratívnych robotov však môže výrazne zlepšiť ergonómiu týchto činností.
Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.