AS Lepiace riešenia

Spájanie síl: FANUC Cobot je optimálnym riešením pre lepiace riešenia AS

Automatizácia nie je určená len pre veľkoobjemové aplikácie. Spoločnosť AS Adhesive Solutions, špecializovaný poradca a partner pre lepiaci priemysel, si uvedomuje, že mnohé malé a stredné podniky, ktoré spracovávajú malé množstvá, môžu využívať výhody plne alebo čiastočne automatizovaných procesov. V takýchto prípadoch predstavuje kolaboratívny robot (cobot) často optimálnu cestu vpred.
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

S vývojom trhu chcela spoločnosť AS Adhesive Solutions nájsť automatizačné riešenie, ktoré by uľahčilo jej širokú škálu služieb v oblasti lepidiel. Tieto služby zahŕňajú vývoj nových procesov spájania, poskytovanie služieb zmluvného lepenia a navrhovanie koncepcií školení, ktoré pomáhajú zákazníkom zaškoliť zamestnancov v oblasti aplikácie najnovších lepidiel.

Riešenie

AS Adhesive Solutions sa obrátila na technológiu kolaboratívneho robota (cobot), konkrétne na FANUC CRX-10𝑖A. Medzi faktory, ktoré ovplyvnili rozhodnutie o kúpe, patrí inovatívny podklopný pohyb robota CRX, jeho Teach Pendant s funkciou programovania "ťahaj a pusť" a možnosť ručného vedenia robota CRX na "učenie" série pozícií.


Výsledok

V súčasnosti plne funkčný stroj FANUC CRX-10𝑖A v spoločnosti AS Adhesive Solutions pomáha spoločnosti poskytovať zákazníkom rozsiahly zoznam služieb, uľahčuje presné a spoľahlivé nanášanie lepidiel na zložité obrobky. Spoločnosť tiež vyvinula riadiaci systém na mieru a implementovala do systému CRX vlastné ikony, ktoré umožňujú ešte jednoduchšie programovanie a integráciu.

AS Lepiace riešenia

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

V Dreieichu, južne od Frankfurtu nad Mohanom, sídli spoločnosť AS Adhesive Solutions, ktorá je špecializovaným poradcom a partnerom v oblasti lepidiel. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s poradenstvom v oblasti lepidiel a ponukou služieb zmluvného lepenia poskytuje spoločnosť svojim zákazníkom širokú škálu lepiacich riešení pre každú požiadavku. Spoločnosť AS Adhesive Solutions tiež podporuje klientov pri laboratórnych a testovacích prácach a ponúka koncepty, ktoré pomáhajú spoločnostiam zaškoliť ich zamestnancov v oblasti používania najnovších lepidiel. V posledných rokoch sa spoločnosť čoraz viac zapája do lepenia pomocou kolaboratívnych robotov (cobotov).

ZISTITE VIAC O LEPIDLÁCH AS

S kobotmi FANUC CRX nie sú žiadne body nárazu

"Coboty sú zaujímavé, pretože ponúkajú mnoho výhod oproti bežným priemyselným robotom," tvrdí Marco Rodriguez, výkonný riaditeľ spoločnosti AS Adhesive Solutions. "Môžeme realizovať jednoduchú integráciu v malých a stredných podnikoch, kde môžeme spracovať malé množstvá úplne alebo čiastočne automatizovaným spôsobom. Pozorujeme, že malé a stredné podniky sa angažujú a sú pripravené prijať túto inovatívnu technológiu."

Rodriguez hovorí, že pandémia všetkým ukázala, že priemysel sa musí automatizovať, dokonca aj ten, ktorý spracováva malé množstvá, ak má svet zaručiť dodávky vyrobených produktov.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany)
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

"Tieto veci môžeme veľmi dobre vyriešiť pomocou cobotov," dodáva. "Najmä Cobot FANUC CRX má z môjho pohľadu niekoľko výhod. Jednou z hlavných výhod je vysoko funkčný pohyb pod klapkou. Robot FANUC CRX sa môže otáčať okolo svojej osi jedným plynulým pohybom, čím sa takmer zdvojnásobí dostupný pracovný rozsah. Vďaka tomu môže pracovať vpredu aj vzadu súčasne bez toho, aby sa musel otáčať nad hlavou. Táto schopnosť nám šetrí veľa času, pretože sa s ňou dá pracovať rýchlo."

Rodriguez si pochvaľuje aj prídavné zariadenie Teach Pendant, ktoré uľahčuje programovanie "ťahaním a púšťaním". Táto funkcia umožňuje používateľom ľahko naprogramovať aplikáciu v priebehu niekoľkých minút, pričom poskytuje dobrý prehľad o procese programovania.

"Okrem toho môžem pomocou teach tabletu nastaviť jemnú polohu, čo je veľmi dôležité, pretože musíme dbať na veľmi presné rozmery," hovorí Rodriguez

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany). 
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)
Citácia z recenzií

Marco Rodriguez

Výkonný riaditeľ, Lepiace riešenia

Ďalšou pôsobivou funkciou CRX je, že používatelia ho môžu ručne viesť a "naučiť" ho sériu pozícií. Operátori jednoducho presunú rameno cobota do polohy, potvrdia ju a presunú ho do ďalšej polohy.

AS Adhesive Solutions uvádza, že spolupráca so spoločnosťou FANUC bola počas celého projektu prvotriedna, od počiatočného kontaktu cez uvedenie do prevádzky až po popredajnú podporu.

"Po uvedení do prevádzky sme mali k dispozícii telefonickú pomoc, ak sme mali nejaké otázky," uzatvára Rodriguez. "Spoločnosť FANUC vždy poskytla rýchlu odpoveď. Môžem len chváliť naozaj dobrý vzťah s projektom."

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.