Náš rad 4-osových robotov SCARA zahŕňa modely s nosnosťou do 20 kg a dosahom do 1 100 mm. Vyhradené modely sú vybavené bielym epoxidovým náterom, krytím IP54, potravinárskym mazivom NSF-H1 a antikorovými skrutkami, čo z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie v potravinárstve a čistých priestoroch.
Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.