Pomocou nášho viacúčelového stroja na elektroerozívne obrábanie drôtom môžete vyrábať množstvo zložitých komponentov s bezkonkurenčnou presnosťou a rýchlosťou.
Vyberte si drôtovú rezačku ROBOCUT pre svoje špecifické potreby
Modely FANUC ROBOCUT* ponúkajú obrábanie viacerých obrobkov na zvýšenie produktivity. Môžete objaviť naše široko uznávané modely série 𝛼-C𝑖C vhodné pre rôzne osi pohybu. 𝛼-C400𝑖C je vašou voľbou pre mikroobrábanie, zatiaľ čo 𝛼-C800𝑖C je náš veľkoplošný CNC drôtový elektroerozívny stroj, ktorý mení pravidlá hry. Ak sú vaše potreby univerzálnejšie, zvážte univerzálny model 𝛼-C600𝑖C.
* Skutočný vzhľad stroja sa môže líšiť v závislosti od regiónu.
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Elektroerozívne mikroobrábanie
Ak potrebujete extrémne tenké rezy, môžete využiť našu technológiu tenkých drôtov, ktorá umožňuje vykonávať bezkonkurenčne presné rezy s drôtmi s priemerom len 0,05 mm. Táto možnosť je k dispozícii pre náš model ROBOCUT α-C400iC a umožňuje vám zvládnuť ešte náročnejšie mikroobrábanie
Nové technológie urýchľujú proces rezania
Naše stroje ROBOCUT α-CiC sú vybavené vysoko pokročilou EDM technológiou, ktorá umožňuje vyššie rýchlosti rezania a lepšiu povrchovú úpravu bez kompromisov v presnosti. Či už potrebujete nahrubo rezať veľké diely alebo dosiahnuť jemnú povrchovú úpravu, naše špičkové technológie poskytujú výnimočný výkon a efektivitu.
Ušetrite čas pri inštalácii, údržbe a opravách
Nastavenie, údržba a oprava elektroerozívnych obrábacích strojov môžu byť zložité a časovo náročné procesy, ktorý často predstavujú pre výrobcov niekoľko výziev. S našimi modelmi ROBOCUT sa však mnohým z týchto bežných výziev môžete vyhnúť a ušetriť tak cenné prostriedky.
Stroje na elektroerozívne obrábanie drôtom navrhnuté s jednoduchým a intuitívnym riadením drôtu
Elektroerozívne obrábanie drôtom ROBOCUT obsahuje intuitívne systémy riadenia drôtu navrhnuté na zefektívnenie procesov manipulácie s drôtom a navliekania drôtu. Systém zabezpečuje konzistentné napnutie drôtu a uľahčuje spoľahlivé navliekanie drôtu, aby sa maximalizovala doba prevádzkyschopnosti obrábania s minimálnym úsilím. Vaši operátori môžu efektívne riadiť úlohy navíjania a navliekania drôtu a udržiavať tak neprerušované výrobné pracovné postupy na zvýšenie produktivity.
S inovatívnou CNC technológiou spoločnosti FANUC získate bezkonkurenčnú kontrolu nad operáciami elektroerozívneho obrábania. Naše CNC systémy zabezpečujú presné a efektívne obrábanie aj tých najzložitejších dielov. Ovládaním každého aspektu stroja vrátane napnutia drôtu a parametrov rezania môžete dosiahnuť vynikajúcu presnosť a opakovateľnosť svojich výrobných procesov.
V spoločnosti FANUC vieme, že výrobné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, majú často odlišné preferencie a požiadavky na svoje CNC drôtové EDM stroje. Naše drôtové EDM stroje ROBOCUT preto dokážu prispôsobiť vaše nastavenie elektroerozívneho obrábania vašim presným požiadavkám.
Inovatívny hardvér spoločnosti FANUC vám umožní naplno využiť potenciál vášho stroja ROBOCUT na elektroerozívne obrábanie. Tento komplexný balík funkcií poskytuje slobodu prispôsobiť procesy pre akúkoľvek aplikáciu, čo v konečnom dôsledku vedie k výraznému zlepšeniu.
Vzdialené monitorovanie ROBOCUT-LINKi predstavuje revolúciu v dohľade nad strojmi tým, že umožňuje monitorovanie 32 strojov ROBOCUT EDM v reálnom čase prostredníctvom vášho počítača alebo inteligentného zariadenia. Táto špičková funkcia umožňuje vašej obsluhe stroja vzdialený prístup ku kritickým údajom stroja, monitorovanie výkonových ukazovateľov a rýchlu diagnostiku problémov bez ohľadu na ich umiestnenie.
Spoločnosť EUROEDIL dosiahla vyššie rezné rýchlosti a výrobnú kapacitu so strojmi FANUC
S novými strojmi FANUC v areáli spoločnosti EUROEDIL sa zvýšila rýchlosť rezania a výrobná kapacita, aby sa splnili rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť výroby výsekových nástrojov.
Elektroerozívne obrábanie drôtom (EDM) je presný výrobný proces, ktorý využíva tenký elektricky nabitý drôt na rezanie zložitých tvarov a kontúr v tvrdých kovoch a vodivých materiáloch. Drôt generuje sériu rýchlych elektrických výbojov, ktoré erodujú materiál s mimoriadnou presnosťou bez použitia mechanickej sily. Táto bezkontaktná metóda umožňuje výrobu veľmi detailných, zložitých dielov s vynikajúcou povrchovou úpravou, vďaka čomu je nevyhnutná pre priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú presné obrábanie, ako je letecký priemysel, medicína a výroba foriem.