Skip to main content
Norm Tooling

Vyššia priepustnosť obrábania a kvalita výrobkov so strojmi FANUC

Investícia do nového obrábacieho stroja sa zvyčajne spája s kontrolným zoznamom, ktorý zahŕňa priority, ako sú presnosť, rýchlosť, účinnosť a spoľahlivosť. Hoci mnohé stroje tvrdia, že tieto ciele spĺňajú, takéto tvrdenia môžu potvrdiť len skutočné výsledky v reálnych aplikáciách. A kde inde sa dajú lepšie otestovať prednosti strojov FANUC ako vo veľkoobjemovej obrábacej dielni, ktorá obsluhuje odvetvia ako automobilový priemysel, biela technika a elektronika. Výsledky hovoria samy za seba.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Zníženie počtu manuálnych zásahov a zvýšenie automatizácie, najmä v procesoch presného obrábania, sa stalo hlavnou prioritou spoločnosti Norm Tooling. Spoločnosť chcela nové obrábacie stroje CNC schopné zvýšiť priepustnosť aj kvalitu výrobkov, ktoré by boli podporené vysokou úrovňou technickej podpory a školení na rýchlu a bezproblémovú integráciu.

Riešenie

Norm Tooling si vybrala vertikálne obrábacie centrá CNC a drôtové elektroerozívne stroje FANUC. Príchod niekoľkých modelov ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 a ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C na pracovisko by zabezpečil metriky rýchlosti, presnosti a spoľahlivosti, ktoré spoločnosť požadovala. Dôležité je, že komplexný zákaznícky servis spoločnosti FANUC bol k dispozícii na zabezpečenie bezproblémovej integrácie do výroby.

Výsledok

Nové stroje FANUC, podporované svetovo uznávanou technickou podporou a školeniami spoločnosti FANUC, čoskoro pomohli spoločnosti Norm Tooling zvýšiť produktivitu o 7 %, znížiť chybovosť o 5 % a skrátiť výrobný čas o 10 %. Tieto zisky sú na pozadí obrábania približne 40 miliónov komponentov ročne mimoriadne významné.

O spoločnosti Norm Tooling

Spoločnosť Norm Tooling bola založená v roku 2003 v tureckom meste Izmir a stala sa lídrom v oblasti obrábania komponentov a výroby nástrojov. Vďaka výrobným technológiám, ktoré zahŕňajú 28 moderných CNC obrábacích strojov, spoločnosť poskytuje riešenia pre automobilový priemysel, bielu techniku/domáce spotrebiče, letecký priemysel, strojárstvo, elektroniku, nábytok a stavebníctvo. Spoločnosť s viac ako 300 zamestnancami je súčasťou spoločnosti Norm Holding, ktorá má v 23 spoločnostiach v ôsmich krajinách spolu približne 4 000 zamestnancov.

ZISTITE VIAC O Norm Tooling
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Stroje FANUC zvyšujú efektivitu a kontrolu nákladov

Norm Tooling poskytuje vysokokvalitné, cenovo orientované služby obrábania a výroby zápustiek za studena v modernom strojovom parku s rozlohou 10 000 m² v tureckom Izmire. Ako vysvetľuje vedúci výroby Meriçcan Yolcu, investície do najnovších CNC strojov sú pre túto progresívnu zmluvnú výrobnú spoločnosť prvoradé: "Vyrábame diely, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť. Zameriavame sa na neustále zlepšovanie a do našich výrobných procesov začleňujeme najnovšie technológie. Najmä najnovšie technológie FANUC nám pomáhajú optimalizovať výrobu."

Spolupráca spoločnosti Norma Tooling so spoločnosťou FANUC sa zrodila z potreby spoločnosti zefektívniť a spresniť svoje výrobné operácie.

"Vysoká presnosť, nízka chybovosť a rýchlosť sú pre nás rozhodujúce faktory," hovorí Yolcu. "Preto používame vertikálne obrábacie centrá a elektroerozívne obrábanie drôtom FANUC."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Veľa modelov ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 a ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C je teraz plne funkčných vo výrobnom závode spoločnosti Norm Tooling. CNC obrábacie centrá FANUC ROBODRILL poskytujú vysokú rýchlosť a spoľahlivosť pri presnom frézovaní a vŕtaní, zatiaľ čo CNC drôtové elektroerozívne obrábacie stroje ROBOCUT pomáhajú spoločnosti Norm Tooling dosahovať vynikajúce výsledky pri výrobe zložitých dielov.

"Zníženie manuálnych zásahov a zvýšenie automatizácie, najmä v našich procesoch presného obrábania, bolo hlavnou prioritou," hovorí. "Zároveň bolo nevyhnutné rýchle prispôsobenie a zaškolenie našich operátorov na nové stroje. Vďaka technickej podpore a školeniam, ktoré poskytla spoločnosť FANUC, sme zvládli rýchlu a úspešnú integráciu."

Podľa Yolcu medzi hlavné dôvody výberu riešení FANUC RoboDrill a FANUC ROBOCUT patril ich vysoký prevádzkový výkon a nízka chybovosť.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

"Po integrácii do našich výrobných liniek sa produktivita zvýšila o 7 %, chybovosť sa znížila o 5 % a výrobné časy sa skrátili o 10 %."

Citácia z recenzií

Meriçcan Yolcu

Výkonný riaditeľ výroby

Tieto prírastky sú obrovské, ak vezmeme do úvahy obrovskú priepustnosť zariadenia spoločnosti v Izmire. Norm Tooling ročne spracuje približne 40 miliónov dielov pomocou moderných CNC strojov, ktoré v kombinácii poskytujú spoločnosti priemernú rýchlosť spracovania 38 kusov za sekundu.

"Vďaka zavedeniu strojov FANUC sme teraz schopní vyrábať rýchlejšie a s ešte vyššími štandardmi kvality," uvádza veľmi spokojný Yolcu. "Naše výrobné procesy sú teraz ešte efektívnejšie a zároveň máme lepšiu kontrolu nad nákladmi. Táto spolupráca so spoločnosťou FANUC v konečnom dôsledku zvýšila našu výrobnú kapacitu a poskytla nám konkurenčnú výhodu."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.