Rad zváracích robotov FANUC ARC Mate je navrhnutý špeciálne pre aplikácie na oblúkové zváranie a je výsledkom dlhoročných skúseností v oblasti robotiky a zvárania. Náš sortiment ARC Mate zahŕňa rôzne modely s Nosnosťou až do 35 kg a dosahom až do 2.2 m, vhodné na širokú škálu aplikácií oblúkového zvárania, laserového zvárania, spájkovania a rezania. Spoločnosť FANUC vyvinula rad nástrojov, ktoré zvyšujú všestrannosť radu robotov FANUC ARC Mate a pomáhajú zvýhodniť a zefektívniť vaše procesy.
Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.
Roboty sú ideálne na automatizáciu zvárania. Ich vysokokvalitná práca je ešte úžasnejšia, keď do hry vstupujú veľké zvárané komponenty.
Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sa dnes teší ešte vyššej úrovni kvality a flexibility. Spoločnosť môže meniť automatizačné riešenia vždy, keď si to vyžaduje objem výroby. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva najmä jednoduché a rýchle programovanie robotov s funkciami, ako je napríklad funkcia drag and drop a jednoduché tabletové rozhranie.