Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel
Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.
Výborne funguje v automatizovanom systéme s niekoľkými robotmi.
Postrehy
Spoločnosť
Príbeh
Produkty
Postrehy
Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku
Úloha
Umožniť spoločnosti NTM zvýšiť výrobnú kapacitu smetiarskych vozidiel a kompaktorov vo svojom fínskom závode bez toho, aby bolo potrebné rozšíriť závod alebo zasahovať do existujúcej výroby.
Riešenie
Integrované robotické riešenie zahŕňa robot FANUC M-2000𝑖A/2300 zdvíhajúci a otáčajúci sekcie kompaktora, ktoré vážia až dve tony, a robot FANUC ARC Mate odborne zvárajúci sekcie v bezobslužnom závode v noci.
Výsledok
NTM môže uspokojiť rastúci dopyt po svojich výrobkoch bez potreby nočnej zmeny. Veľkú časť ťažkého zdvíhania teraz bezpečne vykonávajú roboty namiesto zamestnancov.
Spoločnosť
NTM
Spoločnosť NTM je dôležitým hráčom v oblasti zberu odpadu. Spoločnosť ponúka stovky stavebných špecifikácií, aby uspokojila rastúci trend recyklácie rôznych odpadových produktov a v poslednom období zaznamenala medziročný nárast predaja o 10 - 15 %.
Na zvýšenie výrobnej kapacity spoločnosť NTM oslovila fínskeho servisného partnera spoločnosti FANUC, spoločnosť MTC Flextek. Plánom bolo automatizovať veľkú časť ťažkých prác a niektoré zváranie. "Keď sme oznámili, že ideme do automatizácie, zamestnanci neboli nadšení, ale keď sa dozvedeli, že roboty budú doplnkom ich práce a budú pracovať na nočnej zmene - aby nemuseli - začali sa k zavedeniu nových robotov stavať pozitívne," hovorí Simon Grönqvist zo spoločnosti NTM. "Po prvé, spoločnosť MTC poskytla najlepšie komplexné riešenie pre naše potreby. Po druhé, Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 je jediný robot, ktorý dokáže zvládnuť ťažké užitočné zaťaženie, ktoré môže vážiť až dve tony. A po tretie, vďaka tomuto riešeniu môžeme ľahko vytvárať nové programy zvarov pre robot FANUC ARC Mate, na ktorých môže pracovať aj v noci. Riešenie je tiež kompaktné, zamerané na bezpečnosť a zapadá do nášho existujúceho výrobného závodu. A konečne, keďže už máme vo výrobnom závode robota FANUC, náš tím pozná jeho operačný systém."
Počas dňa sa roboty pripravujú na nočnú zmenu. To zahŕňa umiestnenie ťažkých nosností okolo bezpečnostnej jamy a nastavenie operačného systému s požiadavkami na zdvíhanie a zváranie. "Počas dňa tiež experimentujeme a testujeme schopnosti robotov," pokračuje Grönqvist. "Robí sa to v reálnom čase pomocou ovládacieho panela. Softvér zaznamenáva simulácie, ktoré môžeme spustiť v noci, ak sa tak rozhodneme." Počas nočnej zmeny bez dozoru roboty dokončia približne desať celých úsekov. Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 zdvihne sekciu zo základnej dosky do kruhovej bezpečnej zóny a otočí sa do správnej polohy, aby robot FANUC ARC Mate odborne zvaril všetky kontúry sekcie. Keď ráno príde prvá zmena, zvarové spoje sa skontrolujú ručne a sekcie sa presunú do ďalšej fázy montáže. "Ak sa počas noci vyskytne chyba, operačný systém vygeneruje alarm, roboty sa automaticky vypnú a my dostaneme upozornenie," hovorí Grönqvist.
"Od inštalácie robotov však všetko prebieha hladko a nedostali sme veľa upozornení." Roboty sa dajú nasadiť do práce aj počas víkendov, ak je to potrebné. "Spolupráca so spoločnosťami FANUC a MTC Flextek bola veľmi úspešná. Teraz hľadáme ďalšie spôsoby, ako môže automatizácia pomôcť našim zamestnancom a pomôcť uspokojiť rastúci dopyt po našich výrobkoch," uzatvára Grönqvist.
Produkty
Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty
M-2000𝑖A/2300 je najťažší robot v ponuke s obrovskou nosnosťou 2,3 tony. Vyniká pri manipulácii s ťažkými bremenami, najmä s tými, ktoré si vyžadujú silné zápästie, bez námahy zdvíha a umiestňuje ...
ARC Mate 100𝑖D/8L je robot pre oblúkové zváranie, navrhnutý tak, aby vynikal v kompaktnom zváracom prostredí. Jeho sofistikovaný, zaoblený dizajn poskytuje bezproblémovú prevádzku, zatiaľ čo jeho ...
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Automatizujte proces oblúkového zvárania pomocou priemyselných robotov, aby ste zvýšili presnosť a konzistenciu a zabezpečili vysokokvalitné zvary. Zvýšte svoju produktivitu nepretržitou prevádzkou bez únavy a skrátením výrobného času. Zlepšite bezpečnosť minimalizovaním vystavenia ľudí nebezpečným výparom a extrémnemu teplu. Okrem toho dosiahnite nákladovú efektívnosť znížením nákladov na pracovnú silu a znížením potreby prepracovania.