Automatizácia výrobných zariadení na výrobu potravín alebo nápojov je jednoduchšia, ako si myslíte. Automatizácia špeciálne pre potravinársky priemysel prináša trvalo lepšiu kvalitu, zlepšuje časy vychystávania a manipulácie a zvyšuje produkciu zrýchlením procesov balenia. Čistým výsledkom sú nižšie náklady a väčší konkurenčný priestor. Inteligentná špecializovaná automatizácia vám navyše umožňuje flexibilne reagovať na súčasnú dynamiku konkurenčného trhu a neustále sa meniace dopyty potravinárskeho priemyslu.
Bez ohľadu na to, aký je váš výrobný proces, sústredíme sa na to, aby sme vám pomohli vymyslieť najlepšie riešenie na zvýšenie produktivity. Zdieľaním našich znalostí o výrobných procesoch a automatizačných riešeniach vám ukážeme, čo je možné a kde sa môžete zlepšiť.
Pri primárnej manipulácii s potravinami je kľúčová bezpečnosť potravín. Preto spoločnosť FANUC navrhla potravinárske roboty vybavené potravinárskym tukom a špeciálnymi povrchovými úpravami a funkciami, ktoré sú ideálne pre tieto aplikácie. Roboty FANUC určené na spracovanie potravín sú navrhnuté tak, aby pomohli zmierniť riziko akéhokoľvek problému s bezpečnosťou potravín a vydržali časté a náročné umývanie, pričom maximalizujú rýchlosť a všestrannosť pri primárnom spracovaní potravín. Tieto roboty majú dosah od 550 mm do 1853 mm a zahŕňajú modely s krytím IP67 aj IP69K. Preskúmajte naše modely robotov pre potravinárske účely nižšie.
Automatizácia sekundárneho spracovania a balenia potravín a nápojov vám pomôže optimalizovať výrobu zvýšením priepustnosti a zároveň prekonaním pracovných výziev. Či už ide o paletizáciu alebo vychystávanie a balenie - Robot FANUC a cobot FANUC majú automatizačné riešenia na automatizáciu mnohých manuálnych úloh, ktoré umožnia vašej potravinárskej výrobe zostať svižnou a konkurencieschopnou. Objavte niektoré z variantov pripravených na objednávku zo širokej ponuky série robotov.
Automatizačné riešenia spoločnosti FANUC umožňujú potravinárskemu priemyslu dosiahnuť bezkonkurenčnú účinnosť a presnosť. Naše aplikácie zahŕňajú depaletizáciu, nabíjanie linky, balenie, vychystávanie, manipuláciu, spracovanie, balenie a paletizáciu zvyšujú bezpečnosť procesov výroby potravín.
Depaletizácia
Line Charging - dopĺňanie linky
Balenie
Vyberanie
Spracovanie
Spracovanie
Balenie
Paletizácia
Optimalizujte svoj hodnotový reťazec hneď na začiatku výrobného procesu pomocou automatizácie FANUC. Či už ide o depaletizáciu, nakladanie, nabíjanie linky alebo dokonca tepelné tvarovanie obalov pomocou vstrekovacieho stroja, akýkoľvek počet úloh možno ľahko automatizovať, čo vám pomôže zlepšiť procesy výroby potravín a znížiť náklady.
Priemyselné roboty predstavujú neuveriteľne efektívny spôsob manipulácie s tovarom v rôznych fázach výrobného procesu.
Nezáleží na tom, čo spracúvate, vďaka všestrannosti automatizačných riešení je dostať suroviny na výrobnú linku jednoduchšie, ako si myslíte.
FANUC ROBOSHOT je všestranný vstrekovací stroj CNC, ktorý možno použiť na výrobu balenia priamo na mieste.
Výrobcovia potravín a nápojov musia držať krok so súčasnými trendmi. Automatizácia úloh vychystávania, umiestňovania, manipulácie, spracovania alebo triedenia vám umožní nielen optimalizovať výrobné procesy, ale aj pružne reagovať na nový vývoj a udržať si tak náskok pred konkurenciou. To sa dá ešte zlepšiť použitím inteligentnej technológie vizuálneho rozpoznávania a senzorových systémov.
Roboty a coboty spoločnosti FANUC sú skonštruované s maximálnou opakovateľnosťou pre presnejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie automatizačné riešenia vychystávania.
Bezpečne manipulujte so sekundárnymi alebo primárnymi potravinami pomocou špecializovaných robotov pre potravinárske a čisté priestory, ktoré sú vybavené potravinárskym tukom a špeciálnymi nátermi.
Získajte väčšiu flexibilitu pri automatizácii vašich aplikácií na spracovanie potravín pomocou robotov a cobotov FANUC.
Automatizácia konca výrobnej linky zvyšuje vašu flexibilitu a umožňuje vám rýchlo reagovať na trendy a výzvy spojené s inteligentným a bezpečným balením, skladovaním a logistikou v dobrej kvalite. Balenie, označovanie, balenie a paletizácia zahŕňajú namáhavú a opakujúcu sa manuálnu prácu - niečo, čo môžu ľahko vykonať automatizované systémy na dosiahnutie optimalizovaných a nákladovo efektívnych výsledkov.
Zvýšte efektivitu, presnosť a hygienu a zabezpečte rýchlejšie, konzistentné a bezkontaminantné baliace procesy so spoločnosťou FANUC.
FANUC ponúka najkomplexnejší sortiment paletizačných robotov a cobotov v tomto odvetví, ktoré sú navrhnuté a skonštruované tak, aby poskytovali vysoký výkon a najrýchlejšie cykly na svete.
Bezpečné, čisté, efektívne: Objavte všetky roboty FANUC Food & Clean
Špecifikácia a obstaranie priemyselného robota je často prvým krokom spoločnosti na ceste k automatizovanej budúcnosti založenej na vyššej produktivite a opakovateľnosti. Avšak spolupráca s dodávateľom robotov, ktorý je schopný ponúknuť najvyššiu úroveň zákazníckej podpory, je prvoradá na dosiahnutie úplného úspechu projektu, od uvedenia do prevádzky a školenia až po servis a údržbu stroja.
Preberanie záťaže pri zdvíhaní ťažkých bremien je klasickou aplikáciou priemyselných robotov. Implementácia robotov do zdvíhacích úloh však nielenže poskytuje fyzickú úľavu pracovníkom, ale má aj potenciál zvýšiť priepustnosť, a to aj tam, kde je obmedzený priestor. Príkladom je výrobca múky Lindmühle, kde simulačný softvér FANUC zvýraznil optimálny robot pre dostupný pracovný priestor.
So systémom FANUC cobot-based môžu pekárne v predajniach zvýšiť svoju produktivitu bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Automatizovaný systém poskytuje účinný spôsob, ako zvýšiť produktivitu a znížiť náklady pri opakovaných aplikáciách manipulácie s výrobkami.
V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.
Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.