3d simulation of an Automotive Line

Priemyselné roboty FANUC

Objavte viac ako 100 svetoznámych priemyselných robotov a cobotov navrhnutých na všestrannú a spoľahlivú automatizáciu, ktoré používajú výrobcovia na celom svete.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Nájdite ideálny priemyselný robot FANUC pre svoje výrobné potreby

Od kompaktných stolových robotov až po extrémne robustné roboty, ktoré zvládnu aj tie najťažšie nosnosti - S dostupnými sériami 21 a viac ako 100 špecializovanými modelmi ponúkame najširší sortiment priemyselných robotov na trhu, ktorý pokryje všetky potreby, aplikácie alebo odvetvia.

S pomocou nášho nástroja na vyhľadávanie robotov nájdite ten správny robot FANUC pre vás.

Three FANUC employees standing

Efektívna podpora a servis pre všetky produkty FANUC

Uprednostňujeme vašu produktivitu pomocou riešení podpory prispôsobených vašim potrebám v oblasti robotiky. Od prediktívnej údržby až po dostupnosť náhradných dielov počas celej doby používania vášho výrobku zabezpečujeme bezproblémový chod vašich prevádzok počas celého životného cyklu vášho výrobku. Bez ohľadu na vaše potreby servisu sa môžete spoľahnúť, že vaše výrobné linky budú efektívne a ziskové.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

FANUC Robot palletising of turf rolls
Zelené služby

Robot FANUC sa venuje poľnohospodárstvu

Zdvíhanie ťažkých bremien a fyzická záťaž sú v Zelených službách už len vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s paletizačným robotom FANUC dnes zabezpečuje bezpečnú a produktívnu prevádzku.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel

Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Výrobca odsávačov pár využíva výhody Robotov FANUC

Spolupráca medzi spoločnosťou FANUC a výrobcom odsávačov pár Silverline, ktorá sa začala špeciálnym projektom automatizovaného lepenia v roku 2015, viedla k tomu, že v továrni spoločnosti v Turecku pracuje celkovo 17 robotov. Spoločnosť FANUC sa pravidelne stretáva s takýmito výsledkami, keď počiatočný skok do investícií do robotov vedie k takmer okamžitému zisteniu, že výroba môže dosiahnuť úplne nové úrovne výkonu.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC

Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve

Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.