Skip to main content
Zelené služby

Robot FANUC sa venuje poľnohospodárstvu

Zdvíhanie ťažkých bremien a fyzická záťaž sú v Zelených službách už len vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s paletizačným robotom FANUC dnes zabezpečuje bezpečnú a produktívnu prevádzku.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Spoločnosť Zelené služby GmbH potrebovala spôsob, ako uľahčiť fyzicky náročnú manuálnu prácu spojenú s paletizáciou zozbieraného trávnika spoločnosti. Automatizácia takejto úlohy je však výzvou, a to nielen kvôli hmotnosti, ale aj kvôli premenlivým vlastnostiam tohto prírodného produktu.
 

Riešenie

Zelené služby sa obrátili na odbornosť v oblasti strojárstva a automatizácie procesov spoločnosti TwinAutomation, ktorá špecifikovala 6-osový priemyselný robot FANUC M-20𝑖D/35 na uľahčenie paletizácie roliek trávnika. Robot M-20𝑖D/35, ktorý sa montuje na zadnú časť existujúceho kombajnu, je podporovaný integrovanými bezpečnostnými možnosťami, ktoré zahŕňajú softvér FANUC DCS (Dual Check Safety).

Výsledok

Tažké zdvíhanie a fyzická záťaž sú teraz v Zelených službách vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s robotom FANUC dnes zabezpečuje bezpečnú a produktívnu prevádzku. Kapacita paletizácie sa zvýšila na približne 500 roliek za hodinu na základe 7-sekundového cyklu, čo prinieslo skrátenie pracovného času o približne 45 % a väčšiu flexibilitu výroby.

Zelené služby

Spoločnosť Zelené služby GmbH, ktorá sa nachádza približne 5 km severozápadne od Winterthuru vo Švajčiarsku, vedú zakladateľ a konateľ Ernst Brandenberger a jeho syn Marco. Spoločnosť vyrába valcované trávniky pre domáce záhrady, detské ihriská, parky, golfové ihriská a športoviská. Zelené služby majú aj poľnohospodársku prevádzku, ktorá zahŕňa chov dojníc a pestovanie plodín na ornej pôde.

VIAC INFORMÁCIÍ O INTEGRÁTOROVI TOHTO PROJEKTU
Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Ako sa z robota stal farmár

"Zber trávnika bol vždy veľmi vysoký dopyt, pretože každý valec vážil približne 15 kg," hovorí Ernst Brandenberger, zakladateľ a konateľ spoločnosti Zelené služby GmbH. "V súlade s naším étosom neustáleho zlepšovania sme začali hľadať automatizačné riešenie, ktoré by uľahčilo vysoko fyzickú úlohu paletizácie trávnika."

Zelené služby dosiahli spoločnosť TwinAutomation GmbH, švajčiarskeho špecialistu na dizajn a výrobu riešení na mieru pre širokú škálu priemyselných odvetví. Spoločnosť TwinAutomation, ktorá ponúka kompletné riadenie projektu od počiatočného konceptu až po konečné uvedenie do prevádzky, pravidelne zapája roboty FANUC do projektov svojich zákazníkov. V súčasnosti je väčšina strojov, ktoré spoločnosť vyrába, vybavená robotikou.

Robot palletising rolled turf

"Tento projekt nás od začiatku veľmi zaujal, pretože išlo o niečo úplne iné," hovorí Michael Studer, výkonný riaditeľ spoločnosti TwinAutomation.

Tak ako mnohí výrobcovia strojov a systémoví integrátori, aj spoločnosť TwinAutomation sa zvyčajne zameriava na priemyselné aplikácie, kde sú presné inžinierstvo, štandardné prevádzkové postupy a zhoda normou. Ako prírodný produkt je rašelina iná.

"Napríklad obsah vlhkosti sa mení každý deň, čo znamená, že vlastnosti trávnika majú tendenciu kolísať," vysvetľuje pán Studer. "Valivosť sa líši, rovnako ako pevnosť a tvrdosť. Okrem toho vibrácie od motora kombajnu majú negatívny vplyv na paletizáciu."

Bolo jasné, že aplikácia paletizácie trávnika v Zelených službách si vyžaduje mimoriadne spoľahlivý robot z hľadiska ovládania, výkonu a životnosti. S touto myšlienkou sa spoločnosť TwinAutomation rozhodla pre 6-osový priemyselný robot FANUC M-20𝑖D/35, ktorý ponúka nosnosť 35 kg a dosah 1831 mm.

Michael Studer, Green Services

Priemyselné roboty majú v poľnohospodárstve veľa nevyužitých aplikácií, takže to bola vzrušujúca príležitosť ukázať, čo dokážeme.

Citácia z recenzií

Michael Studer

Výkonný riaditeľ TwinAutomation GmbH

"Robot FANUC s chápadlom sme pripravili v našich priestoroch, pričom montáž a uvedenie do prevádzky sa uskutočnili v sídle spoločnosti Zelené služby. Robota sme namontovali do existujúceho kombajnu na zber trávy a pustili sme sa do automatizácie paletizačných prác," hovorí pán Studer.

TwinAutomation namontovala na vozidlo rôzne bezpečnostné možnosti, ako je napríklad napájaná padacia bezpečnostná brána na zadnej časti vozidla, ktorá sa zatvorí, keď je robot FANUC v prevádzke. Ďalšia podpora bezpečnosti prichádza vďaka softvéru FANUC DCS (Dual Check Safety), takže zamestnanci môžu pracovať v úplnej bezpečnosti.

S plne funkčným automatizačným systémom v Zelených službách je kapacita paletizácie približne 500 roliek za hodinu na základe 7-sekundového cyklu.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

"Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu sa nám podarilo ušetriť približne 45 % pracovného času a poskytnúť našim zamestnancom obrovskú fyzickú úľavu," hovorí veľmi spokojný pán Brandenberger. "Zároveň sme sa stali flexibilnejšími vo výrobe."

Pán Brandenberger na záver dodáva: "V našom odvetví, keď sa povie 'v prevádzke', zvyčajne to znamená v prevádzke vo výrobnom alebo technologickom závode, ale v tomto projekte to nadobudlo veľmi doslovný význam."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.