Pri primárnej manipulácii s potravinami je najdôležitejšia bezpečnosť potravín. Preto spoločnosť FANUC vyvinula potravinárske roboty a coboty, ktoré sú starostlivo navrhnuté s potravinárskym tukom, špecializovanými povrchovými úpravami a funkciami prispôsobenými pre tieto kritické aplikácie. Roboty spoločnosti FANUC určené na spracovanie potravín sú skonštruované tak, aby minimalizovali riziká spojené s bezpečnosťou potravín a vydržali časté a náročné umývanie, a zároveň maximalizovali rýchlosť a všestrannosť pri primárnom spracovaní potravín. S dosahom od 550 mm do 1853 mm a modelmi s krytím IP67 a IP69K ponúkame dokonalé riešenie na zachovanie najvyšších štandardov bezpečnosti a efektívnosti potravín.
Roboty FANUC pre čisté priestory sú špeciálne navrhnuté na prevádzku v prostrediach s prísnymi požiadavkami. Sú navrhnuté tak, aby si zachovali výnimočnú rýchlosť a opakovateľnosť bez kompromisov. Vďaka štíhlemu, plne zapuzdrenému dizajnu ponúkajú Robot FANUC vysokú flexibilitu, čo zvyšuje ich všestrannosť pri rôznych automatizovaných aplikáciách v kompaktných bunkách. Tieto roboty dosahujú triedu čistoty ISO 5 a poskytujú výrazne vyššiu spoľahlivosť ako manuálne operácie, vďaka čomu sú nepostrádateľné pri udržiavaní najvyšších štandardov čistoty a efektívnosti.