Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Automatizovaná výrobná linka s Robotmi FANUC zriadená len za jeden mesiac.
Roboty FANUC sa rýchlo inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Každú minútu sa vyrobí 60 masiek na tvár.
Vysoko nákladovo efektívne a spoľahlivé riešenie.
Postrehy
Spoločnosť
Príbeh
Produkty
Postrehy
Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku
Zadanie
S nástupom pandémie Covid-19 potrebovala spoločnosť Lemoine Holland superrýchly spôsob výroby tvárových masiek, ktoré by pomohli pri kontrole vírusu. Bolo jasné, že najlepším riešením bude automatizácia.
Riešenie
V spoločnosti Lemoine Holland bolo nainštalovaných niekoľko robotov FANUC vrátane priemyselných, mini a SCARA typov, ktoré spoločnosti poskytli efektívny spôsob automatizácie výrobných procesov. Na zabezpečenie rýchlej inštalácie a uvedenia do prevádzky zabezpečili spoločnosti Simple Robotic Automation a Alpha Robotica systémovú integráciu, resp. programovanie robotov.
Výsledok
S pomocou robotov FANUC a aplikačných expertov dokázala spoločnosť Lemoine Holland zrealizovať plne automatizovanú linku na výrobu tvárových masiek len za jeden mesiac. Linka pracuje rýchlosťou 60 masiek za minútu bez potreby ľudského vstupu.
Spoločnosť
Alpha Robotica
Spoločnosť Alpha Robotica vznikla ako prvý integrátor robotov FANUC v regióne Beneluxu. Po nazbieraní viac ako 10 rokov skúseností začala spoločnosť svoju činnosť v roku 2001 a čoskoro sa stala uznávaným odborníkom na programovanie priemyselných robotov pre koncových používateľov aj systémových integrátorov. Vďaka svojim rozsiahlym odborným znalostiam dokáže Alpha Robotica spravovať všetky verzie softvéru a aplikácie, nové aj existujúce. Špecialisti spoločnosti spolupracujú s poprednými integrátormi a dokážu ľahko vykonať úpravy existujúcich systémov alebo pripraviť softvér pre iných programátorov.
Lemoine Holland je súčasťou globálnej spoločnosti Groupe Lemoine so sídlom vo Francúzsku, ktorá má jedinečné odborné znalosti v oblasti výroby výrobkov na starostlivosť o pleť a hygienických výrobkov na báze bavlny.
S nástupom pandémie Covid-19 chcela spoločnosť Lemoine Holland v dvojnásobne rýchlom čase nainštalovať automatizovanú linku na výrobu pleťových masiek. Využitím automatizačných riešení a možností spoločnosti FANUC (výrobca robotov), Simple Robotic Automation (dodávateľ zákazkových riešení v oblasti priemyselnej automatizácie, robotiky a pohybu) a Alpha Robotica (špecialista na programovanie robotov) sa spoločnosti podarilo zriadiť plne automatizovanú linku na výrobu pleťových masiek len za jeden mesiac.
Výrobná linka pozostáva zo štyroch prepojených montážnych staníc, ktoré sú vybavené viacerými robotmi FANUC SCARA a priemyselnými robotmi. Operácie zahŕňajú funkcie výroby masiek, stohovania, balenia a paletizácie, pričom sa vyrábajú tvárové masky rýchlosťou 60 za minútu.
Prvou operáciou je výroba/montáž masiek. Na konci tejto linky sa nachádza Robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, ktorý vykladá a ukladá hotové masky rýchlosťou 1 za sekundu. Tu kamera s videním vykonáva kontrolu kvality.
Skladané masky putujú po dopravníku k robotu FANUC R-2000𝑖B/210F, ktorý všetky stohy prenáša do dvoch baliacich strojov. Túto úlohu vykonáva tak, že zdvihne celú časť modulárneho dopravníka a potom ju zodpovedajúcim spôsobom zorientuje a umiestni.
Na konci každého stroja na balenie, ktorý vkladá naskladané tvárové masky do zatavených plastových obalov, mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D balí dva obaly súčasne. Konečne ďalší paletizačný robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletizuje škatule pripravené na expedíciu.
Kľúčom k úspechu tohto projektu bolo okrem spoľahlivého a efektívneho výkonu robotov FANUC aj včasné zapojenie odborných technologických partnerov, spoločností Simple Robotic Automation a Alpha Robotica. Spoločnosť Alpha Robotica pri každom projekte uplatňuje pragmatický a cieľavedomý prístup, ktorý sa vyznačuje zapojením už vo fáze projektovania/koncepcie. Týmto spôsobom sa Alpha Robotica zameriava na nadviazanie silného a obojstranne hodnotného vzťahu.
Proces výroby tvárových masiek v spoločnosti Lemoine Holland sa vyznačuje úplnou automatizáciou, ktorá vylučuje potrebu ľudskej práce a poskytuje vysoko nákladovo efektívne a spoľahlivé riešenie. Tento výsledok bol veľmi potrebný počas takejto rozsiahlej zdravotnej pohotovosti a dnes naďalej poskytuje bezpečný zdroj tvárových masiek, pričom dopyt zostáva vysoký.
Produkty
Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty
R-2000𝑖C/210F je 6-osový robot, ktorý je určený na manipuláciu s ťažkými nosnosťami do 210 kg. Tento model sa vyznačuje štíhlým dizajnom zápästia, ktorý poskytuje vynikajúce časy cyklov pre efektív...
LR Mate 200𝑖D je kompaktný 6-osí robot s približnou veľkosťou a dosahom ľudskej ruky. Spája v sebe najlepšiu hmotnostnú nosnosť robota vo svojej triede so štandardným krytím IP67 a vynikajúcou kval...
Model SR-3𝑖A s nosnosťou 3 kg a horizontálnym dosahom 400 mm a vertikálnym dosahom 200 mm je odborne prispôsobený na malé robotické úlohy, ako je montáž, vyberanie a umiestňovanie, kontrola a balen...
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.