Skip to main content
Wiesheu

Spoločnosť FANUC uľahčuje prácu v pekárňach

So systémom FANUC cobot-based môžu pekárne v predajniach zvýšiť svoju produktivitu bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Automatizovaný systém poskytuje účinný spôsob, ako zvýšiť produktivitu a znížiť náklady pri opakovaných aplikáciách manipulácie s výrobkami.
Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Pekárne v predajniach sú obľúbené po celom svete, ale ako je možné posunúť produktivitu na vyššiu úroveň bez toho, aby sa narušila integrita pečených výrobkov alebo bezpečnosť pracovníkov?

Riešenie

Sériový kolaboratívny robot (cobot) FANUC CRX pracuje v súčinnosti so systémom 3D videnia FANUC a aditívne vyrobenými chápadlami, ktoré pomáhajú automatizovať pekárenské operácie v predajniach. Systémový integrátor ASA Automation v spolupráci so spoločnosťou FANUC a špecialistom na 3D tlač LMD vyvinul toto riešenie pre spoločnosť WIESHEU, ktorá je lídrom na trhu s pecami a súvisiacimi riešeniami pre predajne pečiva.

Výsledok

Pomocou systému založeného na kobote FANUC môžu predajne pečiva zvýšiť svoju produktivitu bezpečným a spoľahlivým spôsobom. V konkrétnom prípade systém vyberá náhodne umiestnené bagety z debny a úhľadne a rovnomerne ich umiestňuje na plechy na pečenie. Po upečení cobot bagety prenesie do regálov určených pre zákazníkov a pripraví ich na nákup.

Wiesheu

Projektový tím sa obrátil na systémového integrátora ASA Automation, ktorý následne získal podporu od spoločnosti FANUC a špecialistu na aditívnu výrobu LMD (pre chápadlá). Spoločnosť WIESHEU GmbH so sídlom v Grossbottwar, približne 30 km severne od Stuttgartu, začala vyrábať pece pred 50 rokmi. Od konca 90. rokov 20. storočia sa spoločnosť špecializuje na dizajn a výrobu inovatívnych predajných pecí, ktoré vyrábajú vysokokvalitné pečivo v kompaktnom rozmerovom obale, a stala sa lídrom na trhu v tomto segmente.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI WIESHEU
Test Description

Inovácie sú srdcom riešení WIESHEU

V posledných rokoch spoločnosť presadzuje program vyššej automatizácie, ktorý prináša nielen konkurenčnú odlišnosť, ale aj významnú hodnotu pre zákazníkov, ktorí sa snažia o vyššiu produktivitu.

"Čiastočnú automatizáciu procesu pečenia sme už dosiahli s naším systémom TrayMotion, ktorý automaticky nakladá a vykladá plechy s tovarom do a z pece," vysvetľuje Maike Streckerová, produktový manažment spoločnosti WIESHEU. "Bolo jasné, že ďalšími krokmi bude automatizácia predchádzajúcich a následných procesov: nakladanie plechov na pečenie, preprava naložených plechov do nakladacieho systému TrayMotion a presun hotového pečiva na regály smerom k zákazníkom pripravené na nákup."

Pri oslovení systémového integrátora ASA Automation, ktorý zase využil podporu spoločnosti FANUC a špecialistu na aditívnu výrobu LMD (pre chápadlá), sa projektový tím sformoval.

Test Description

Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH, hovorí: "Bolo jasné, že použijeme spoločnosť FANUC, pretože cobot série CRX má veľmi jednoduché používateľské rozhranie. Spočiatku existovala v pekárenskom priemysle určitá neochota pracovať s robotmi kvôli ich zdanlivej zložitosti, ale spoločnosť FANUC urobila veľa pre to, aby prekonala túto mylnú predstavu."

FANUC CRX Coboty sú ideálne vhodné pre pekárske aplikácie, pretože spĺňajú vysoký dopyt tohto odvetvia. V tomto prípade 6osový cobot CRX-10𝑖A/L, ktorý ponúka nosnosť 10 kg, pracuje bez ochranných prvkov v úzkej spolupráci s ľudskými pracovníkmi. Inteligentný systém FANUC 𝑖RVision a Vision sensor 3DV/600 umožňujú CRX Cobotovi rozpoznať náhodne umiestnené pečivo v debne a vybrať ho. Systém prenáša informácie digitálne do ovládania cobota. Pomocou špeciálneho, 3D-tlačeného chápadla cobot opatrne vyberá tovar a plní dodaný zásobník v správnom počte, pričom jednotlivé položky primerane rozmiestňuje, aby zabezpečil rovnomerné pečenie. Chápadlo jemne, ale bezpečne uchopí každý pečený výrobok bez toho, aby narušilo integritu výrobku, čo je dôležitý predpoklad pre pekárne v predajniach. Systém automatickej výmeny chápadiel uľahčuje flexibilitu systému tak, aby vyhovoval rôznym výrobkom.

Automatizovaný systém poskytuje efektívny spôsob, ako zvýšiť produktivitu a znížiť náklady pri opakovaných aplikáciách manipulácie s výrobkami.

"Máme tu automatizované riešenie na manipuláciu s pečivom, kde cobot vnímame ako pomocnú ruku," hovorí Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH. "CRX je ideálny pre tieto typy aplikácií, najmä pre pekárne."

Vďaka využitiu cobotov série CRX sa prejavuje harmonická interakcia medzi pracovníkom pekárne a strojom. Bez akýchkoľvek ochranných zariadení alebo ohrozenia zamestnanca (v súlade s bezpečnostnými normami ISO 10218-1) pracujú človek a cobot "ruka v ruke".

Test Description

Bol som prekvapený, ako jednoducho sa používa a ako rýchlo sa dá implementovať, je to veľmi vydarený systém od spoločnosti FANUC.

Citácia z recenzií

Maike Strecker

Produktový manažment, Wiesheu

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.