V automobilovom priemysle, kde sú presnosť a efektívnosť kľúčom k úspechu, zohráva komplexné obrábanie kľúčovú úlohu pri výrobe moderných komponentov. Spoločnosť FANUC stojí na čele tejto oblasti a ponúka najmodernejšie CNC systémy, robotiku a integrované riešenia prispôsobené zložitosti automobilovej výroby. Naša technológia zvyšuje presnosť a rýchlosť výrobných procesov, od súčiastok motora až po konštrukčné komponenty, čím zabezpečuje vynikajúci výkon a spoľahlivosť. S inovatívnymi automatizačnými riešeniami spoločnosti FANUC môže automobilový priemysel čeliť výzvam modernej výroby vozidiel a poháňať budúcnosť mobility s bezkonkurenčnou efektívnosťou a dokonalosťou.
FANUC vám ponúka špičkové CNC a stroje určené na výrobu automobilových komponentov a továrenských nástrojov. Či už ide o vŕtanie, frézovanie, rezanie závitov, vyvrtávanie, komplexné obrábanie alebo rezanie drôtom EDM, spoločnosť FANUC má riešenie na zlepšenie času cyklu a zvýšenie priepustnosti. Mimoriadne spoľahlivé a navrhnuté pre maximálnu presnosť, výrobky FANUC možno tiež prispôsobiť na vykonávanie širokej škály úloh.
Komplexné obrábanie
Vysokokvalitná povrchová úprava
Tvrdé obrábanie
Rezanie laserom, plazmou a vodným lúčom
Frézovanie
Vysokorýchlostné vŕtanie a rezanie závitov
5-osé obrábanie
Rezanie drôtom EDM (elektroerozívne obrábanie)
Obrábacie stroje IIoT 4.0
Stroje CNC spoločnosti FANUC vám umožňujú dosiahnuť vysoký výrobný výkon a najvyššie štandardy kvality pri rýchlom a presnom 5-osovom frézovaní, sústružení, brúsení alebo rezaní zložitých dielov, ako sú vačkové hriadele, kľukové hriadele alebo ozubené kolesá, lopatky turbín motorov alebo puzdrá všetkých druhov, od spotrebnej až po leteckú elektroniku - alebo zložité diely, ako sú šošovky a okuliare.
Pri súčiastkach, ako sú kolesá, je nevyhnutné nájsť kompromis medzi rýchlym spracovaním a kvalitnou povrchovou úpravou. Kompletný rad riadiacich systémov CNC od spoločnosti FANUC, navrhnutý špeciálne pre vysokorýchlostné rezanie (HSC) a 5-osové obrábanie, od radu 0𝑖-F Plus po rad 30/31/32𝑖B a 𝑖B Plus, spĺňa tento dopyt. Pomocou ovládania AI Contour Control vytvára zložité tvary, vynikajúce povrchové úpravy a ostré hrany aj na veľmi malých polomeroch.
Pri výrobe vstrekovacích trysiek alebo ozubených kolies je rýchla ultrarýchla technológia tvrdého sústruženia s použitím pohonov a ovládacích prvkov FANUC ekonomickou alternatívou k kruhovému brúseniu a dosahuje presnosť v rozsahu mikrónov.
Pokročilé riadiace jednotky CNC spoločnosti FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sú špičkou v aplikáciách rezania laserom, plazmou a vodným lúčom a ponúkajú bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť. V spojení s robotizáciou spoločnosť FANUC povyšuje tieto rezacie procesy na vyššiu úroveň a zabezpečuje vynikajúcu kvalitu a rýchlosť v najnáročnejších výrobných prostrediach.
FANUC vylepšuje frézovanie v automobilovom priemysle pomocou centra ROBODRILL a robotizácie stroja pre dosiahnutie najvyššej efektívnosti. Naša Riadiaca jednotka CNC zaručuje jednoduchú obsluhu a vynikajúce výsledky v širokom spektre aplikácií.
Fanuc RoboDrill ponúka pre tieto kritické aplikácie bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť. Vďaka svojim pokročilým možnostiam je ideálnou voľbou na dosiahnutie špičkových výsledkov v čo najkratšom čase a stanovuje štandard v odvetví v oblasti rýchlosti a spoľahlivosti.
Fanuc RoboDrill vyniká v 5-osovom obrábaní a ponúka simultánne ovládanie a pokročilé funkcie, ako sú funkcie Look-ahead, interpolácia a inteligentné vyhladzovanie, na presnú a rýchlu výrobu zložitých foriem, elektród a 3D dielov. Systémy FANUC CNC vylepšujú 5-osové obrábanie s bezkonkurenčnou presnosťou, efektívnym spracovaním a spoľahlivosťou, čím zefektívňujú výrobu zložitých dielov.
FANUC ROBOCUT poskytuje neuveriteľnú presnosť a vynikajúcu povrchovú úpravu. Vyniká na náročných obrobkoch, ako sú napríklad formy, a vyrezáva sofistikované tvary s veľmi malými toleranciami, ktoré sú nevyhnutné pre vysokokvalitné automobilové komponenty.
Stroje CNC a stroje spoločnosti FANUC sú pripravené na IIoT 4.0 a sú pripravené už mnoho rokov. Spoločnosť FANUC ponúka rozhranie CNC, ktoré dokáže poskytnúť informácie o stave stroja CNC, serva a vretena, nástrojov používaných v procese a ďalšie informácie, a to všetko prostredníctvom jednoduchého rozhrania. Informácie o stave stroja možno sprístupniť nielen na našich súčasných sériách CNC, ale aj na našich starších modeloch CNC. Na zachytenie týchto informácií teda nepotrebujete najnovší model riadiacej jednotky FANUC ani nemusíte stroj modernizovať aktuálnym zariadením CNC FANUC.
Spoločnosť Nexteer Automotive využíva deväť vysoko výkonných priemyselných robotov od spoločnosti FANUC na automatizáciu výroby komponentov prevodovky riadenia potrebných pre BMW. Závod, ktorý nainštaloval špecialista na automatizáciu procesov AKE robotika, zaznamenáva novú úroveň produktivity a spoľahlivosti procesov.
Správne riadenie strojov a procesy automatizácie robotov môžu výrazne zvýšiť efektivitu a pripojenie priemyslu 4.0, ako môže potvrdiť spoločnosť Giuliani, špecialista na prenosové stroje na spracovanie zámkov a kľúčov. Spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou FANUC už viac ako 20 rokov.
Vyvinúť nový pohľad na starý proces, akým je sústruženie, si vyžaduje nadľudskú úroveň kreativity a inovácie. Okrem toho si konvertovanie týchto nových vízií a koncepcií strojov na skutočnosť vyžaduje mimoriadne pokročilú riadiacu technológiu. S touto myšlienkou výrobca obrábacích strojov FFG Werke presne vedel, kam sa obrátiť na CNC systém s potrebnými schopnosťami a výkonom, ktorý by doplnil jeho prelomové nové vertikálne sústružnícke centrum: FANUC.
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.