Skip to main content
AKE

Spoločnosť AKE nasadila roboty FANUC na úspešné riadenie spoločnosti Nexteer

Spoločnosť Nexteer Automotive využíva deväť vysoko výkonných priemyselných robotov od spoločnosti FANUC na automatizáciu výroby komponentov prevodovky riadenia potrebných pre BMW. Závod, ktorý nainštaloval špecialista na automatizáciu procesov AKE robotika, zaznamenáva novú úroveň produktivity a spoľahlivosti procesov.
FPL success story featuring AKE Robotics, which offers robotics solutions for automotive companies. Here you can see which FANUC robots are used at the car parts supplier Nexteer Automotive.
Duration 3:20

USAGE RIGHTS??

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Špecialista na automatizáciu procesov, spoločnosť AKE Robotics, potrebovala niekoľko priemyselných robotov, aby pomohla svojmu zákazníkovi, spoločnosti Nexteer Automotive Poland, automatizovať vychystávanie, umiestňovanie a manipuláciu s komponentmi prevodovky riadenia pre BMW radu 3 strednej triedy sedanov a kombi. Hlavnými požiadavkami na roboty pre závod spoločnosti Nexteer, ktorý sa špecializuje na pokročilé systémy riadenia a hnacieho ústrojenstva, boli rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť.

Riešenie

AKE Robotics nainštalovala deväť robotov FANUC: šesť štíhlych, rýchlych a presných priemyselných robotov s krátkym ramenom série M-10 a tri kompaktné, vysoko výkonné, viacúčelové minirobotiky LR Mate 200𝑖D. Roboty boli nainštalované v spoločnosti Nexteer Automotive Poland ako súčasť balenia na kľúč s úplnou systémovou integráciou.

Výsledok

S vysoko výkonnými robotmi od spoločnosti FANUC a odbornými znalosťami v oblasti systémovej integrácie, ktoré poskytla spoločnosť AKE Robotics, mohla spoločnosť Nexteer Automotive automatizovať svoje výrobné operácie komponentov prevodoviek riadenia. Mimoriadne efektívny a produktívny systém dosahuje krátky čas cyklu len 16 sekúnd a veľmi stabilný a vyvážený čas taktu, ktorý je nevyhnutný pri veľkoobjemových aplikáciách v automobilovom priemysle.

AKE

AKE Robotics je špecialista na automatizáciu procesov s približne 100 zamestnancami, z ktorých približne 80 % tvoria absolventi poľských univerzít s technickým zameraním. Spoločnosť, ktorá má vlastné oddelenie výskumu a vývoja, má rozsiahle skúsenosti s implementáciou priemyselných robotov. Od svojho vzniku v roku 2010 spoločnosť AKE Robotics realizovala stovky automatizačných projektov v mnohých priemyselných odvetviach.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI AKE
Success Story AKE pictures and media

Prechod na najvyšší prevodový stupeň

Nexteer Automotive je spoločnosť zaoberajúca sa intuitívnou technológiou riadenia pohybu, ktorá pomáha urýchliť mobilitu smerom k bezpečnej, ekologickej a vzrušujúcej budúcnosti. Spoločnosť má 27 výrobných závodov po celom svete vrátane Nexteer Automotive v Poľsku. Spoločnosť Nexteer, ktorá slúži globálnym zákazníkom z oblasti automobilového priemyslu, musí vyberať dodávateľov technológií, ktorí sú schopní odrážať étos vysokej produktivity a kvality tohto odvetvia. Z tohto dôvodu spoločnosť využíva produkty FANUC a služby integrácie spoločnosti AKE Robotics.

"Naše automatizačné riešenia dopĺňame o mechanické a elektrické konštrukcie, softvér a počítačové simulácie, aby sme našim zákazníkom z automobilového priemyslu a výroby poskytli hotové riešenie na kľúč," vysvetľuje Jacek Wylężek, manažér oddelenia elektrických konštrukcií spoločnosti AKE Robotics.

Success Story AKE pictures and media

"Naše automatizačné riešenia dopĺňame o mechanické a elektrické konštrukcie, softvér a počítačové simulácie, aby sme našim zákazníkom z automobilového priemyslu a výroby poskytli hotové riešenie na kľúč," vysvetľuje Jacek Wylężek, manažér oddelenia elektrických konštrukcií v spoločnosti AKE Robotika.

V dobe, ktorá sa posúva smerom k digitalizácii výroby a pretrvávajúcim problémom so získavaním kvalifikovaných zamestnancov, čoraz viac výrobcov, najmä v automobilovom priemysle, hľadá riešenia založené na robotizácii.

"V súčasnosti sa zdá, že vyhnúť sa robotom v priemyselnej výrobe je nemožné," konštatuje Piotr Dembiński, manažér komunikácie, v spoločnosti Nexteer Automotive Poland. "S nástupom Priemyslu 4.0, kde je kľúčová optimalizácia procesov, patria roboty medzi najdôležitejšie riešenia. Okrem toho sú perfektnou odpoveďou na pretrvávajúce problémy, ktoré vidíme v Poľsku, ako je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, najmä v automobilovom priemysle."

Tieto problémy sa zavedením robotov vyparia, čoho príkladom je spoločnosť Nexteer Automotive, ktorá teraz používa šesť robotov FANUC M-10 a tri roboty FANUC LR Mate 200𝑖D na vyberanie, umiestňovanie a manipuláciu s komponentmi prevodovky riadenia pre BMW radu 3.

 

Manager of Electrical Construction Department AKE

Počas diskusií so zákazníkom sme navrhli efektívnejšie umiestnenie rôznych spracovateľských strojov, čo v kombinácii s Robotmi FANUC viedlo k dosiahnutiu 16-sekundového cyklu.

Citácia z recenzií

Jacek Wylężek

Vedúci oddelenia elektrotechnických stavieb

Dodáva Dembiński: "Úspora času a peňazí sú pre nás najdôležitejšie faktory. Automatizácia tiež zabezpečuje lepší tok technologických materiálov, ako aj opakovateľnosť pri preprave a stabilný čas taktu. Okrem toho sa naši operátori môžu sústrediť na kvalitu, čo je veľmi dôležité."

Nová automatizovaná linka v spoločnosti Nexteer Automotive umožnila spoločnosti presunúť operátorov do inej časti závodu, kde môžu vytvárať väčšiu pridanú hodnotu.

Success Story AKE pictures and media

Spoločnosť FANUC je už roky uznávaným výrobcom robotov. V spoločnosti Nexteer Automotive Poland máme aj ďalšie produkty od spoločnosti FANUC, ktorá je výrobcom, ktorého naša spoločnosť odporúča vo svojich globálnych prevádzkach. To je dôležité, pretože vieme, že sa môžeme spoľahnúť na skúseného technologického partnera.

Citácia z recenzií

Piotr Dembiński

Manažér komunikácie

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.