Skip to main content
Kunstoff-Packungen AG

Umiestňovanie plastového vstrekovania do baliacich zásobníkov

Keďže výrobcovia na celom svete čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a spoločnosť Kunstoff-Packungen sa zameriava na dokonalosť, neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť úroveň automatizácie.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Táto automatizačná úloha si vyžadovala ukladanie plastových fliaš vyrobených vstrekovaním do podnosov s individuálnymi dutinami navrhnutými tak, aby bola každá časť oddelená od ostatných. Zákazník navyše požadoval vkladanie penovej fólie medzi jednotlivé podnosy pri ich ukladaní na seba, aby sa zabezpečilo čisté oddelenie dielov v spodnom podnose od dna podnosu nad ním. Za bežných okolností sa táto práca vykonáva manuálne.

Riešenie

Riešenie dodané švajčiarskou spoločnosťou Roth Technik zahŕňalo dva roboty spoločnosti FANUC.

Prvým bol šesťosový robot FANUC M-10iD/10L s nosnosťou 10 kg a druhým štvorosový robot FANUC SR-6iA s nosnosťou 6 kg.

Výsledok

Riešenie umožnilo spoločnosti Kunststoff-Packungen prevádzkovať výrobnú linku autonómne, a to minimálne 8 hodín pri plnej rýchlosti, pričom sa dosahoval čas cyklu 0,8 sekundy. Vďaka kompaktným rozmerom riešenia sa zároveň podarilo dosiahnuť výraznú úsporu priestoru. úspora priestoru.

Kunstoff-Packungen AG

Spoločnosť Kunstoff-Packungen má dlhú a hrdú históriu. Bola založená v roku 1894 v Kreuzlingene vo Švajčiarsku a dnes ju riadi vlastník s viac ako 90 zamestnancami a 72 stroji na spracovanie plastov. Zameriava sa na poskytovanie riešení v oblasti balenia podľa požiadaviek zákazníka. Spoločnosť vyrába plastové nádoby s dutým telom, fľaše a ohybné rúrky s objemovým rozsahom od 5 do 1 500 mililitrov. Zákazníci spoločnosti Kunstoff-Packungen pôsobia najmä vo farmaceutickom, kozmetickom, potravinárskom a chemicko-technickom priemysle. Spoločnosť dodáva zákazníkom po celom svete a dokáže dodržiavať špecifikácie ISO triedy 7 pre čisté priestory.

ZISTITE VIAC O KUNSTSTOFF PACKUNGEN
Building Kunststoff-Packungen AG

Roboty FANUC v spoločnosti Kunstoff-Packungen AG

V dôsledku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, s ktorým sa stretávajú výrobcovia po celom svete, spoločnosť Kunststoff-Packungen ako firma zameraná na dosahovanie excelentnosti neustále hľadá možnosti, ako zlepšiť svoje automatizačné schopnosti.

„Náš zákazník nás požiadal, aby sme diely ukladali do krabíc oddelene do jednotlivých dutín a po každej vrstve ich zabezpečili medzivrstvou. Táto práca sa zvyčajne vykonáva ručne a my sme si stanovili cieľ tento proces automatizovať. Pre nás bolo dôležité, aby systém dokázal pokryť malé aj veľké rozmery foriem, a preto sme začali hľadať vhodných dodávateľov.“

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

Markus Roth, majiteľ spoločnosti Roth Technik GmbH, opisuje riešenie:

"Implementovali sme vysokorýchlostné baliace riešenie s dvoma robotmi FANUC, ktoré preberajú fľaše od vstrekovacieho stroja. Dosiahli sme minimálny čas cyklu dielu do 0,8 sekundy a diely sú uložené dutiny od seba, čo je pre zákazníka veľmi dôležitá výhoda z hľadiska kvality. Okrem toho sa výrobné údaje ukladajú na čip RFID, ktorý potom automaticky prenáša údaje do etiketovacieho systému, takže aj tam sa minimalizuje chybovosť. Vďaka použitiu dvoch robotov FANUC dosahujeme maximálnu flexibilitu, ktorá bola potrebná pre rôzne typy výrobkov a procesov.

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Jednou z funkcií, ktoré inžinieri Roth Technik použili na zlepšenie účinnosti automatizácie, bolo dvojúčelové uchopovadlo. Uchopovadlo umožňuje robotovi manipulovať s viacerými plastovými fľašami naraz a zároveň podľa potreby polohovať tenkú penovú fóliu. Marcel Fetzer opisuje svoju spokojnosť s výsledkami.

Image related to Kunstoff-Packungen case study.

Baliaca linka s dvoma robotmi nám umožňuje autonómne riadenie výrobnej linky. Projekt bol úspešne realizovaný so spoločnosťami Roth Technik a FANUC, čo nás podnietilo k objednaniu ďalších dvoch systémov v inej oblasti.

Citácia z recenzií

Marcel Fetzer

Vedúci technologického oddelenia MB - KUnststoff-Packungen AG

Inšpirujte sa

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboty v mliekarenskej výrobe

Preberanie úloh s dopytom po paletizácii je pre roboty hračkou. V prípade komplexných aplikácií dobre premyslený vývoj a dizajn zabezpečujú efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC

Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Zelené služby

Robot FANUC sa venuje poľnohospodárstvu

Zdvíhanie ťažkých bremien a fyzická záťaž sú v Zelených službách už len vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s paletizačným robotom FANUC dnes zabezpečuje bezpečnú a produktívnu prevádzku.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Plne automatizovaná montáž mlynčekov na kávu

Pri výrobe obľúbených domácich spotrebičov, ako sú mlynčeky na kávu, rozhoduje o úspechu výroby niekoľko predpokladov. Napríklad len jasne štruktúrované, efektívne a cieľovo orientované procesy vedú k požadovanej úrovni spoľahlivosti výroby. Dosiahnutie týchto ambícií sa stáva výrazne reálnejším pomocou automatizácie, čo môže potvrdiť líder na trhu Eugster/Frismag AG po nasadení 14 priemyselných robotov FANUC LR Mate a FANUC ZDT (Zero Down Time), ktoré teraz umožňujú nepretržitú automatizovanú montáž mlynčeka na kávu každých 7 sekúnd.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve

Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.