Skip to main content
Vernay

Nakladanie a vykladanie, flexibilné podávanie a kontrola v jednej bunke

Spoločnosť Vernay je celosvetovo známa v oblasti riešení na reguláciu prietoku a ročne vyrobí viac ako miliardu gumových ventilových komponentov v Ázii, Amerike a Európe. Ich kritické výrobky, ktoré sa používajú v zariadeniach, ako sú respirátory a batériové systémy pre elektrické vozidlá, musia spĺňať najvyššie normy kvality s nulovou chybovosťou.
FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Spoločnosť Vernay hľadala spôsob, ako plne automatizovať výrobný proces zahŕňajúci riešenia pre reguláciu prietoku, používané v mnohých odvetviach vrátane domácich a zdravotníckych zariadení, priemyselných aplikácií a automobilového trhu. Dostupná podlahová plocha bola značne obmedzená, takže riešenie muselo byť kompaktné.

Riešenie

Riešenie, ktoré poskytla spoločnosť ESPS, pozostávalo z dvoch robotov FANUC v každej zo štyroch pracovných buniek. SCARA robot FANUC SR-6iA sa používa na vyberanie, vkladanie a kontrolu kvality, zatiaľ čo robot FANUC M-20 slúži na flexibilné nakladanie a vykladanie formovacieho stroja.

Výsledok

Riešenie umožnilo spoločnosti Vernay prevádzkovať tento výrobný proces plne automatizovane. V dôsledku toho môže firma vyrábať diely 24 hodín denne bez prerušenia.

O spoločnosti Vernay

So 75-ročnou históriou si spoločnosť Vernay vybudovala celosvetovú reputáciu ako špecialista na riešenia v oblasti regulácie prietoku. Spoločnosť Vernay vyrába viac ako jednu miliardu výrobkov ročne a má prevádzky v Ázii, Amerike a Európe, ktoré sa špecializujú na vývoj a výrobu gumových komponentov ventilov a montovaných ventilov. Ich výrobky sa používajú v domácich a zdravotníckych zariadeniach, priemyselných aplikáciách a na automobilovom trhu. Keďže ich výrobky sú komponentmi používanými v iných zariadeniach, názov spoločnosti často nie je hneď viditeľný. Napriek tomu sú ich výrobky rozhodujúce pre fungovanie respirátorov, ventilačných systémov elektrických batérií, brzdových systémov, atramentových tlačiarní a kávovarov, a preto musia spĺňať najvyššie štandardy kvality s nulovou toleranciou chýb.

ZÍSKAJTE VIAC O SPOLOČNOSTI Vernay
Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Robot podporuje kontrolu kvality

ESPS navrhla pre spoločnosť Vernay riešenie, ktoré využíva šesťosové robotické rameno M-20 na vkladanie foriem do lisovacieho stroja a vykladanie hotových dielov z neho. V závislosti od systému EoAT (End-of-Arm-Tooling) môžu roboty spracovávať rôzne diely a operácie. Po ukončení cyklu lisovania M-20 vyberie zásobník s hotovými dielmi zo stroja a položí ho na pracovný stôl. Robot SCARA (Scara robot FANUC SR-6𝑖A) postupne vyberá každý hotový výlisok zo zásobníka a drží ho v polohe na kontrolu kvality pomocou počítačového videnia. Keď je počítačová kontrola kvality vyhovujúca, robot SCARA umiestni výlisok na zásobník, ktorý sa prepraví ďalej po linke na balenie.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing and quality control.

Robot SCARA sa okrem kontroly kvality používa aj na predbežné umiestnenie kovových vložiek na zásobník, ktorý potom M-20 vloží do lisovacieho stroja.

Systém je dostatočne flexibilný na to, aby umožnil náhodné kontroly kvality ľudským operátorom, ktorý môže vybrať zásobník na ďalšiu manuálnu kontrolu a meranie.

Image related to Vernay success story. FANUC Benelux.

Hľadali sme riešenie, ktoré by plne automatizovalo naše výrobné procesy 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Keďže dostupná pracovná plocha bola obmedzená, bolo to potrebné urobiť kompaktným spôsobom.

Citácia z recenzií

André Voc

Inžinier automatizácie v spoločnosti Vernay

Vos toto riešenie opísal takto. Automatizácia pokrýva celý proces od vkladania vložiek a montážnych dielov, vyberania lisovaných výrobkov a čistenia foriem až po špecifické ukladanie skontrolovaných a schválených dielov. Na všetky manipulačné aplikácie sa používajú roboty FANUC. "Úplná automatizácia týchto procesov nám umožňuje vyrábať diely 24 hodín denne bez prerušenia. Ďalšou výhodou je celosvetová dostupnosť výrobkov a dielov FANUC, čo nám umožňuje dosiahnuť vzájomnú zameniteľnosť a štandardizáciu. S funkčnosťou sme veľmi spokojní a teraz sme nasadili roboty od spoločnosti FANUC do niekoľkých výrobných buniek po celom svete.

NUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions. A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.