Skip to main content
METZ

Brúsenie s vysokou presnosťou

Pri brúsení môže mať spoľahlivý a výkonný riadiaci systém zásadný význam. Ak ho skombinujete so sieťovým prepojením celej prevádzky v štýle Industry 4.0, aj malí špecialisti na nástroje sa môžu stať v konečnom dôsledku konkurencieschopnými.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Metz sa snaží poskytovať svojim zákazníkom rýchle, flexibilné a vysokokvalitné výsledky implementáciou pokročilého riadenia stroja na prebrúsenie a výrobu frézovacích nástrojov na rezanie kovov.

Riešenie

Riadenie 31𝑖-B5 od spoločnosti FANUC sa vyznačuje 5-osovým simultánnym obrábaním, presným servoreguláciou, krátkymi cyklami riadenia polohy a riadiacim systémom s vysokým rozlíšením. Jednotné používateľské rozhranie na všetkých strojoch zabezpečuje nákladovo efektívny a časovo optimalizovaný postup obrábania

Výsledok

Používaním CNC strojov FANUC spoločnosť Metz zabezpečuje efektívnosť aj flexibilitu výroby až do veľkosti dávky 1.

METZ

Spoločnosť Metz sídli v Zell am Harmersbach v Nemecku a založil ju Wolfgang Metz. Jeho syn Daniel vstúpil do podniku v roku 2009. Tento vyštudovaný priemyselný inžinier je teraz výkonným riaditeľom a má v úmysle zachovať špecializáciu spoločnosti Metz na frézovanie. Približne 70 % objednávok sa týka prebrúsenia a zvyšok špeciálnych nástrojov. Najmenšie nástroje majú priemer tri milimetre, najväčšie 32 milimetrov. Práce sa vykonávajú v jednej zmene. V noci prebieha výroba špeciálnych nástrojov autonómne.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI METZ
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Výkonný riadiaci systém FANUC poskytuje spoločnosti Metz konkurenčnú výhodu

Prebrúsenie frézovacích nástrojov a výroba špeciálnych nástrojov sú predmetom činnosti spoločnosti Metz Metal Cutting Tools. Táto malá, flexibilná spoločnosť sa zameriava na kvalitu - v záujme svojich zákazníkov.

Toto však platí len pre šírku sortimentu výrobkov. Metz vidí silné stránky spoločnosti v tom, že "dodávame rýchlo, flexibilne a vo vysokej kvalite."

V závislosti od nástroja a požiadaviek zákazníka sa dosahované tolerancie pohybujú v rozmedzí do ± 1/100 mm. Nie je to vždy založené na presnosti požadovanej pre proces rezania, ale na procese, spoľahlivosti vyplývajúcej z použitia presných nástrojov.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Pri súčasnej veľkosti spoločnosti sme veľmi flexibilní, nechceme konkurovať veľkým výrobcom nástrojov.

Citácia z recenzií

Daniel Metz

Výkonný riaditeľ

V Metz je v prevádzke šesť CNC strojov ISOG 20+ so systémom FANUC CNC a softvérom od švajčiarskej špecializovanej spoločnosti MTS AG. Technológia spoločnosti FANUC presvedčila spoločnosť Metz vďaka krátkym cyklom riadenia polohy a vysokému rozlíšeniu riadiaceho systému. Vlastnosti, ktoré môže operátor optimalizovať na základe skúseností v dvojrozmernej oblasti, sa dajú dosiahnuť len pri simultánnej 5-osovej prevádzke, ako pri brúsení nástrojov, výkonným riadiacim systémom.

Ak je vybavenie stroja a používateľské rozhranie jednotné, každý zamestnanec môže pracovať na akomkoľvek stroji, čím sa zabezpečí krátky čas nastavenia a nízke náklady na zaškolenie.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Nevyhnutná je 3D simulácia procesu brúsenia. Metz: "Skôr ako zavedieme nové programy na nástroje, pozrime sa na ne v 3D." V ideálnom prípade sa údaje CAD každého nového nástroja zaznamenajú a prispôsobia. "Nebrúsime podľa štandardného programu, ale skutočne prispôsobujeme naše pracovné kroky stavu nástroja." Môže sa to robiť buď na samostatnej programovacej stanici, alebo priamo na CNC stroji. Monitorovanie kolízií je v tomto prípade nevyhnutné.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz je v súvislosti s "Priemyslom 4.0" skôr zdržanlivý - a predsa si už uvedomil niektoré základné body. Flexibilita spoločnosti pri výrobe až do veľkosti dávky 1 vyplýva nielen z jednotného strojového parku, ale aj zo sieťového prepojenia celej prevádzky.

V dielni sa navyše na veľkom monitore zobrazujú všetky aktuálne údaje o zákazkách: Ktoré zákazky majú prioritu? Je zákazka v súlade s plánom? Ktoré položky ešte chýbajú na dokončenie zákazky? Aký je čas realizácie jednej objednávky? Daniel Metz jednoducho napísal aplikáciu pre webový systém, ktorá vizualizuje výrobné údaje z centrálnej databázy.

Metz: "Chceme, aby naše procesy boli čo najštíhlejšie. V tomto smere zostávame štíhli. A v tomto smere zostávame flexibilní."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.