Skip to main content
Apulum

Keramický závod ohromený schopnosťami robotov FANUC

Keď továreň nainštaluje svojho prvého robota FANUC, má také výhody, že čoskoro nasledujú ďalšie roboty. Medzi tými, ktorí to potvrdzujú, je aj popredný výrobca keramiky Apulum. Po inštalácii prvého robota FANUC v roku 2014 sa odvtedy do procesu dokončovania v spoločnosti zapojilo niekoľko ďalších robotov. Spoločnosť Apulum sa teraz snaží posilniť svoje baliace operácie pomocou robotov FANUC.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Významný výrobca keramického riadu - vrátane mís, tanierov, misiek a tanierov - sa riadil zásadou neustáleho zlepšovania a chcel posunúť svoj proces konečnej úpravy na vyššiu úroveň zavedením automatizácie. Avšak dodávanie maloobchodným značkám s významnými postavami až 50 miliónov keramických kusov ročne z viac ako 2 000 rôznych typov výrobkov znamenalo, že Apulum bude musieť určiť dodávateľa automatizácie s vysoko výkonnými robotmi a zodpovedajúco vynikajúcimi servisnými možnosťami.

Riešenie

V súlade so svojou pozíciou lídra na trhu, ktorý dodáva výrobky veľkým maloobchodným predajcom, ako sú IKEA a Villeroy & Boch, spoločnosť Apulum nainštalovala svojho prvého robota FANUC v roku 2014.

Výsledok

Apulum dnes využíva výber robotov FANUC v celom svojom rýchlom, ale kvalitnom procese dokončovania vrátane modelov M-10𝑖A/12. Pri takom vysokom dopyte sa spoločnosť vo veľkej miere spolieha na servis a podporu spoločnosti FANUC, ktoré pomáhajú maximalizovať dobu prevádzkyschopnosti robotov a mieru produktivity.

Apulum

Apulum je spoločnosť vyrábajúca keramiku s viac ako 50-ročnou históriou. Apulum má sídlo v závode s rozlohou 160 000 m2 v Alba Iulia v Rumunsku a zamestnáva približne 1 100 ľudí. Spoločnosť s akreditáciou ISO9001 ročne vyrobí 50 miliónov keramických kusov pre známe značky, ako sú IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl a Posgrund.

ZÍSKAJTE VIAC O SPOLOČNOSTI Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Roboty FANUC prinášajú výhody výrobcovi stolového riadu

"Kvalita je pre zákazníkov spoločnosti Apulum veľmi dôležitá," hovorí Dan Dorogan zo spoločnosti Apulum. "V súčasnosti sa nám darí dosahovať špičkovú kvalitu výrobkov pri približne 94 % našej priepustnosti."

Apulum vie, že musí maximalizovať svoju kvalitu, aby splnila dopyt zákazníkov, medzi ktorých patrí mnoho renomovaných maloobchodných gigantov. Medzi mnohé atribúty automatizácie patrí jej schopnosť reálne ovplyvniť kvalitu.

"Využívanie automatizácie môže ovplyvniť kvalitu, pretože nám umožňuje udržiavať vysoký a kontrolovaný štandard vo všetkých fázach výroby," uvádza Dorogan. "Okrem toho môžeme včas odhaliť všetky chyby, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho nastavenia procesu."

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum predstavilo svojho prvého robota FANUC v roku 2014. V súčasnosti v spoločnosti slúži na dokončovanie výrobkov niekoľko robotov FANUC vrátane modelov M-10𝑖A/12. Robot M-10𝑖A/12 s Nosnosťou 12 kg a dosahom 1420 mm poskytuje vysokorýchlostnú manipuláciu s výrobkami bez vibrácií, čím pomáha zvyšovať produktivitu aj kvalitu.

"V budúcnosti chceme zaviesť roboty v oblasti balenia, čo bude hnacím motorom ďalšieho zlepšovania našich činností," hovorí Dorogan. "Sme presvedčení, že sa máme ešte veľa čo učiť, najmä v oblasti optimalizácie pracovných programov pre roboty."

Prevádzka a produktivita sú v tomto neuveriteľne vyťaženom keramickom závode mimoriadne dôležité. Spoločnosť tu využíva možnosti technickej podpory spoločnosti FANUC, ktorá jej pomáha identifikovať a riešiť poruchy.

"Služby opráv a náhradných dielov poskytované spoločnosťou FANUC sú na vysokej a profesionálnej úrovni," informuje Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Spoločnosť FANUC ponúka dostupnosť, flexibilitu a rýchle reakcie: Úprimne neviem, čo by ešte mohli zlepšiť. Servis je najdôležitejším prvkom našej spolupráce s FANUC.

Citácia z recenzií

Dan Dorogan

Inžinier, technické oddelenie

Spolupracujúc so systémovým integrátorom Inno Robotics, Apulum teraz skúma možnosť pridania robotov FANUC do svojich operácií balenia. Okrem toho, v rámci ďalšej novinky chce spoločnosť začať spoluprácu so spoločnosťou FANUC v oblasti školení so zameraním na silný praktický obsah vo svojom závode v Rumunsku.

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.