Grip GmbH Handhabungstechnik

Dobrý úchop pri obrábaní: ROBODRILL poskytuje šesťnásobné zvýšenie kapacity

S rastúcim celosvetovým dopytom po robotoch potrebovala spoločnosť Grip GmbH väčšiu kapacitu obrábacieho centra na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov. Vybrala si pokročilé obrábacie centrá FANUC RoboDrill 𝛼-D21M𝑖B5ADV, ktoré sú známe svojou rýchlosťou, presnosťou, spoľahlivosťou a flexibilitou, a to aj pri výrobe jednotlivých sérií komponentov. Tieto stroje s robotom FANUC a inovatívnym systémom manipulácie s nástrojmi a obrobkami umožňujú bezobslužnú výrobu malých sérií a jednotlivých dielov. Toto riešenie zvýšilo kapacitu obrábania spoločnosti Grip GmbH takmer šesťnásobne.
Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Pri súčasnom celosvetovom raste dopytu po robotoch potreboval popredný výrobca príslušenstva pre roboty Grip GmbH väčšiu kapacitu obrábacieho centra, aby nielen udržal krok s objednávkami, ale aj zvýšil produktivitu a znížil náklady. Popri rýchlosti, presnosti a spoľahlivosti museli nové obrábacie centrá ponúkať flexibilitu veľkosti dávok: v prípade potreby až po jednotlivé série súčiastok.

Riešenie

Po dôkladnom zvážení a posúdení trhu sa spoločnosť Grip GmbH rozhodla pre spoločnosť FANUC a jej vysokokapacitné obrábacie centrum ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, pokročilú verziu najnovšej série D ROBODRILL. Vysokošpecifikované stroje, ktoré získala spoločnosť Grip GmbH, zahŕňajú inovatívny systém manipulácie s nástrojmi a obrobkami (poskytnutý systémovým partnerom spoločnosti FANUC), ktorý je vybavený robotom FANUC.

Výsledok

Kompletný balík stroja FANUC so systémom manipulácie s nástrojmi a obrobkami v kompaktnej bunke zaujme svojou rýchlosťou, flexibilitou a pomerom ceny a výkonu, čo spoločnosti Grip GmbH umožňuje vykonávať bezobslužnú výrobu malých sérií a jednotlivých dielov. Spoločnosť vypočítala, že jej kapacita obrábania zaznamenala takmer šesťnásobné zvýšenie

Grip GmbH Handhabungstechnik

Image of GRIP success story FANUC Germany

Spoločnosť Grip GmbH so sídlom v Dortmunde bola založená v roku 1989 a vyrába inovatívne technológie výmeny nástrojov pre roboty. Výroba prebieha v rozsiahle vybavených dielňach spoločnosti, v ktorých sa nachádzajú flexibilné, moderné CNC stroje s podporou CAM a 40 vysokokvalifikovaných pracovníkov. Spoločnosť Grip GmbH štandardne testuje každý výrobok na vlastných skúšobných zariadeniach, čo predstavuje pre zákazníkov záruku funkčnosti.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI GRIP GmBH

ROBODRILL poskytuje šesťnásobné zvýšenie kapacity

"Vyvíjame komponenty pre periférie robotov," hovorí Hasan Canti, generálny riaditeľ spoločnosti Grip GmbH. "Zameriavame sa predovšetkým na manuálne a pneumatické systémy výmeny chápadiel, ktoré vyrábame pre takmer všetkých výrobcov robotov."

Spoločnosť vyrába aj automatické systémy výmeny a elektrické spojky a vo svojom modernom výrobnom zariadení má samostatnú oblasť nazvanú "kompletné riešenia pre roboty". Vďaka takejto rozsiahlej ponuke spoločnosť Grip GmbH zaznamenala výrazný nárast dopytu po svojich výrobkoch.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

"Trh s robotmi je na vzostupe, a keďže vyvíjame príslušenstvo pre roboty, naša spoločnosť zaznamenáva čoraz viac požiadaviek na stále rýchlejšie a flexibilnejšie dodávky," hovorí Canti. "V reakcii na to sme vedeli, že musíme zvýšiť naše výrobné kapacity, najmä s ohľadom na obrábanie. Po komplexnom prieskume a porovnaní hlavných hráčov na trhu sme si vybrali spoločnosť FANUC a robot ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus. S doplnkami od spoločnosti Häberle to bol jednoducho dokonalý stroj."

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.

Häberle je výrobca špeciálnych strojov a systémový partner spoločnosti FANUC Nemecko. Häberle RobodrillPlus-K predstavuje stroj ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Plus ozdobený manipuláciou s nástrojmi a obrobkami v kompaktnej bunke, ktorý poskytuje modernú bezobslužnú výrobu. Jedinečná úložná jednotka rozširuje stroj na 65 nástrojov a 60 paliet obrobkov, čím vyhovie akémukoľvek dopytu vrátane malosériovej výroby a výroby jednotlivých dielov. Automatická výmena upínacích zariadení a nástrojov v závislosti od zákazky prichádza vďaka bezbodovému upínaciemu systému LANG doplnenému priemyselným robotom FANUC LR Mate 200𝑖D.


"Môj pôvodný plán bol využiť prvý rok na testovanie našich nových strojov FANUC RoboDrill," vysvetľuje Canti. "Po troch mesiacoch sme ich však už využívali naplno. Dnes, 10 mesiacov po inštalácii, môžeme povedať, že stroje pracujú s optimálnym výkonom. Spoločnosť FANUC viac ako splnila naše očakávania, pričom ju podporila vynikajúca kreativita zamestnancov. Výsledky sú skutočne perfektné a podarilo sa nám zvýšiť kapacitu takmer šesťnásobne." Na záver dodáva: "Keby som stál pred týmto rozhodnutím znova, bez váhania by som sa rozhodol rovnako."

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.