Skip to main content
Lindner

Automatizovaná lakovacia linka je najmodernejšia

Vo výrobnom priemysle patrí lakovanie a natieranie medzi najkomplikovanejšie procesy, ktoré sa vykonávajú ručne. Rýchlosť nanášania, hrúbka farby a vzdialenosť od povrchu sú pre operátorov mimoriadne náročné na výkon bez neúmyselných odchýlok. Riešením je nasadenie robotov, najmä lakovacích robotov FANUC série P, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre tento výzvu výrobného procesu.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Predný výrobca rakví Lindner chcel vo svojom výrobnom zariadení v Poľsku zaviesť automatizovanú linku na povrchové lakovanie/brúsenie. Roboty určené na tieto procesy by však museli spĺňať množstvo špecifických dopytov na aplikácie zahŕňajúce používanie farieb a moridiel na drevo.

Riešenie

Spoluprácou so špecialistom na automatizáciu v danom odvetví, spoločnosťou Wagner Service, boli lakovacie roboty FANUC radu P označené za optimálne riešenie vďaka ich vysokému výkonu, certifikácii ATEX a bezpečnostným prvkom. Tím si vybral aj priemyselný šesťosový robot FANUC R-2000𝑖C/125L na proces brúsenia povrchu.

Výsledok

Lindner sa teraz môže spoľahnúť na zvýšenú konzistenciu pri lakovaní a brúsení povrchu svojich truhiel, čím sa odstránila možnosť ľudskej chyby. Vysoko bezpečná automatizovaná lakovacia linka prináša aj množstvo ďalších výhod vrátane vyššej produktivity. Spoločnosť Lindner dnes dokáže vyrobiť 7 000 rakví mesačne, pričom predtým to bolo 6 000 rakví. Je pozoruhodné, že spoločnosť dosahuje tento výsledok napriek zníženiu počtu pracovných zmien z troch na dve.

Lindner

Spoločnosť Lindner so sídlom v Poľsku je popredným výrobcom rakví a najväčším vývozcom rakví v Európe. Spoločnosť bola založená v roku 1991 a má 250 zamestnancov, ktorí pomáhajú vyrábať približne 200 000 rakví ročne v 400 rôznych dizajnoch. Zákazníkmi spoločnosti Lindner sú veľkoobchodníci a iní výrobcovia rakví, ktorí chcú skrášliť svoje portfólio. Úspech predaja spoločnosti sa sústreďuje na veľké sériové objednávky, ktoré vychádzajú zo zaužívaného predpokladu špičkovej kvality a dobrého mena značky Lindner.

Zistite viac o spoločnosti Lindner
Lindner success story (FPL)

Dokončenie práce

"Od konkurencie nás odlišuje naše netradičné myslenie," tvrdí Tomasz Kilarksi, špecialista predaja spoločnosti Lindner. "Snažíme sa zavádzať nové inovácie a neustále vyvíjať nové nápady. Takisto výrazne investujeme do našej výroby, aby sme si udržali konkurencieschopnosť."

Od svojho vzniku sa Lindner zameriava predovšetkým na technológiu a rýchlosť výroby v každej fáze výroby. Príkladom je najnovšia investícia spoločnosti, plne automatizovaná lakovacia linka, ktorá patrí medzi najmodernejšie svojho druhu v Európe. Dve nové automatizované lakovacie kabíny v sídle a výrobnom závode spoločnosti Lindner v poľskom meste Wągrowiec sú vybavené robotmi FANUC.

Lindner success story (FPL)

Aby sa ambície spoločnosti  vytvoriť automatizovanú lakovaciu linku stali skutočnosťou, spoločnosť Lindner sa spojila so spoločnosťou Wagner Service, popredným špecialistom na technologicky vyspelé zariadenia a systémy na nanášanie náterov a farieb na povrchy. Spoločnosť Wagner Service sa pustila do dizajnu robotického aplikačného systému, ktorý reagoval na potreby zákazníka a predložené výzvy. Ako srdce oboch lakovacích kabín spoločnosť Wagner špecifikovala šesťosový priemyselný lakovací robot FANUC P-250𝑖B/15.

Lakovacie roboty FANUC (série P) sú vyrobené výlučne z hliníka, aby sa zabránilo akémukoľvek potenciálu vzniku iskier, pričom všetky drôty sú integrované vo vnútri dutého zápästia. Tieto inovatívne roboty majú certifikát ATEX, ktorý im umožňuje pracovať s farbami na báze rozpúšťadiel. Okrem toho robot, najmä jeho zápästie, čo najviac napodobňuje zručnosť ľudskej obsluhy. Lakovacie roboty FANUC série P sú špeciálne utesnené stlačeným vzduchom, takže do nich nemôže preniknúť žiadny prach ani kvapalina.

Lindner success story (FPL)

Každý robot FANUC spoločnosti Lindner je vybavený dvoma aplikačnými systémami, ktoré umožňujú spoločnosti pri nanášaní lazúry a patiny na drevo vymeniť vysokotlakovú pištoľ za nízkotlakovú. Striekanie týchto produktov je spojené so špeciálnymi výzvami, ako vysvetľuje Adam Leszczyński, obchodný riaditeľ spoločnosti Wagner Service: "Moridlo na drevo a patinu je ťažko aplikovať automaticky, pretože je veľmi dôležité oko maliara. V dôsledku toho sme museli v softvéri a ovládaní napodobniť citlivosť skúseného maliara."

Pokračuje: "Ďalšou výzvou, ktorú predstavovala spoločnosť Lindner, bol ďalší krok v procese: brúsenie povrchu. Tu sme navrhli brúsnu hlavu, ktorú sme integrovali s priemyselným šesťosovým robotom FANUC R-2000𝑖C/125L."

Lindner success story (FPL)

Vďaka automatizovanej lakovacej linke v spoločnosti Lindner sa výrazne zvýšila kvalita a opakovateľnosť výrobkov, a to zo 6 000 na 7 000 kusov mesačne. Ďalšou veľkou výhodou je zníženie počtu potrebných zmien z troch na dve, čím sa ušetrili značné náklady.

Krzysztof Bromberek, prokurista, riaditeľ pre výrobu a organizáciu spoločnosti Lindner, uzatvára:

"V súčasnosti je potrebné znížiť počet pracovných zmien: "Presne umiestnený a naprogramovaný robot nerobí chyby. V budúcnosti je nevyhnutná väčšia automatizácia a my sa chceme pomocou robotiky naďalej zlepšovať."

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.

Vďaka automatizácii lakovacej linky je naša práca oveľa rýchlejšia, ergonomickejšia a predovšetkým bezpečnejšia. Na výrobnej linke tiež zaznamenávame menej poškodení, pretože rakvy prechádzajú veľmi hladko.

Citácia z recenzií

Krzysztof Bromberek

Prokurista, riaditeľ pre výrobu a organizáciu spoločnosti Lindner

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.