Skip to main content
TESY

TESY na drodze do efektywności dzięki ROBOSHOT

Wysoka wydajność produkcji, niskie koszty energii oraz niska emisja hałasu połączone z doskonałym wsparciem technicznym i serwisem – to, czego klienci mogą oczekiwać od w pełni elektrycznej wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Aby zwiększyć swoje moce produkcyjne, firma TESY musiała drastycznie podnieść wydajność produkcji części z tworzyw sztucznych, wchodzących w skład ich produktów końcowych.

Rozwiązanie

TESY zainwestowała w dwie w pełni elektryczne maszyny do formowania wtryskowego FANUC ROBOSHOT o sile docisku 350 ton.

Rezultat

Dzięki wdrożeniu urządzeń przemysłowych FANUC, bułgarskiemu producentowi TESY udało się obniżyć koszty produkowanych części, zmniejszyć ilość odpadów technologicznych i koszty energii, osiągnąć niezmiennie wysoki poziom jakości i powtarzalności produkowanych części, a także - co nie mniej ważne - poprawić środowisko pracy, dzięki niskiemu poziomowi hałasu maszyn.

TESY

TESY jest największym bułgarskim i jednym z wiodących europejskich producentów elektrycznych zasobnikowych podgrzewaczy wody, pośrednio podgrzewanych zbiorników wody i elektrycznych urządzeń grzewczych. Firma jest częścią Ficosota Holding i posiada 5 fabryk na terytorium Bułgarii. Firma sprzedaje swoje produkty w ponad 50 krajach na 4 kontynentach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TESY
Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

Wzrost wydajności w branży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

TESY nieustannie zwiększa swoją zdolność produkcyjną oraz wprowadza nowe linie produktowe w branży HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). „Potrzebowaliśmy wysoce efektywnego rozwiązania, aby zwiększyć naszą wydajność w produkcji części plastikowych, które są wbudowane w nasze zmontowane produkty” – mówi Desislav Dimitrov, Kierownik Projektu ds. Inwestycji Strategicznych i Rozwoju w TESY.

„Wybraliśmy FANUC przede wszystkim ze względu na unikalne maszyny, które nie mają odpowiednika wśród innych producentów na świecie w tej klasie urządzeń. Bardzo ważnym czynnikiem przy naszej ostatecznej decyzji była możliwość przetestowania oferowanych maszyn z naszym materiałem i personelem, co praktycznie przekonało nas o doskonałych właściwościach, funkcjonalności i efektywności tych maszyn” – dodaje Dimitrov.

 

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.

"FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A, o sile docisku 350 ton, to maszyna do formowania wtryskowego wyposażona w całkowicie elektryczny (serwo) napęd wszystkich osi maszyny. To, w połączeniu z precyzyjnym sterowaniem CNC i dodatkowymi systemami FANUC, pomogło nam osiągnąć o ponad 70% wyższą efektywność energetyczną w porównaniu z maszynami hydraulicznymi, z którymi pracowaliśmy do tej pory" - stwierdza Dimitrov. Korzyści dla TESY z wdrożenia maszyn FANUC ROBOSHOT nie ograniczają się do znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej w procesie produkcyjnym.

"Po wdrożeniu maszyn ROBOSHOT zauważyliśmy, że osiągnięte wyniki całkowicie pokrywają się z danymi ze wstępnych rozmów i tymi wskazanymi w ofercie."

 

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

"Osiągnęliśmy znacznie szybszy cykl produkcyjny, co przekłada się na ponad 50% większą wydajność tych maszyn".

Cytat z referencji

Desislav Dimitrov

Kierownik projektu ds. inwestycji strategicznych i rozwoju w TESY

"Wyjątkowo niski poziom hałasu maszyn elektrycznych FANUC doprowadził do znacznej poprawy środowiska pracy w hali produkcyjnej i wyjątkowego poziomu zadowolenia zarówno pracowników procesu produkcyjnego, jak i kadry kierowniczej" - komentuje Dimitrov.

Success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions. Duration: 02:22. English

TESY rozszerzyło również swoje partnerstwo z FANUC w dziedzinie robotyki, instalując kilka modeli w swojej produkcji. W celu praktycznego szkolenia pracowników na miejscu, TESY wyposażyło swoje szkoleniowe ROBO Center w specjalne stanowisko edukacyjne FANUC z pakietem edukacyjnym.

"Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na proaktywną i korzystną współpracę, jaką otrzymaliśmy od zespołu FANUC na wszystkich etapach projektu - testowania, instalacji i obsługi posprzedażnej. Mam nadzieję, że w FANUC Bułgaria znaleźliśmy długoterminowego partnera dla naszych przyszłych projektów!" podsumowuje Dimitrov.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.