FANUC ER-4𝑖A6-osiowa jednostka mechanicznaUdźwig: 4 kgZasięg: 550 mmKontroler R-30𝑖B Mate Plus𝑖Pendant z ekranem dotykowymIntegracja systemu wizyjnego6 wejść cyfrowych / 2 wyjścia cyfrowe na ramieniu robota20 wejść cyfrowych / 20 wyjść cyfrowych na kontrolerze2 porty Ethernet2 x podwójne elektromagnesy powietrzne na ramieniu robota (zasilanie powietrzem nie jest dołączone)
Mocna rama z anodyzowanego aluminium dostępna w kolorze srebrnym i czarnymKółka ułatwiające transport i nóżki zapewniające stabilność10 m przewód zasilający ze standardową wtyczką 230 VŁatwo dostępne drzwiczki z wyłącznikiem bezpieczeństwaElektryczny chwytak wstępnie zamontowany na robocieZamontowana i skalibrowana kameraNylonowa plansza do pasjansa i częściSzczelinowa aluminiowa powierzchnia robocza dla łatwej personalizacji
2 interfejsy 10 Base-T lub 100 Base-TXObsługa oprogramowania Ethernet w standardzie:
- Status robota, program/zmienne/diagnostyka dostępne przez interfejs WWW
- 𝑖RVision i 𝑖Pendant
interfejs zdalny
Dostępne opcjonalne dodatkowe interfejsy, np. Profinet
Gotowa do uruchomienia aplikacja Solitaire, w tym 𝑖RVision i Podwójna kontrola bezpieczeństwa, z całym kodem źródłowym.Pełna konfiguracja operacyjna i instrukcje kalibracji dla robota, 𝑖RVision i DCS.Pełny zestaw dodatkowych ćwiczeń w formacie "open source
Wszystko, co instruktorzy powinni wiedzieć, aby nauczyć uczniów obsługi robota.
Oprogramowanie do symulacji ROBOGUIDE w wersji akademickiej20 licencji lub 1 serwer licencji z 5 licencjami pływającymi
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.