Skip to main content
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modułowa automatyzacja CNC i robota za pomocą wspólnej platformy

Producent szlifierek narzędziowych CNC, SCHNEEBERGER Maschinen AG, wybrał firmę FANUC ze względu na jej globalną renomę, trwałe produkty oraz rozbudowaną sieć wsparcia. FANUC dostarczył kompleksowe rozwiązanie obejmujące CNC, roboty i silniki, umożliwiające bezproblemową komunikację między wszystkimi elementami. Zastosowanie najnowszego sterowania CNC 31𝑖-B firmy FANUC usprawniło diagnostykę i poprawiło jakość szlifowania narzędzi.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Producent szlifierek narzędziowych CNC, J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, poszukiwał specjalisty w dziedzinie rozwiązań automatyzacji, który mógłby sterować oddzielnymi technologiami CNC i robotów za pomocą wspólnej platformy. Dostawca musiał również zapewnić globalne wsparcie przez cały okres eksploatacji maszyn.

Rozwiązanie

SCHNEEBERGER Maschinen AG wybrał firmę FANUC ze względu na jej światową renomę, trwałe produkty oraz globalną sieć wsparcia. FANUC dostarcza firmie SCHNEEBERGER optymalną kombinację: sterowanie CNC 31𝑖 serii B, PANEL 𝑖komputera przemysłowego H Pro, roboty SCARA SR-12𝑖A i LR Mate 200𝑖D oraz silniki liniowe i momentowe. FANUC I/O Link𝑖ułatwia komunikację szeregową między CNC a robotem.

Wyniki

Precyzyjne szlifierki narzędziowe firmy SCHNEEBERGER Maschinen AG wykorzystują jedną platformę sterowania zarówno dla CNC, jak i robota, a komputer przemysłowy zapewnia przyjazną dla użytkownika wymianę danych. Ponadto zastosowanie silników FANUC przyniosło wyraźną poprawę jakości i precyzji szlifowania narzędzi. W ciągu ostatniego roku, wdrożenie najnowszego sterowania CNC FANUC 31𝑖-B wprowadziło jeszcze większe możliwości diagnostyczne.

 

O firmie J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

SCHNEEBERGER z siedzibą w Roggwil, około 40 km na zachód od Zurychu w Szwajcarii, jest rodzinnym producentem precyzyjnych maszyn CNC do szlifowania narzędzi. Firma została założona w 1923 roku, zatrudnia około 180 pracowników na całym świecie i ma klientów w praktycznie każdym rozwiniętym kraju. Gęsta sieć lokalnych punktów serwisowych SCHNEEBERGER wspiera działalność firmy w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, lotniczej i energetycznej.

dowiedz się więcej o firmie schneeberger
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Odpowiednie narzędzia do pracy

„Nasze precyzyjne szlifierki narzędziowe CNC muszą spełniać szereg istotnych kryteriów” — mówi Hartmut Rühl, dyrektor ds. rozwoju oprogramowania w SCHNEEBERGER Maschinen AG. „Po pierwsze, muszą obrabiać twarde materiały narzędzi skrawających, takie jak węglik spiekany, HSS (stal szybkotnąca) oraz ceramika. Nasze maszyny muszą również osiągać ultrawysoką precyzję w zakresie mikronów, a kolejnym warunkiem jest zapewnienie optymalnej jakości powierzchni.”

Około 30 lat temu firma SCHNEEBERGER Maschinen AG rozpoczęła poszukiwania przemysłowego systemu sterowania, który byłby wysoce elastyczny, precyzyjny i dynamiczny oraz zdolny do jednoczesnej interpolacji co najmniej pięciu osi. Do komunikacji z operatorem niezbędny był również przyjazny dla użytkownika interfejs.

 

 

 

 

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Ponadto kluczowa była globalna dostępność, ponieważ nasze maszyny są eksportowane na cały świat. Ostatecznie wybraliśmy firmę FANUC ze względu na jej bardzo dobrą reputację oraz wysoką niezawodność i trwałość produktów. Wiedzieliśmy również, że globalna sieć obsługi klienta FANUC zapewni dostępność części zamiennych w dowolnym czasie i miejscu.

Cytat z referencji

Hartmut Rühl

Dyrektor ds. rozwoju oprogramowania w firmie SCHNEEBERGER

Obecnie rozwiązanie dostarczone firmie SCHNEEBERGER Maschinen AG opiera się na sterowaniu CNC FANUC 31𝑖-B z komputerem przemysłowym FANUC PANEL 𝑖H Pro. Dzięki zastosowaniu FANUC I/O Link𝑖, CNC i roboty FANUC komunikują się za pośrednictwem jednej platformy sterowania.

„Dla nas połączenie robota z CNC to ogromna zaleta” — deklaruje Antonio Grasso, szef działu rozwoju elektroniki w SCHNEEBERGER Maschinen AG. „Oznacza to, że nasi użytkownicy mogą monitorować dwa zupełnie różne systemy za pomocą jednego sterowania. Co więcej, wdrożenie najnowszego sterowania 31-𝑖B pozwala nam obecnie korzystać z CNC o jeszcze lepszych możliwościach diagnostycznych, co zwiększa niezawodność maszyn.

 

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Kolejną zaletą jest fakt, że firma SCHNEEBERGER Maschinen AG korzysta z silników liniowych i momentowych firmy FANUC od początku 2000 roku. Silniki te umożliwiają szybki, krótkotrwały ruch oscylacyjny maszyn SCHNEEBERGER w procesie szlifowania narzędzi. Według Grasso: „przyniosło to wyraźną poprawę jakości szlifowania i precyzji narzędzi”.

Obecnie SCHNEEBERGER jest niemal wyłącznym użytkownikiem produktów FANUC: robotów, sterowań CNC i silników.

„FANUC na przestrzeni lat okazał się dla nas bardzo niezawodnym i kompetentnym partnerem” — podsumowuje Rühl.

 

 

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.