Wyposażony w nowy interfejs graficzny, ROBOCUT-LINK𝑖 to narzędzie do zarządzania informacjami produkcyjnymi i jakościowymi, które pozwala na monitorowanie stanu do 32 maszyn ROBOCUT w czasie rzeczywistym zdalnie, za pomocą komputerów PC lub urządzeń mobilnych. Dla każdego zadania cięcia dostępne są szczegółowe informacje, a powiadomienia push sterowane zdarzeniami mogą być wysyłane na różne urządzenia. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia dostęp do funkcji konserwacji zapobiegawczej, szacunkowego poziomu materiałów eksploatacyjnych oraz listy ostatnich alarmów. Umożliwia także przesyłanie programów NC i przeprowadzanie kontroli jakości poprzez porównanie danych bazowych ze stanem bieżącym cięcia.
KLUCZOWE KORZYŚCI
KLUCZOWE CECHY
FUNKCJONALNOŚCI
DOKUMENTY
KLUCZOWE KORZYŚCI
Korzyści dla Twojej firmy
Nadzór nad jakością
Nadzór nad jakością części dzięki szczegółowym danym zapisywanym indywidualnie dla każdej części.
Minimalizacja przestojów
Minimalizacja czasu przestoju dzięki automatycznym powiadomieniom e-mail w przypadku wystąpienia problemów.
Nieefektywność kontroli
Odkryj nieefektywne wykorzystanie maszyn na podstawie szczegółowych danych produkcyjnych.
KLUCZOWE CECHY
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Monitorowanie i śledzenie statusu operacyjnego.
Rejestruje szczegółowe dane procesu dla każdego zadania cięcia.
Powiadomienia e-mail o zakończeniu programu lub wystąpieniu alarmu.
FUNKCJONALNOŚCI
Główne funkcje ROBOCUT-LINK𝑖
Przegląd funkcji
Monitoruje status operacyjny zautomatyzowanej maszyny ROBOCUT z robotami.Umożliwia sprawdzenie stanu pracy maszyny ROBOCUT i robotów.
Funkcja monitorowania pracy
Monitoruje status operacyjny maszyny ROBOCUT.Umożliwia sprawdzenie stanu maszyny oraz żywotności materiałów eksploatacyjnych.Sprawdza okres konserwacji każdej części eksploatacyjnejInformuje o czasie przeglądu ważnych części
Transfer plików - NC Program Manager
Umożliwia pobieranie/wysyłanie programów NC pomiędzy ROBOCUT i komputerem PC.Umożliwia wydajne zarządzanie programami NCUmożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie ich w centralnym miejscu.Zarządza zarchiwizowanymi plikami i pokazuje różnice
Funkcja kontroli jakości
Gromadzi następujące dane i zapisuje je na komputerze: czas cięcia i ilość zużytego drutu, informacje o zerwaniu drutu i wystąpieniu alarmu, stan używanej elektrodrążarki drutowej itp.Umożliwia przypisanie jednego modelu produkcyjnego jako odniesienia do porównania przyszłych modeli pod względem wydajności cięcia.
Funkcja wyników operacyjnych
Wyświetla wyniki pracy maszyny ROBOCUTUmożliwia sprawdzenie, ile godzin i jak efektywnie pracowała maszyna.
Funkcja poczty e-mail
Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień pocztą elektroniczną o alarmach, np. zatrzymaniu produkcji.Otrzymywanie wiadomości e-mail informujących o żywotności materiałów eksploatacyjnych, okresach kontroli i wielu innych.
DOKUMENTY
Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.