Skip to main content
opublikowany 05.11.2026

FANUC wprowadza na rynek robota lakierniczego nowej generacji, oferującego większą elastyczność, łatwiejszą konserwację i gotowość na przyszłe wymagania procesów lakierniczych.

FANUC Europe wprowadził na rynek P‑55/15‑21A, pierwszy model robotów lakierniczych nowej generacji, zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu elastyczności procesów produkcyjnych, uproszczeniu konserwacji oraz zapewnieniu wysokiej i powtarzalnej jakości natrysku oraz nakładania powłok w szerokim zakresie zastosowań lakierniczych.
Image P-55/15-21A. Grey background.

Dostosowany do potrzeb producentów, którzy muszą szybko reagować na zmieniające się wymagania dotyczące produktów, a jednocześnie ograniczać koszty operacyjne i przestoje, model P‑55/15‑21A znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, jak i w innych gałęziach przemysłu.

Ten 6-osiowy robot obsługuje systemy lakiernicze 0K, 1K i 2K, umożliwiając użytkownikom wybór technologii procesu najlepiej dopasowanej do konkretnego zastosowania, bez konieczności dostosowywania się do jednej, narzuconej konfiguracji. Dzięki zasięgowi wynoszącemu 2050 mm oraz udźwigowi 15 kg robot może pracować z dużymi detalami i szeroką gamą aplikatorów, w tym systemami natrysku z obrotowym rozpylaczem dzwonowym (rotary bell cup) oraz atomizerami.

Możliwość konfiguracji robota P‑55/15‑21A do różnych procesów lakierowania i nanoszenia powłok uzupełnia zewnętrzna komora przedmuchowa (purge enclosure). Umieszczona poza korpusem robota, zapewnia kontrolowane środowisko pracy dla rozdzielaczy zaworowych i innego wyposażenia procesowego podczas zmiany koloru lub rodzaju powłoki. Komora spełnia wymagania strefy ATEX Zone 1, zapobiegając przedostawaniu się łatwopalnych mgieł lakierniczych oraz emisji lotnych związków organicznych (VOC) do układów elektrycznych podczas procesu przedmuchu.

Jedną z kluczowych zalet robota P‑55/15‑21A jest jego wkład w zwiększenie elastyczności projektowania linii lakierniczych. Model ten dostępny jest zarówno w wersji prawostronnej, jak i lewostronnej, dzięki czemu może być instalowany po dowolnej stronie linii produkcyjnej. Jest to szczególnie korzystne w przypadku układów lustrzanych lub symetrycznych. Producenci mogą standaryzować wyposażenie w oparciu o jedną platformę robotyczną, upraszczając proces projektowania, zarządzanie oprogramowaniem oraz gospodarkę częściami zamiennymi.

Dodatkową elastyczność zapewnia możliwość montażu robota na podłodze, ścianie, pod kątem lub w pozycji odwróconej, co pozwala dostosować konfigurację systemu lakierniczego do wymagań procesu i dostępnej przestrzeni.

Model P-55/15-21A jest pierwszym robotem lakierniczym firmy FANUC wyposażonym w nowy kontroler R-50𝑖. Kontroler zaprojektowany z myślą o przyszłości automatyki przemysłowej zapewnia zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne zgodne z normami IEC 62443, zwiększoną moc obliczeniową oraz uproszczoną integrację z systemami produkcyjnymi. Jego jednokabinowa konstrukcja ogranicza złożoność systemu, skracając czas instalacji i upraszczając prace konserwacyjne.

Dalsze ograniczenie wymagań serwisowych zapewniają bezbateryjne enkodery zastosowane w robocie, które eliminują konieczność okresowej wymiany baterii. Pozwala to producentom maksymalizować dostępność urządzeń i obniżać koszty utrzymania ruchu.

Wsparcie programistyczne zapewnia FANUC PaintTool – dedykowane oprogramowanie aplikacyjne, które upraszcza konfigurację ścieżek lakierniczych dzięki rozbudowanej bibliotece standardowych funkcji.

„Współczesne procesy lakiernicze wymagają większej elastyczności, wyższej wydajności oraz zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb produkcyjnych” – mówi Jan Kamenicky, Head of Global & Strategic Accounts w FANUC Europe. „Robot P‑55/15‑21A został zaprojektowany tak, aby zapewnić producentom swobodę wyboru technologii lakierowania najlepiej odpowiadającej ich procesom, przy jednoczesnym korzystaniu z uproszczonej obsługi serwisowej, elastycznych możliwości montażu oraz najnowszego kontrolera R-50𝑖”.

Po europejskiej premierze na targach PaintExpo 2026 w Karlsruhe w Niemczech model P-55/15-21A jest teraz dostępny dla producentów w całej Europie.