publicado 05.13.2025

Os novos robôs da série M-710 oferecem um design apelativo e melhorias notáveis

Apresentamos o M-710 D/50M e o M-710 D/70: Os mais recentes modelos da FANUC elevam o nível na carga e descarga de máquinas, manipulação de materiais, montagem, paletização e soldadura.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

A popular série FANUC M-710 de robôs industriais polivalentes de seis eixos de tamanho médio está a ser completamente renovada, começando com a introdução de dois modelos recém-desenvolvidos que oferecem várias melhorias importantes que expandem ainda mais as suas já extensas capacidades. A nova série FANUC M-710𝑖D substituirá a gama FANUC 
M-710𝑖C, com os dois primeiros modelos (M-710𝑖D/50M e M-710𝑖D/70) a apresentarem um design fino e elegante que proporcionará sofisticação e desempenho a aplicações que incluem a carga e descarga de máquinas, manuseamento de materiais, montagem, paletização e soldadura.

"A popularidade dos nossos robôs da série M-710𝑖C ao longo dos últimos anos é a prova do seu elevado desempenho numa grande variedade de aplicações industriais," afirma Paul Ribus, Diretor de Coordenação de Vendas RO Europe da FANUC Europe. "Podemos assegurar aos clientes que os nossos novos modelos da série M-710𝑖D mantêm todas as melhores caraterísticas dos robôs da geração anterior, com uma série de melhorias importantes e um novo design inteligente para satisfazer os requisitos industriais em constante evolução."

Os novos robôs multifunções de 6 eixos M-710𝑖D/50M e M-710𝑖D/70 da Fanuc baseiam-se no legado da série M-710𝑖C em termos de precisão, eficiência, versatilidade e facilidade de utilização.

O M-710𝑖D/50M oferece um longo alcance de 2606 mm apoiado por uma repetibilidade de ±0,06 mm. Substituindo o anterior M-710𝑖C/45M, o M-710𝑖D/50M oferece mais 5 kg de carga útil (50 kg, em vez de 45 kg). Outra novidade é a introdução de um eixo J2 curvo, que proporciona uma notável eficiência operacional aos utilizadores. Parte do design de vanguarda do robô, o braço J2 curvo minimiza qualquer interferência com peças de trabalho ou acessórios à medida que chega a caixas profundas, por exemplo, garantindo uma dinâmica operacional mais suave e segura.

O extremamente fino M-710𝑖D/50M mantém muitos conceitos comprovados do M-710, como uma relação peso/carga útil líder de mercado que equilibra eficiência e desempenho. Melhorado com uma maior capacidade de carga e velocidades de eixo mais elevadas, os utilizadores também beneficiam de um design totalmente fechado, com classificação IP54, considerado único no mercado como oferta de série. O braço e o pulso do robô têm ainda a classificação IP67. Este conceito de design oferece uma proteção robusta contra a entrada de água e poeira, protegendo componentes sensíveis como motores, codificadores e cablagens para aumentar a durabilidade e a fiabilidade. O braço M-710𝑖D/50M, de fácil manutenção, também integra totalmente serviços como sinais de E/S e fornecimento de ar.

Com estas caraterísticas de design, o M-710𝑖D/50M é uma escolha versátil e fiável para muitas aplicações industriais diversas, incluindo as que estão húmidas, com pó ou sujas. Os mercados verticais que irão beneficiar incluem os sectores automóvel, aeroespacial, eletrónico, farmacêutico, alimentar e médico, bem como os sectores de maquinação, fabrico, fundição e moldagem em geral.

A Fanuc está também a lançar o M-710𝑖D/70, que substitui a M-710𝑖C/50 e a M-710𝑖C/70. Este novo modelo combina a velocidade de operação rápida do modelo anterior de 50 kg de carga útil com a capacidade de elevação do robot de 70 kg de carga útil.

Também com seis eixos controlados, o robô industrial polivalente M-710𝑖D/70 oferece um alcance máximo de 2104 mm. Oferece todas as mesmas capacidades, caraterísticas e melhorias que o M-710𝑖D/50M, incluindo proteção ambiental IP67 no pulso e no braço J3. Também oferece uma repetibilidade impressionante de ±0,03 mm.

Como nota final, a ausência de singularidades significa que tanto o M-710𝑖D/70 como o M-710𝑖D/50M podem ser utilizados como robots de paletização sem necessidade de hardware adicional. Os novos robôs da série M-710𝑖D maximizam a flexibilidade graças à sua aptidão para serem montados em qualquer posição: no chão, na parede ou de cabeça para baixo.

Os robôs da série M-710𝑖D maximizam a flexibilidade graças à sua aptidão para serem montados em qualquer posição: no chão, na parede ou de cabeça para baixo.