A nossa família de robôs SCARA de 4 eixos inclui modelos com cargas úteis de até 20 kg e um alcance de até 1100 mm. Os modelos dedicados são fornecidos com um revestimento em epóxi branco, IP54, massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1 e parafusos anti-ferrugem, o que os torna a escolha ideal para aplicações alimentares e em salas limpas.
Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.