O ROBOSHOT Robot Package permite-lhe instalar robôs FANUC em apenas alguns passos. Os robôs podem ser facilmente utilizados para carregar e descarregar peças, montar, recolher e colocar, e a área de trabalho ergonomicamente concebida garante um acesso fácil à máquina. Outra vantagem: todos os produtos FANUC falam a mesma língua e partilham uma plataforma de servo e controlo comum - algo que torna a sua aprendizagem e operação extremamente fáceis.
Para processos que requerem inserções, a máquina ROBOSHOT pode ser complementada com um robô de 6 eixos da FANUC equipado com o FANUC 𝑖RVison, o produto de 30 anos de experiência em sistemas de visão inteligentes. Equipado com esta tecnologia, o robô recolhe e coloca inserções com um grau de precisão e repetibilidade surpreendente. Perfeita para peças pequenas, esta solução não necessita de uma guia ou fixação externa.
Principais benefícios
Caraterísticas principais
Estudos de caso
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Arranque mais rápido e tempo de funcionamento maximizado
Graças à simples conetividade plug-and-play incluída no pacote Robot desenvolvido para a ROBOSHOT, o tempo de configuração e a complexidade são minimizados.
Integração e manutenção sem esforço
A fácil acessibilidade do robô simplifica a interação com a máquina e agiliza a manutenção.
Eficiência superior e custos reduzidos
O carregamento e descarregamento sem problemas, juntamente com necessidades mínimas de revalidação, contribuem para poupanças de tempo significativas e ganhos de eficiência na produção.
Precisão e repetibilidade inigualáveis
A colocação altamente precisa da pastilha elimina a necessidade de guias mecânicas, alcançando uma repetibilidade de +/- 0,01 mm (dependendo do modelo do robot).
Controlo de qualidade sem falhas
O sistema 𝑖RVision da FANUC com uma única câmara inspecciona cada peça no transportador, identifica automaticamente a cavidade e detecta até os mais pequenos defeitos, garantindo uma qualidade sem falhas.
Pegada pequena com sistemas de automação compactos
A automação do FANUC ROBOSHOT destaca-se pela sua fácil integração de robots. Isto elimina a necessidade de sistemas externos volumosos, criando uma solução compacta que maximiza o valioso espaço de produção.
Caraterísticas principais
Caraterísticas concebidas para o seu sucesso
Fácil acessibilidade do robô
Permite uma interação suave com o robô para uma operação e manutenção simplificadas. A carga e descarga contínuas optimizam o manuseamento do material para um fluxo de produção eficiente.
Conectividade Plug-and-Play simples
Minimiza a complexidade da configuração e garante uma integração rápida. Esta solução chave-na-mão fornece um sistema completo e pronto a utilizar para uma implementação simplificada.
Sistema 𝑖RVision da FANUC
Integra um poderoso sistema de visão para uma inspeção abrangente de peças. Câmara única para múltiplas cavidades oferece uma solução económica para aplicações de múltiplas cavidades.
Deteção de defeitos em tempo real
Identifica até as falhas mais pequenas para um controlo de qualidade superior. Além disso, a identificação automática da cavidade elimina a intervenção manual e garante a exatidão
Estudos de caso
Inspire-se no sucesso dos outros
Estes estudos de caso ilustram como as capacidades de automatização fácil da ROBOSHOT transformaram várias indústrias, melhorando a eficiência, a qualidade e a competitividade dos nossos valiosos clientes.
Erkul Cosmetics
Fabricante de cosméticos vê a beleza da automação da FANUC
A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.
A moldagem por inserção, compatível com a ROBOSHOT e os nossos robôs, utiliza uma programação precisa para inserir peças nos moldes, eliminando a necessidade de etapas de alinhamento manual - um fator crucial para uma integração bem sucedida.
Ligação fácil com FL-NET, um bus de campo baseado em Ethernet para partilha de dados, com a capacidade de passar sinais de segurança entre controladores. O controlo CNC do ROBOSHOT simplifica a integração, reduzindo os erros.