Os CNC FANUC para fresagem possuem processamento de alta velocidade, algoritmos de controlo avançados e interfaces fáceis de utilizar. Proporcionam uma precisão e fiabilidade excepcionais, tornando-os ideais para tarefas de maquinação complexas. As principais caraterísticas incluem o manuseamento versátil de ferramentas, tecnologia de acabamento de superfície superior e otimização eficiente do percurso da ferramenta. Estes CNC foram concebidos para aumentar a produtividade e garantir resultados consistentes e de alta qualidade em várias aplicações de fabrico.
FANUC ROBODRILL é uma série de centros de maquinação CNC compactos conhecidos pela sua elevada velocidade, precisão e versatilidade em aplicações de fresagem. Foram concebidos para lidar com uma vasta gama de tarefas de fresagem, tornando-os adequados tanto para ambientes de produção de grande volume como para trabalhos de baixo volume, como o fabrico de moldes e ferramentas.
Com as suas novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou os seus índices de corte e a sua produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.
Quando se trata de automatizar uma fábrica, a fiabilidade dos sistemas é tão importante como a sua eficiência. Um excelente serviço de manutenção e reparação pode fazer toda a diferença.
Quando se trata de encontrar o equilíbrio correto entre alta precisão, eficiência e custo, o fabricante de componentes de precisão Vedos confia nos centros de maquinação ROBODRILL da FANUC.
O desenvolvimento de uma nova abordagem a um processo antigo como o torneamento requer níveis sobre-humanos de criatividade e inovação. Além disso, a conversão dessas novas visões e conceitos de máquinas em realidade necessita de uma tecnologia de controlo extremamente avançada. Com este pensamento em mente, o construtor de máquinas-ferramenta FFG Werke sabia exatamente onde se dirigir para obter um sistema CNC com a capacidade e o desempenho necessários para complementar o seu novo e inovador centro de torneamento vertical: FANUC.
As células de maquinação CNC automatizadas que incluem várias máquinas-ferramentas e robôs requerem uma conceção e integração astutas. Por isso, porque não simplificar o processo, recorrendo ao fabricante mais proeminente do mundo de máquinas-ferramentas CNC e robôs? A FANUC. Foi precisamente essa a estratégia da RADMOT, um importante fornecedor de serviços de maquinação sediado na Polónia, quando pretendeu implementar uma nova célula de fresagem CNC que envolvia três centros de maquinação e dois robôs que podiam funcionar sem intervenção humana 24 horas por dia, 7 dias por semana - sem quaisquer colisões entre robôs.
Desde a robótica de alta precisão à automação inteligente, fornecemos as soluções para elevar os seus processos de fabrico.